VM-14 Install Guide

설치 전 [가이드]

현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

VM-14 Install Guide

    CNY 전용
 
3,810 x 1,016 x 762mm 이동거리의 CNC 수직 몰드 제조 기계

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량

  • 단계별 가이드
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
기계는 단단하고 안정적인 콘크리트 토대 위에 설치해야 합니다. 일반적으로 공업용 건물에 적용되는 표준 6"(150mm)의 콘크리트 바닥이면 충분합니다. 하지만 큰 프레임 밀과 UMC 등의 무겁고 복잡한 기계는 정확한 형상을 보장하기 위해 12"(300mm) 콘크리트 토대가 필요할 수 있습니다. 

다음 규격을 참조하십시오.

  • 콘크리트는 지반면에 직접 타설해야 합니다.
  • 콘크리트는 28일 강도 기준 3500psi(240bar)여야 합니다.
  • 콘크리트용 골재는 1"(25mm)의 믹스여야 합니다.
  • 철근의 인장 강도는 40ksi(2700bar)여야 합니다.
  • 굴착은 평평한 바닥 부근에서 진행해야 합니다. 굴착 시 유리된 물질은 모두 제거하십시오. 작업에 방해가 됩니다.
  • 건축물 관련 모든 현지 규칙 및 규정을 준수하십시오.
  • 연속판 – 확장 조인트 또는 갈라진 틈에 걸쳐서 기계를 놓지 마십시오.

☑ 고정하기

Haas는 최고의 절삭 성능을 위해 기계를 고정하는 것을 권장합니다. 기계의 앵커 키트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

기계 앵커 키트는 HFO를 통해 받을 수 있습니다. 이 키트는 건물, 지진 또는 고정형 장비 설치 규격에 부합하지 않습니다. 이러한 규격을 준수해야 하는 경우에는 전문가에게 문의하십시오.

  • 고정 지침 및 앵커 바닥면적에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오. 

☑ 기계 배치

기계는 지게차, 롤러 돌리 또는 공중 크레인을 사용하여 이동할 수 있습니다. 리프팅 장치를 사용할 때는 용량이 충분한지 반드시 확인하십시오.

기계 배치를 계획할 때는 다음 목록을 참조하십시오.

  • 기계를 콘크리트 연속판 위에 놓습니다.
  • 기계의 수평 조절 다리는 콘크리트 판 모서리에서 최소 12"(300mm) 거리에 있어야 합니다.
  • 다른 기계나 다른 출처의 진동이 전달되지 않도록 기계를 절연합니다.
  • 기계를 부적절한 표면에 놓지 마십시오. 예를 들어 아스팔트, 벽돌, 목재 또는 흙 등이 여기에 해당됩니다.
  • 기계를 지면 높이자 아닌 바닥에 놓으려고 계획하는 경우에는 구조물 전문가와 상의하십시오.

안전 및 정기적인 작동을 위해 제어 캐비닛에 접근할 수 있어야 합니다. 제어 캐비닛과 모든 구조물 사이에는 3'(1m)의 공간을 유지하십시오.

최종 수평 조절 작업은 HFO 서비스 기술자가 마무리해야 합니다.

☑ 옵션 구성품 위치

기계 위치에 다음과 같은 옵션 구성품을 위한 공간이 충분한지 확인하십시오.

  • 칩 컨베이어 – 유지보수를 위해 컨베이어를 제거하고 설치할 공간이 있어야 합니다.
  • Haas 봉재 이송장치 – 기계의 스핀들 측에 공간이 있어야 합니다.
  • 외부 변압기.

 

배치 도면

기계 배치 도면(PDF) 다운로드

리프팅 지침 

기계 리프팅 시에는 먼저 다음 지침의 전문을 읽으십시오.

경고:
기계의 준비와 리프트는 반드시 전문 중량물 작업자가 수행해야 합니다. 본 지침은 참조용입니다.

중요: 대부분에 해당하지만 전부는 아님* – Haas 기계는 위치 설정 및 설치를 위해 공중 크레인으로 들어 올릴 수 있습니다. 모델에 따라 새 Haas 기계에는 내장형 리프팅 장치가 있거나, 필요한 리프팅 브래킷과 하드웨어가 포함되어 있으며 현지 Haas 직영 창고 매장(HFO)을 통해 제공되는 리프팅 키트가 필요할 수 있습니다.

모든 중요 리프팅 지점의 위치는 기계 후면의 리프팅 플래카드를 참조하십시오.

리프팅 중에 기계가 고정되어 있고 수평인지 확인하는 데는 특수 장비가 필요합니다. 기계를 리프팅할 때는 모든 체인이 팽팽해질 때까지 천천히 들어올린 다음 기계의 균형이 유지되는지 확인하면서 기계를 리프팅하십시오. 별도로 명시되지 않은 한 기계 작동 전에 리프팅 브래킷과 하드웨어를 제거하십시오(설치된 경우). 기계를 제대로 리프팅하는 데 필요한 모든 체인과 스프레더 환봉의 공급은 고객의 책임입니다. 자세한 정보는 담당 지역의 HFO에 문의하십시오. 제공된 리프팅 브래킷과 하드웨어를 보유하고 나중에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오. 리프팅 하드웨어는 Haas가 공급하는 제품만 사용하십시오(요구되는 경우).

모델별 리프팅 정보는 기계 후면의 리프팅 플래카드를 참조하십시오. 리프팅 브래킷(요구되는 경우)과 체인은 표시된 대로 부착하십시오. 체인이 판금 엔클로저나 전기 케이블에 접촉하지 않도록 하십시오. 스프레더 환봉 및 럼버 사용을 참고하십시오. Haas Automation, Inc.는 스프레더 환봉이나 럼버를 제공하지 않습니다.

*GR, GM, TL, CM 및 CL 모델은 공중 리프팅에 적합하지 않습니다. 이것들은 지게차로 들어 올려야 합니다.

공기 요건 | 배송 치수 | 전기 규격

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
수출용 크레이트 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
무게 36300 lb 16466.0 kg


*Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있습니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

Haas 기계의 공기 요건

기계는 최소 압력과 부피로 깨끗하고 건조한 공기를 공급 받아야만 올바로 작동할 수 있습니다. 아래 표를 참조하십시오.

  • 공기 흡입구의 위치는 http://haascnc.com에 있는 기계 배치 도면을 참조하십시오.

참고: 보조 급기장치를 연결하는 경우에는 공기 필터/조절기 또는 공기 차단 밸브의 입력(미조절) 측에 있어야 합니다.

  • 압축 공기는 연속 사용을 목적으로 제작된 최소 20갤런(75L)의 탱크를 통해 최소 2hp(1.5kW) 압축기로 공급하십시오.
  • 압축기는 각 기계당 2hp(1.5kW)여야 합니다(예: 기계를 5대 설치하는 경우, 10hp(7.5kW) 압축기 필요).

* 흡입 공기 압력이 120psi(8.2bar)를 초과 시에는 공기 압력 조절기가 필요합니다.

절삭유


주의:
 스트레이트, 즉 “아무 것도 첨가하지 않은” 광유 제품은 절삭유로 사용하지 마십시오. 이러한 제품은 기계의 관과 씰을 손상시킵니다. 최소량 윤활 시스템을 사용하는 경우에는 권장 오일만 사용하십시오.
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
  • Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다.
  • 참고: 이 선택형 고전압 내부 변압기는 현장 설치되지 않습니다. 기계와 함께 주문해야 합니다.

접지

  • 조작자 안전과 올바른 작동을 위해서는 접지선이 필요합니다.
  • 기계 섀시에는 별도의 접지선을 연결해야 합니다. 
  • 접지선은 기계에 전원을 공급하는 서비스 패널에 다시 공급되어야 합니다.
  • 도관은 접지선으로 사용하지 마십시오.
  • 냉수 수도관이나 접지 막대는 기계 접지 버스용으로 사용하지 마십시오.

3상 전원

  • 미니밀 시리즈 기계의 경우, TSC와 같은 일부 옵션에는 3상 전원이 필요합니다.
  • 많은 기계가 3상 전원을 사용합니다. 많이 사용하는 유형에는 와이형이나 델타형이 있습니다.
  • 전원은 반드시 접지해야 합니다. 델타형은 원 레그 또는 센터 레그를 사용하고 와이형은 중립을 사용합니다.
  • 모든 상은 균형 상태여야 합니다. 전압은 ±10% 내에서 일정하게 유지되어야 합니다.

단상 전원

  • 일부 기계는 단상 전원을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 위의 “전기 규격 표”를 참조하십시오.
  • 공급 전원은 208~240VAC여야 하고 ±10% 이내에서 일정하게 유지되어야 합니다.
  • 미니밀 시리즈 기계의 경우, TSC와 같은 일부 옵션에는 3상 전원이 필요합니다.

전선 크기

  • 전선 크기 요건은 전선 길이에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 현지 전기 규칙을 참조하십시오.

서비스 차단기

  • 기계에 연결되는 회로 차단기가 Haas 규격에 맞는지 확인하십시오. 자세한 내용은 위 “전기 규격 표”의 “최대 부하 전류” 열을 참조하십시오.
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
TH240 VM-14 포지티브 핏
HA5C-T VM-14 포지티브 핏
HA2TS VM-14 포지티브 핏
HA5C VM-14 포지티브 핏
HA5C2 VM-14 포지티브 핏
HA5C3 VM-14 포지티브 핏
HA5C4 VM-14 포지티브 핏
HA5CS VM-14 포지티브 핏
HRC160 VM-14 포지티브 핏
HRC210 VM-14 포지티브 핏
HRT160 VM-14 포지티브 핏
HRT160-2 VM-14 포지티브 핏
HRT160SP VM-14 포지티브 핏
HRT160SS VM-14 포지티브 핏
HRT210 VM-14 포지티브 핏
HRT210-2 VM-14 포지티브 핏
HRT210M VM-14 포지티브 핏
HRT210SP VM-14 포지티브 핏
HRT310 VM-14 포지티브 핏
HRT310SP VM-14 포지티브 핏
HRT450 VM-14 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA5 VM-14 포지티브 핏
HRTA6 VM-14 포지티브 핏
T5C VM-14 포지티브 핏
T5C2 VM-14 포지티브 핏
T5C3 VM-14 포지티브 핏
T5C4 VM-14 포지티브 핏
TR160 VM-14 포지티브 핏
TR160-2 VM-14 포지티브 핏
TR200Y VM-14 포지티브 핏
TR210 VM-14 포지티브 핏
TR310 VM-14 포지티브 핏
TRT100 VM-14 포지티브 핏
TRT160 VM-14 포지티브 핏
TRT210 VM-14 포지티브 핏
TRT70 VM-14 포지티브 핏
HRT210HT VM-14 포지티브 핏
HRT210SS VM-14 포지티브 핏
HA5C3-T VM-14 포지티브 핏
HA5C4-T VM-14 포지티브 핏
TRT310 VM-14 포지티브 핏
HRT310SS VM-14 포지티브 핏
HRT630 VM-14 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2-T VM-14 포지티브 핏
LT350 VM-14 포지티브 핏
HRT210VM VM-14 포지티브 핏
LT260 VM-14 포지티브 핏
HRT200HS VM-14 포지티브 핏
HQDA5 VM-14 포지티브 핏
TR500SS VM-14 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HQDA6 VM-14 포지티브 핏
HRT210S VM-14 포지티브 핏
HDD255 VM-14 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.