MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VM-14 Install Guide

GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]

Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

VM-14 Install Guide

    SOLO CNY
 
Fresatrice verticale per produzione di stampi CNC con corse da 3.810 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili

  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Istruzioni per il sollevamento
  • Aria/Elettrico/Refrigerante/Spedizione
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive

Lista di controllo per la pre-installazione

Scarica la Lista di controllo per la pre-installazione per stamparla

Introduzione


L’installazione della macchina è più semplice e veloce se il sito di installazione viene correttamente preparato. Raccogli queste informazioni:

  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione "Posizionamento e preparazione" di questo documento.
    • Se devi preparare una nuova base, assicurati di avere tempo sufficiente per l’indurimento di 28 giorni del cemento.
  • Sgombera il luogo di installazione. Crea un percorso libero per trasportare la macchina nella posizione scelta.
  • Assicurati che nel luogo in cui viene posizionata la macchina sia presente un collegamento elettrico e condotti dell’aria adeguati.
  • Pianifica la data e l’ora di installazione. Comunicale al tuo HFO in modo che possa inviarti un tecnico.
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE PASSO PASSO

Posizionamento e preparazione


☑
Base

Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata. 

Fai riferimento a queste specifiche:

  • Il cemento deve essere versato direttamente a livello.
  • Il cemento deve avere una resistenza di 3500 psi (240 bar) al 28° giorno.
  • L’impasto di cemento deve essere di 1" (25 mm).
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2700 bar).
  • Lo scavo deve essere praticato su pavimento spianato. Rimuovere eventuali residui di materiali nello scavo. Questi impedirebbero l’assestamento.
  • Seguire tutti i codici e le normative locali per l’edilizia.
  • Lastra continua – NON posizionare le macchine su giunti di dilatazione o crepe.

☑ Ancoraggio

Per le migliori prestazioni di taglio, Haas consiglia di ancorare la macchina. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.

I kit di ancoraggio per la macchina sono disponibili presso il tuo HFO. Questi kit non soddisfano le specifiche di edilizia, sismiche o di installazione di apparecchiature fisse. Se hai necessità di soddisfare queste specifiche, contatta uno specialista.

  • Fai clic qui per le istruzioni di ancoraggio e la pianta di ancoraggio. 

☑ Posizionamento della macchina

Puoi utilizzare un carrello elevatore, un carrello a rulli o una gru a ponte per spostare la macchina. Assicurati di utilizzare un dispositivo di sollevamento con capacità sufficiente.

Nella pianificazione del posizionamento della macchina, fai riferimento a questo elenco.

  • Posiziona la macchina su una lastra di cemento continua.
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Isola la macchina dalle vibrazioni delle altre macchine o di altre sorgenti.
  • Non posizionare la macchina su superfici inappropriate. Queste includono, asfalto, mattoni, legno o fango.
  • Se pensi di posizionare la macchina su una superficie non a livello della terra, consulta un esperto strutturale.

È necessario che tu abbia accesso alla cabina di controllo per operazioni di routine e sicurezza. Assicurati che vi sia uno spazio di 3' (1 m) tra la cabina di controllo e qualsiasi struttura.

Il tecnico di assistenza HFO completerà la procedura di livellamento finale.

☑ Posizione dei componenti opzionali

Assicurati che il luogo di posizionamento della macchina presenti spazio sufficiente per i componenti opzionali, quali:

  • Convogliatore trucioli: deve essere presente lo spazio per rimuovere e installare il convogliatore per la manutenzione.
  • Spingibarra Haas: deve esserci spazio sul lato della macchina in cui è presente il mandrino.
  • Trasformatori esterni.

 

Disegno di layout

Scarica il disegno del layout della macchina (PDF)

Istruzioni per il sollevamento 

Leggi completamente queste istruzioni prima di provare a sollevare la macchina.

AVVERTENZA:
È IMPERATIVO CHE LA PREPARAZIONE E IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA DEBBA ESSERE EFFETTUATO DA MONTATORI PROFESSIONALI. QUESTE ISTRUZIONI SONO SOLO A SCOPO DI RIFERIMENTO.

IMPORTANTE: La maggior parte – ma non tutte* – le macchine Haas possono essere sollevate da una gru sopraelevata per il posizionamento e l’installazione. A seconda del modello, la nuova macchina Haas potrebbe avere dispositivi di sollevamento integrati o potrebbe richiedere un kit di sollevamento, disponibile presso l’Haas Factory Outlet (HFO) locale, che include le staffe di sollevamento e la ferramenta necessarie.

Per individuare tutti i punti di sollevamento critici, fai riferimento alla targhetta di sollevamento posta sul retro della macchina.

È necessaria un’attrezzatura speciale per garantire che la macchina sia sicura e a livello durante il sollevamento. Quando sollevi la macchina, solleva lentamente fino a quando tutte le catene sono tese, quindi solleva la macchina assicurandoti che rimanga bilanciata. Rimuovi le staffe di sollevamento e la ferramenta, se presenti, prima di mettere in funzione la macchina, se non diversamente specificato. È responsabilità del cliente fornire tutte le catene e gli archetti richiesti per sollevare correttamente la macchina. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’HFO locale. Conserva le staffe di sollevamento e la ferramenta fornite e conservarle in un luogo sicuro per un uso futuro. Utilizza solo ferramenta per sollevamento fornita da Haas, se richiesta.

Fai riferimento alla targhetta di sollevamento sul retro della macchina per informazioni di sollevamento specifiche del modello. Fissa la staffa di sollevamento, se richiesta, e le catene come mostrato. Assicurati che le catene non entrino in contatto con l’involucro in lamiera o i cavi elettrici. Prendi nota dell’uso degli archetti e del legname di sollevamento. Haas Automation, Inc. non fornisce archetti o legname di sollevamento.

*I modelli GR, GM, TL, CM e CL non sono adatti per il sollevamento dall’alto. Devono essere sollevati dal carrello elevatore.

Requisiti di fornitura dell’aria | Dim. di spedizione | Spec. elettriche

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
Cassa export 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
Peso 36300 lb 16466.0 kg


*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA. Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380-480 V C.A.) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1 e del CM-1. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali hanno una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

Requisiti di fornitura dell’aria per le macchine Haas

La macchina deve disporre di una fornitura d’aria pulita e secca, a pressione e volume minimi, per funzionare correttamente. Fai riferimento alla tabella seguente.

  • Per la posizione della presa d’aria, fai riferimento al disegno di layout della macchina su http://haascnc.com.

Nota: se esegui collegamenti d’aria ausiliari, questi devono essere effettuati sul lato di ingresso (non regolato) del filtro dell’aria/regolatore o la valvola di chiusura dell’aria.

  • Fornisci aria compressa con un compressore di minimo 1,5 kW (2 hp) con un serbatoio di minimo 75 l (20 galloni), costruito per il funzionamento continuo.
  • Il compressore deve avere 1,5 kW (2 hp) per ciascuna macchina (ad es. un’installazione di 5 macchine richiedere un compressore da 7,5 kW (10 hp)).

* Se la pressione dell’aria in ingresso è superiore a 8,2 bar (120 psi), è necessario fornire un regolatore della pressione dell’aria.

Refrigerante


Attenzione:
 non usare oli minerali non diluiti o puri come refrigerante. Questi prodotti danneggiano i tubi e le guarnizioni della macchina. Se si usa un sistema di lubrificazione minimale, usare solo gli oli raccomandati.

Nota: assicurarsi di mantenere la propria miscela di refrigerante per tenere il refrigerante concentrato a livelli accettabili. Miscele di refrigerante non mantenute correttamente possono permettere ai componenti della macchina di fare la ruggine. Il danno della ruggine non è coperto da garanzia.

  • Vai alla nostra risorsa Refrigerante della macchina utensile su www.haascnc.com/video. La serie di video sul Refrigerante della macchina utensile fornisce informazioni complete sulla manutenzione del refrigerante.
  • Il refrigerante della macchina deve essere di uno dei seguenti tipi:
    • refrigerante a base di olio solubile
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico

 

Requisiti elettrici per le macchine Haas


Generale

  • La potenza elettrica deve soddisfare i codici e le ordinanze di sicurezza applicabili.
  • Il collegamento dell’interruttore principale alla macchina deve essere effettuato da un elettricista autorizzato.
  • Per la posizione dell’ingresso elettrico della macchina, fai riferimento al Disegno di layout della macchina.

440 V di potenza *

  • Le macchine Haas sono progettate per operare a una tensione di 220 V c.a. Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380-480 V C.A.) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1 e del CM-1.
  • Nota: questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non è installabile in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Collegamento a terra

  • Il filo di terra è necessario per la sicurezza dell’operatore e il corretto funzionamento.
  • Un filo di terra separato deve essere collegato al telaio della macchina. 
  • Deve essere collegato al pannello di servizio che alimenta la macchina.
  • Non utilizzare un condotto come filo di terra.
  • Non utilizzare un tubo per l’acqua calda o una barra di terra per alimentare il collettore della macchina.

Alimentazione trifase

  • Per le macchine della serie Mini Mill, alcune opzioni, come il Passaggio refrigerante nel mandrino, richiedono l’alimentazione trifase.
  • Molte macchine utilizzano l’alimentazione trifase. Questa può essere di tipo Wye o Delta.
  • È necessario collegare a terra l’alimentatore. Un piedino o piedino centrale per Delta. Neutro per Wye.
  • Tutte le fasi devono essere bilanciate. Le tensioni devono essere costanti entro ±10%.

Alimentazione monofase

  • Alcune macchine permettono di utilizzare l’alimentazione monofase. Fai riferimento alla tabella “Specifiche elettriche” sopra riportata.
  • La potenza erogata deve essere di 208-240 V C.A. e rimanere costante entro ±10%.
  • Per le macchine della serie Mini Mill, alcune opzioni, come il Passaggio refrigerante nel mandrino, richiedono l’alimentazione trifase.

Dimensioni del filo

  • I requisiti delle dimensioni del filo dipendono dalla lunghezza del filo. Fai riferimento ai codici elettrici locali.

Interruttore di servizio

  • Assicurati che l’interruttore di circuito che viene collegato alla macchina soddisfi le specifiche Haas. Fai riferimento alla colonna “Amp a pieno carico” nella tabella “Specifiche elettriche” sopra riportata.
  • Usa il successivo interruttore di categoria industriale di dimensioni superiori che soddisfa i codici e le normative locali.

Convertitori di fase

  • Non utilizzare un convertitore di fase, se non necessario.
  • I convertitori di fase possono ridurre la potenza di funzionamento della macchina.

Schema di fissaggio dispositivo rotante

TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
TH240 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA2TS VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VM-14 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRTA5 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
T5C VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TR210 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT630 VM-14 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VM-14 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VM-14 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.

* Se un dispositivo rotante non è elencato, significa che non è compatibile con questa fresatrice.

Risorse aggiuntive

  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Installazione della trasmissione del quarto e quinto asse
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.