My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
VF-12SS/50

  1. Вертикални фрези
  2. Серия VF
  3. VF-12SS/50

VF-12SS/50

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Суперскоростна вертикална фреза конус-50 с ЦПУ с ходове 3810 x 813 x 762 мм

Haas предлага широка гама от изключително големи вертикални обработващи центри с конус 50, които отговарят на Вашите изисквания за производство на големи детайли. Тази мощност е много подходяща за висока скорост на отстраняване на материала, независимо от рязането. И те се доставят оборудвани с вграден шпиндел с 12 000 об/мин за високо повърхностно подаване и намалено време на програмата. По-голямата контактна зона на шпиндела с конус 50 позволява използването на по-дълги инструменти за дълбоки гнезда и инструменти с по-голям диаметър за отстраняване на тежък материал.

VF-12SS/50 предлага 30" (762 мм) повече ход на ос Х от VF-10SS/50.

  • 12 000-rpm 50-конус вграден шпиндел
  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Изключително големи ходове
  • Идеален за по-твърди материали и режещи инструменти с по-голям диаметър

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

СЕРИЯ VF
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
    • Таблица за съвместимост на въртящите маси

    Ходове S.A.E METRIC
    Ос Х 150.00 in 3810 mm
    Ос Y 32.00 in 813 mm
    Ос Z 30.00 in 762 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ макс) 35.0 in 889 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ мин) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
    Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.0 kW
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимален въртящ момент 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Максимален въртящ момент 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT or BT 50 CT or BT 50
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
    Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
    Работна маса S.A.E METRIC
    Дължина 150.0 in 3810 mm
    Ширина 28.0 in 711 mm
    Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
    Брой стандартни Т-образни канали 5 5
    Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 360 ipm 9.1 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 360 ipm 9.1 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 600 ipm 15.2 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 3400 lbf 15124 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 4100 lbf 18238 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16.00 in 406 mm
    Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
    От инструмент до инструмент 4.20 s 4.20 s
    От стружка до стружка 6.30 s 6.30 s
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
    Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.0 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 343.0 in x 110.0 in x 134.0 in 871 cm x 280 cm x 341 cm
    Експортен кош 343.0 in x 110.0 in x 137.0 in 871 cm x 280 cm x 348 cm
    Тегло 37200 lb 16874.0 kg

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Високо ефективен шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC), конус 50, 30+1 инструмента

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
    • Шнек за стружки
    • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
    • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Комплект филтърна тава за стружки
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Транспортиране

    • Система за разтоварване

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP) (скоро ще бъде наличен)
    • Ръководство за инсталиране
    • Шаблон за анкероване
    • Чертеж на разположение (скоро ще бъде наличен)
    • Схема на въртящия момент
    • Ръководство за оператора

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    VF големи серийни фрези

    HaasBuilt – VF-12

    Haas машина с 50 конуса в действие

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

    Haas VF-10SS/50

    VF-10SS/50

    Суперскоростна вертикална фреза конус-50 с ЦПУ с ходове 3048 x 813 x 762 мм

    • 50 Конус
    • 3 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Версия конус 40

    Haas VF-12SS

    VF-12SS

    Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с ходове 3810 x 813 x 762 мм

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-ГОЛЯМ ХОД НА ОС Y

    Haas VF-14SS/50

    VF-14SS/50

    Суперскоростна вертикална фреза с ЦПУ с ходове 3810 x 1016 x 762 мм, с конус-50

    • 50 Конус
    • 3 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
    ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    TH450 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA2TS VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5CS VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC160 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC210 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160-2 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SP VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SS VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210-2 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210M VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210SP VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310SP VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT450 VF-12SS/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    HRTA5 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRTA6 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C2 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C3 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C4 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR160 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR160-2 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR200Y VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR210 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR310 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT100 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT160 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT210 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT70 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210HT VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TH240 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210SS VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C-T VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3-T VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4-T VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT310 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2-T VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310SS VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    LT350 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210VM VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    LT260 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT200HS VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HQDA5 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR500SS VF-12SS/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    HQDA6 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210S VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HDD255 VF-12SS/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.