パレットプールは、すべての自動化プラットフォームの中で最も簡単です。なぜなら、すでに行っていることのステップアンドリピートであるためです。USCプラッターまたはミルテーブルにすでに存在するものを取って、埋めるパレットの数に応じて複製します。
3軸、5軸、または3+2パーツにパレットプールを使用することは、理想的な自動化ソリューションです。複数の操作を簡単にまとめて、パーツの複数の面にアクセスし、スピンドルのアップタイムを最大化できます。使用可能なパレットの数を掛けると、UMCまたはVMCパレットプールを夜通し使用できます!具体的な機械加工要件に応じて、いくつかのサイズから選択することができます。
重要性が同程度のジョブが複数あるか? 心配要りません!パレットプール上のパレットの数を、実行する必要があるジョブの数で除算し、ジョブごとに異なるパレットを割り当てるだけです。オンボードのHaasパレットスケジューラによって、緊急度に従って各ジョブに優先順位を付けることができます。パーツが必要なくなった場合は、ジョブをスキップし、初回製品を待っている間に一時的にジョブの実行を止めるか、予定外の急ぎのジョブを押し込むことができます。パレットプールに完全に積載されると、スピンドルのスピンドルアップタイムが増して、セットアップ/ティアダウンが原因のダウンタイムが減り、毎日24時間を有効利用することで全体の生産性を向上できます。