MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
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
Insert Grades

INSERTOS DE FRESADO

______________________________________

PROBADO POR HAAS. DEMOSTRADO POR HAAS.

VER TODOS LOS INSERTOS DE FRESADO

ESTILOS DE INSERTO

GRADOS DE INSERTO

TIPO DE MATERIAL ISO

P - ACERO

M - ACERO INOXIDABLE

K - HIERRO FUNDIDO

N - ALUMINIO/MATERIALES NO FERROSOS

S - ALEACIONES DE ALTA TEMPERATURA

H - METALES ENDURECIDOS

●  Material principal de la pieza de trabajo | ○  Material secundario de la pieza de trabajo

HP30

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para acero. Mejor a altas velocidades. Grado de carburo con recubrimiento de CVD que puede abarcar desde operaciones a nivel medio hasta desbaste de acero a velocidades de corte más elevadas. Combinación óptima de resistencia al desgaste y dureza para una amplia variedad de aplicaciones. Este grado no es tan duro como el HMP35.

HMP20

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para acero inoxidable. Grado secundario para acero. Sustrato de carburo con recubrimiento multicapa de PVD para aplicaciones de acabado o de nivel medio en acero inoxidable, súper aleaciones y acero. Estabilidad optimizada del recubrimiento para una mayor resistencia al desgaste y estabilidad térmica en una amplia variedad de aplicaciones.

HMP35 

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para aceros más duros. Grado secundario para acero inoxidable. Grado de carburo con recubrimiento de CVD que puede abarcar desde operaciones a nivel medio hasta desbaste en acero inoxidable en una amplia variedad de aplicaciones. Alta resistencia al desgaste y resistencia a la deformación plástica a velocidades más elevadas.

HN25 

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para aluminio. Sustrato de carburo sin recubrimiento para aplicaciones de nivel fino a medio en aluminio u otros materiales.

HK25 

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para hierro fundido. Grado secundario para acero. Sustrato de carburo con recubrimiento de CVD. Optimizado para operaciones desde nivel medio hasta desbaste en hierro fundido y acero. Buena resistencia al desgaste y dureza a mayores velocidades de corte.

MKP30

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para hierro fundido. Grado secundario para acero. Grado de fresado con recubrimiento de CVD para una alta productividad y mecanizado de alta velocidad de hierro fundido y acero. El sustrato presenta alta dureza y conductividad térmica, mientras que el recubrimiento de CVD de alto rendimiento proporciona una excelente resistencia al calor. Un tratamiento superficial tras el recubrimiento con MT-TiCN +  Al₂O₃ aporta alta resistencia a la formación de virutas y al resquebrajamiento. Este grado ofrece las velocidades superficiales más elevadas en aceros.

HP25

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para acero. Excelentes tasas de retirada de virutas gracias al sustrato duro específico para acero y a un recubrimiento PVD de gran dureza y buena lubricidad. Con una alta resistencia a la formación de virutas para ofrecer un buen acabado de la superficie y una vida útil más larga de la herramienta bajo condiciones de corte variables. Este grado ofrece una velocidad superficial media de arranque en acero, en comparación con los otros grados.

 

Rompevirutas HS: para mecanizar a baja carga en el corte. Garantiza una vida útil larga de la herramienta y un mecanizado de precisión en corte ligero y en mecanizados de súper aleaciones resistentes al calor.

Rompevirutas MHS: para fresado en general.

HU30 

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado de PVD universal para acero, acero inoxidable, hierro fundido y súper aleaciones resistentes al calor. Este inserto con recubrimiento de nitruro de titanio-aluminio (TiAIN) es un grado universal superior para acero, hierro fundido, súper aleaciones resistentes al calor y acero inoxidable. El recubrimiento y el grano ultrafino proporcionan resistencia al desgaste y a la oxidación. Permite conseguir resultados de mecanizado estables con excelente dureza de filos y resistencia a la formación de virutas, aunque las velocidades superficiales de arranque no son tan elevadas como en otros grados.

Rompevirutas HS: para mecanizar a baja carga en el corte. Garantiza una vida útil larga de la herramienta y un mecanizado de precisión en corte ligero y en mecanizados de súper aleaciones resistentes al calor.

Rompevirutas MHS: para fresado en general.

HU40

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Un grado universal con recubrimiento de PVD AlCiN que proporciona una lubricación superior y una máxima dureza para mecanizados medios y a baja velocidad. Para cortar materiales más duros, acero inoxidable, hierro fundido y acero a velocidades medias y bajas. Resultados de mecanizado estables, con buena resistencia a la rotura, al soldado y a la formación de virutas.

HN25A 

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para aluminio. Grado sin recubrimiento para aleaciones no ferrosas. Un tratamiento superficial pulido mejora la resistencia a la formación y al soldado de virutas, y el sustrato ultrafino aumenta la resistencia al desgaste y a la formación de virutas.

HU30A

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Recubrimiento de PVD ultradenso, con excelente solidez y resistencia térmica. Este inserto con recubrimiento de nitruro de titanio-aluminio (TiAIN) es un grado universal superior para acero, hierro fundido, y súper aleaciones resistentes al calor. El recubrimiento y el grano ultrafino proporcionan resistencia al desgaste y a la oxidación.

Rompevirutas de filo reforzado: para su uso en acero de alta aleación, acero templado y hierro fundido. El filo reforzado alarga la vida útil de la herramienta para mecanizar materiales más duros.

Rompevirutas general: para fresado en general

HH10

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Calidad con recubrimiento PVD (deposición física de vapor) para el desbaste de aceros pretemplados. Es ideal para el corte interrumpido de aceros templados y corte húmedo donde haya impacto térmico. El sustrato ultrafino proporciona una alta dureza y una mayor resistencia al desgaste, mientras que el tratamiento de la superficie con PVD mejora el acabado de la superficie.

 

HKP40

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para hierro fundido. Grado secundario para acero. Calidad de fresado con recubrimiento de CVD para el mecanizado de hierro fundido y aceros con alta dureza. El sustrato presenta alta dureza y conductividad térmica, mientras que el recubrimiento de CVD de alto rendimiento proporciona una excelente resistencia al calor. Un tratamiento superficial tras el recubrimiento con MT-TiCN +  Al₂O₃ aporta alta resistencia a la formación de virutas y al resquebrajamiento.

HMP40C

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado primario para aceros tenaces y hierro fundido. Calidad de metal duro con recubrimiento de CVD para corte interrumpido en acero y corte continuo en fundición gris. Alta resistencia al desgaste y resistencia a la deformación plástica. El sustrato tiene alta tenacidad y conductividad térmica, con una capa de recubrimiento CVD de alto rendimiento que proporciona una excelente resistencia al calor. Un tratamiento superficial tras el recubrimiento con MT-TiCN +  Al₂O₃ aporta alta resistencia a la formación de virutas y al resquebrajamiento.

HMK15

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Grado universal especializado y optimizado para el hierro fundido. Grado de carburo con recubrimiento de PVD para el corte continuo y el mecanizado general de hierro fundido, con excelente maquinabilidad y vida útil estable de la herramienta. El revestimiento de TiAlN proporciona una gran resistencia al desgaste y solidez, a la vez que minimiza el agrietamiento térmico y la acumulación de bordes, para obtener acabados superficiales superiores. La alta velocidad y la capacidad de avance alto mejoran la productividad.

VER TODOS LOS INSERTOS DE FRESADO

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.