My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HMS-3123 Miter Saw

  1. Oprema za radionice
  2. Haas pile
  3. Nagibna preklopna pila

HMS-3123 Miter Bandsaw

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas nagibna preklopna tračna pila, maksimalni kapacitet rezanja od 9"

Haas HMS-3123 nagibna preklopna tračna pila kombinira precizno rezanje i višekutnu fleksibilnost kako bi se omogućilo rezanje dvostrukog nagiba od 0° do 60°. Inteligentni upravljački sustav stroja, snažna hidraulička stezaljka i izdržljivi sustav vođenja oštrica osiguravaju učinkovite i precizne performanse u širokom rasponu zadataka rezanja. Bez obzira režete li konstrukcijski čelik, cijevi ili složene profile, HMS-3123 pruža stabilno i pouzdano višekutno rezanje radi povećanja proizvodne učinkovitosti.

  • Raspon rezanja 90° ravni – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Raspon rezanja 90° okrugli – 9" (230 mm)
  • Raspon nagibanja od 0° do 60°
  • Hidraulična stezaljka
  • Otkrivanje loma oštrice
  • LED radno svjetlo
  • CE standardna sigurnosna zaštita

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

INDUSTRIJSKE PILE

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Jamstvo za proizvode

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    VANJSKA ZAŠTITA

    CE standardna sigurnosna zaštita

    ELEKTIČNE ZNAČAJKE

    CE električna sigurnost

    ZNAČAJKE PROIZVODA

    Hidraulična stezaljka
    Regulator tlaka škripca
    Otkrivanje loma oštrice
    Ručna vodilica
    Uređaj za prskanje maglice
    LED radno svjetlo

    UMETANJE MATERIJALA

    Ulazni stol
    Izlazni stol
    Zaustavljanje rada

    MEHANIČKA STRUKTURA

    Stezanje jednim škripcem
    Pomicanje ručne vodilice

    Specifikacije SAE Metrični
    Raspon rezanja okrugla 90° Φ9 in Φ 230 mm
    Raspon rezanja 90° ravno (Š x V) 12,2 x 9 in 310 x 230 mm
    Raspon rezanja okrugla 45° Φ8,3 in Φ210 mm
    Raspon rezanja 45° ravno (Š x V) 8,3 x 8,3 in 210 x 210 mm
    Raspon rezanja okrugla 60° Φ5,5 in Φ140 mm
    Raspon rezanja 60° ravno (Š x V) 5,5 x 5,5 in 140 x 140 mm
    Najmanja veličina koju treba rezati 0,4 x 0,4 in 10 x 10mm
    Raspon stezanja 0-12,2 in 0-310 mm
    Najkraća dužina odrezanog dijela 1,2 in 30 mm
    Najkraći pojedinačni preostali rez 2 in 50 mm
    Brzina rezanja beskonačno promjenjiva 65,6-262,4 ft/min 20-80 m/min
    Brzina posmaka rezanja pile 0,04-11,8 in/min 1 - 300 mm/min
    Dimenzije lista pile 114,6 x 1,06 x 0,03 in 2910 x 27 x 0,9 mm
    Visina potpore materijala 34,6 in 880 mm
    Ukupno povezano opterećenje 2,8 hp 2,1 kW
    Snaga motora pile 2 hp 1,5 kW
    Hidraulički motor 0,56 hp 0,42 kW
    Snaga 3-fazni 220VAC @ 60 Hz 3-fazni 220VAC @ 60 Hz
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) 12 A 12 A
    Dužina 31,5 in 800 mm
    Širina uklj. transporter strugotine 63 in 1600 mm
    Visina 59 in 1500 mm
    Ukupna težina 1102 lb 500 kg
    Težina isporuke 1422 lb 645 kg
    Dimenzije dostave 63 in x 43,3 in x 74 in 1600 x 1100 x 1880 mm

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP) (Dolazi uskoro)
    • Nacrt
    • Instalacija
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Jamstvo za Haas proizvod - 6 mjeseci

    Ovaj proizvod uključuje 6-mjesečno jamstvo za dijelove, uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine. Primjenjuju se troškovi instalacije na licu mjesta, obuke, servisnog rada i putovanja. Kontaktirajte vašu lokalnu Haas tvorničku trgovinu. 
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.