HMS-3123 Miter Saw

  1. 车间设备
  2. Haas 锯
  3. 斜切锯

HMS-3123 Miter Bandsaw

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 斜切带锯,最大切削能力 9"

Haas HMS-3123 斜切带锯结合了精密切割与多角度灵活性,可实现 0° 至 60° 的双向斜切。该设备配备智能控制系统、强力液压夹紧装置以及耐用的锯片导向系统,确保在各种切削任务中都能高效且精确地运行。无论是切削结构钢、管材,还是复杂的型材,HMS-3123 都能实现稳定可靠的多角度切割,从而提升您的生产效率。

  • 90° 平面切削范围 – 12.2" x 9"(310 x 230 毫米)
  • 90° 圆形切削范围: – 9"(230 毫米)
  • 斜切角度范围 0° - 60°
  • 液压夹紧系统
  • 锯片断裂检测功能
  • LED 工作灯
  • CE 标准安全保护

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

工业锯

    HAAS JOURNAL

      机床对比
      • 配置
      • 规格
      • 机床信息
      • 产品保修

      标准配置

      外部保护

      CE 标准安全保护

      电气功能

      CE 电气安全认证

      产品特点

      液压夹紧系统
      台虎钳压力调节器
      锯片断裂检测功能
      手动导向臂
      油雾喷雾装置
      LED 工作灯

      材料进给

      进给表
      出料表
      工件停止

      机械结构

      单台虎钳夹紧
      手动导引臂移动

      规格 SAE 度量
      90 °圆形切削范围 直径 9 英寸 直径 230 毫米
      90° 平面切削范围(宽 x 高) 12.2 x 9 英寸 310 x 230 毫米
      45°圆形切削范围 直径 8.3 英寸 直径 210 毫米
      45°平面切削范围(宽 x 高) 8.3 x 8.3 英寸 210 x 210 毫米
      60° 圆形切削范围 直径 5.5 英寸 直径 140 毫米
      60°平面切削范围(宽 x 高) 5.5 x 5.5 英寸 140 x 140 毫米
      最小切割尺寸 0.4 x 0.4 英寸 10 x 10 毫米
      夹持范围 0-12.2 英寸 0-310 毫米
      最短切削段长度 1.2 英寸 30 毫米
      单次切削最短剩余料长 2 英寸 50 毫米
      锯切速度可无级调节 65.6-262.4 英尺/分钟 20-80 米/分钟
      锯进给速度 0.04-11.8 英寸/分钟 1 - 300 毫米/分钟
      锯片尺寸 114.6 x 1.06 x 0.03 英寸 2910 x 27 x 0.9 毫米
      物料支撑高度 34.6 英寸 880 毫米
      设备总功率 2.8 hp 2.1 kW
      锯电机功率 2 hp 1.5 kW
      液压电机 0.56 hp 0.42 kW
      电源 3 相 220VAC,60 Hz 3 相 220VAC,60 Hz
      满载电流(3 相) 12 A 12 A
      长度 31.5 英寸 800 毫米
      宽度,含排屑器 63 英寸 1600 毫米
      高度 59 英寸 1500 毫米
      总重量 1102 磅 500 千克
      装运重量 1422 磅 645 公斤
      装运尺寸 63 英寸 x 43.3 英寸 x 74 英寸 1600 x 1100 x 1880 毫米

      技术文档

      技术文档
      • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
      • 布局图
      • 安装
      • 操作手册

      *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Haas 产品保修 - 6 个月

      该产品包含 6 个月零件保修,由您当地的 Haas 专卖店提供支持。将收取现场安装、培训、劳务和旅行费用。请联系您当地的 Haas 专卖店。