MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Cep Freze
    • Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Y Eksenli Tornalar
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Mafsallı Freze
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-1

  1. Dik Frezeler
  2. Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
  3. DM-1

DM-1

Başlangıç Fiyatı: US$73,995 SADECE CNY
 
Not Currently Available In Your Region
508 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Frezeleme Merkezi

DM-1 kompakt, yüksek hızda işleme merkezi yapısı ve teknik özellikleri açısından DT-1 ile aynı olmakla birlikte bir Haas 40 konikli inline iş mili ve 18+1 takım değiştirici ile donatılmıştır. DM-1'i çok cazip bir yüksek verimli işleme merkezi haline getiren, tezgahın yüksek ivme oranı, yüksek eksen hızları ve kısa takım değiştirme süreleridir.

DM-1 atölyelerin mevcut 40 konikli takımlarını kullanırken daha büyük bir iş milinin avantajlarından faydalanmalarına olanak tanır. Yalın tasarımı ve kompakt yerleşim alanı ile değerli atölye alanının verimli kullanılmasını sağlar.

  • Güçlü 40 konikli inline direkt tahrikli iş mili
  • Kompakt çalışma alanı ile yüksek verimlilikte işleme merkezi

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 18+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Teknik Özellikler
  • Döner Tabla Uyum Şeması

Loading
×

HEMEN ANINDA FİYAT TEKLİFİ ALIN.

Anında fiyat teklifinizi almak için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Gelecekte bu adımı atlamak amacıyla ücretsiz MyHaas hesabınızı oluşturmak için aşağıya parola girin.

Zaten bir hesabınız var mı? Oturum Aç

< Geri dön

Contact Information

+ Adres Ekle

MyHaas hesabı oluşturmak için parola girin! (isteğe bağlı)

Fiyat teklifinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? (isteğe bağlı)


+ Diğer

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 10.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 18+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Kolaylık Paketi
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • DT/DM Serisi El İlanı
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
  • Otomatik İş Parçası Bağlama ve Konfigürasyon Tablosu

HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

VİDEOLAR
VMC Karşılaştırma
Aynı parçayı çalıştıran popüler üç Haas fabrikasını ve ilk önce hangi makinenin tamamlandığını izleyin.
DM-1’e Giriş
DM-1 Delme/Frezeleme Merkezi atölyede kendini kanıtlamış DT-1 Delme/Kılavuz Çekme Merkezi gibi aynı yüksek hız ve performans sağlar ancak daha büyük 40 konikli inline iş mili ve 18+1 takım değiştiricisi vardır.
Yeni kompakt 5 eksenliniz ile tanışın
Küçük parçalar yapmanız ve çok sayıda ayarınız olması durumunda bu döner tabla mükemmel çözümdür. Hızlı ve doğru TRT100, neredeyse her Haas frezesine uygundur ve çevrim sürelerini azaltmanıza ve atölyenizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.
DM-2 ve DT-2
Bob ve Bryan DM-2 ve DT-2 Delme/Kılavuz Açma/Freze Merkezleri hakkında konuşuyor ve 2400 ipm hız ve ultra hızlı takım değiştirme gibi tezgahların özelliklerini açıklayan harika kesme demosunu gösteriyor.
Müşteri Görüşleri

MTLWRX INC.

“Haas ve çalışanlarınız hakkında ne desem azdır. Her sıkıştığımızda yanımızdaydınız ve her zaman yardımcı oldunuz! Bu 2 yeni makine imkansızı mümkün kıldı. MtlWrx'deki herkes adına teşekkür ederim. Bu arada, DM-1, 6000 parçalı bir işin [parça başına] çevrim süresinin 37 saniye kısalttı. Bu 60 saatten daha fazla tasarruf demek! Rakipsiz satış, destek ve servis, MtlWrx olarak Haas'ı seçmemizin nedeni.”

– Jeremy Kliewer, Başkan, MtlWrx, INC

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK İŞ MİLİ KONİĞİ

Haas DT-1

DT-1

508 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

  • 30 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 20+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$64,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

Haas DM-2

DM-2

711 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Frezeleme Merkezi

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 18+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$76,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA FAZLA HIZ VE DAHA FAZLA TAKIM

Haas VF-2SS

VF-2SS

762 x 406 x 508 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$79,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 10.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 18+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Kolaylık Paketi
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 20.00 in 508 mm
Y Ekseni 16.00 in 406 mm
Z Ekseni 15.50 in 394 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 21.5 in 546 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
Maksimum Tork 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT or BT 40 CT or BT 40
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Air Cooled Air Cooled
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 26.0 in 660 mm
Genişlik 15.0 in 381 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
Standart T Kanal Sayısı 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 1200 ipm 30.5 m/min
X'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
Y'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
Z'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 2550 lbf 11343 N
Maks. İtme Y 2550 lbf 11343 N
Maks. İtme Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 18+1 18+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 7 in 178 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 1.75 s 1.75 s
Talaşlar Arası (ort.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks. Kılavuz Açma Hızı 5000 rpm 5000 rpm
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 10000 rpm 10000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
İhracat Paleti 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Ağırlık 5150 lb 2336.0 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP WARNING
HA2TS DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C DM-1 TAM UYUMLU
HA5C-T DM-1 TAM UYUMLU
HA5C2 DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C2-T DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C3 DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C3-T DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C4 DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C4-T DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5CS DM-1 TAM UYUMLU
HRC160 DM-1 TAM UYUMLU
HRC210 DM-1 TAM UYUMLU
HRT100 DM-1 TAM UYUMLU
HRT160 DM-1 TAM UYUMLU
HRT160-2 DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT160SP DM-1 TAM UYUMLU
HRT160SS DM-1 TAM UYUMLU
HRT200HS DM-1 TAM UYUMLU
HRT210 DM-1 TAM UYUMLU
HRT210-2 DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT210HT DM-1 TAM UYUMLU
HRT210SP DM-1 TAM UYUMLU
HRT210SS DM-1 TAM UYUMLU
HRTA5 DM-1 TAM UYUMLU
HRTA6 DM-1 TAM UYUMLU
LT260 DM-1 TAM UYUMLU
T5C DM-1 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
TH240 DM-1 TAM UYUMLU
TRT100 DM-1 TAM UYUMLU
TRT70 DM-1 TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • İhracat Uygunluğu
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255