MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT-1

  1. Fresadoras verticais
  2. Série Perfurar/Roscar/Fresar
  3. DT-1

DT-1

    APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 508 x 406 x 394 mm

O DT-1 é uma máquina de furar e roscar compacta e de alta velocidade com capacidades integrais de fresagem. Um poderoso spindle de acionamento direto com ângulo de saída BT30 oferece 10.000 rpm e permite uma roscagem rígida de alta velocidade. Um trocador de ferramentas de 20 bolsas e alta velocidade troca as ferramentas com rapidez, enquanto os binários de 2400 ipm e taxas de altas acelerações encurtam os tempos do ciclo e reduzem o tempo de não-corte. A área útil de cobertura compacta e minimalista do DT-1 faz uso muito eficiente do valioso espaço de chão de fábrica.

  • Poderoso spindle de acionamento direto cone BT30
  • Centro de maquinagem de alta produtividade com uma área útil de cobertura compacta

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 30 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Automação
  • Especificações
  • Gráfico de encaixe rotativo

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 10 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Comutador de ferramenta de instalação lateral 20+1

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração monofásica

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Pacote de conveniência
  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Folheto de Série DT/DM
  • Opções de automação e esquema de configurações
  • Dispositivo de aperto automático e tabela de configuração

OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

Vídeos
Comparação VMC
Veja enquanto mostramos três das fresadoras mais populares da Haas a executarem a mesma peça e vejam qual das máquinas termina primeiro.
A apresentar o DM-1
O Centro de Perfuração/Fresadora DM-1 oferece a mesma alta velocidade e desempenho que o nosso Centro de Perfuração/Roscagem DT-1 comprovado por uma oficina, mas com um fuso inline maior de 40 cones e comutador de ferramentas 18+1.
Conheça a sua nova compacta de 5 eixos
Se fizer peças pequenas e tiver várias configurações, este rotativo é a solução perfeita. Rápido e preciso, o TRT100 cabe em quase todas as fresadoras Haas e ajuda a reduzir os tempos de ciclo e a aumentar a eficiência da sua loja.
A DM-2 e DT-2
Bob e Bryan falam sobre a nova Haas DM-2 e DT-2, e apresentam uma ótima demonstração de corte que destaca as características das máquinas, como 2400 ipm rápidos e mudanças de ferramentas em menos de 1 segundo.
TESTEMUNHOS DE CLIENTES

AREA 419

“É rápido como um relâmpago… [o programa] levava 48 minutos no VF-2 e 32 no DT, sem mudar uma única taxa de avanço.”

JON ADDIS | FUNDADOR | AREA 419

“Como era um estudante pobre, não tinha dinheiro para mandar a minha espingarda para reparação. Na altura, eu trabalhava na Gander Mountain e usei o torno que lá estava só a acumular pó para roscar alguns cilindros. Acabei por adquirir esse torno quando o programa do armeiro foi descontinuado por lá e iniciei a Area 419. As coisas evoluíram muito ao longo dos anos, mas uma coisa permaneceu sempre constante: Nunca parei de melhorar os meus processos e a qualidade nunca ficou em segundo plano em relação à quantidade.”

 

   Veja mais vídeos da Area 419 no respetivo canal do YouTube: Area 419

   Veja mais vídeos de John no seu canal do YouTube:  NYC | CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Pegámos num dos nossos produtos que consistia numa placa de fixação que estava em 18 minutos – desceu para 10 minutos aqui."

JOHN SAUNDERS | PROPRIETÁRIO | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders é o proprietário da Saunders Machine Works e frequentemente publica vídeos no seu canal do YouTube NYC CNC.  Como mecânico autodidata, John tornou-se uma figura reconhecida na indústria de maquinagem e fabrico.  O seu foco é educar e inspirar a próxima geração de operadores e empreendedores de fabrico.

PRODUTOS RELACIONADOS

MAIS ENERGIA

Product Image

VF-1

Fresadora Vertical CNC com percursos de 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR CONE DA ÁRVORE

Haas DM-1

DM-1

Centro de Perfuração/Fresagem CNC com percursos de 508 x 406 x 394 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 18+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR ÁREA DE TRABALHO

Haas DT-2

DT-2

Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 711 x 406 x 394 mm

  • 30 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 10 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Comutador de ferramenta de instalação lateral 20+1

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração monofásica

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Pacote de conveniência
  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 20.00 in 508 mm
Eixo Y 16.00 in 406 mm
Eixo Z 15.50 in 394 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 21.5 in 546 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
Velocidade máxima 10000 rpm 10000 rpm
Torque máximo 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone BT30 BT30
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Air Cooled Air Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 26.0 in 660 mm
Largura 15.0 in 381 mm
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distância do centro da ranhura T 4.92 in 125 mm
Número de ranhuras T padrão 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em X 2400 ipm 61.0 m/min
Rápidos em Y 2400 ipm 61.0 m/min
Rápidos em Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 2550 lbf 11343 N
Impulso máximo Y 2550 lbf 11343 N
Impulso máximo Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 20+1 20+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.0 in 51 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 7 in 178 mm
Peso máximo da ferramenta 5.5 lb 2.5 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 1.75 s 1.75 s
Limalha a limalha (média) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Velocidade máxima de roscagem 5000 rpm 5000 rpm
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 10000 rpm 10000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Palete de exportação 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Peso 5150 lb 2336.0 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO WARNING
HA2TS DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5C DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HA5C2 DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5C3 DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5C4 DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5CS DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRC160 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRC210 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT160 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT160-2 DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT160SP DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT160SS DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210-2 DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT210SP DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRTA5 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRTA6 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
T5C DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
TRT100 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
TRT70 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210HT DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT100 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
TH240 DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT210SS DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HA5C2-T DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5C-T DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HA5C3-T DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HA5C4-T DT-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
LT260 DT-1 ENCAIXE POSITIVO

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255