MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Хоризонтални фрези
  2. Конус 50
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    САМО CNY
Not Currently Available In Your Region
Хоризонтална фреза с ЦПУ с ходове 1626 x 1270 x 1016 мм

Изключително популярната серия ХОЦ на Haas EC предлага по-големи работни кубове и максимален капацитет на детайла от 10 000 lb, което ги прави перфектни решения за Вашите изисквания за обработване на големи детайли. Моделите се предлагат с плот на въртяща маса с 4 оси, вградена маса с Т-образни канали, за да предостави достъп до четирите страни на детайл или кула за закрепване на детайли или едновременна обработка с 4 оси. EC-1600ZT предлага повече ходове по ос Z от стандартната EC-1600.

  • Удължен ход по ос Z
  • Стандартен странично монтиран инструментален магазин (SMTC), инструменти 50+1
  • Шпиндел с конус 50 с 2-степенна скоростна кутия
  • Изключително дълга работната зона на детайла
  • 78" максимален диаметър на въртене на детайла с вградена 4-та ос (опционално)

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Спецификации
  • Таблица за съвместимост на въртящите маси с обработващите центри

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 7500-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC), конус 50, 50+1 инструмента

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Променлива охлаждаща течност
  • Шнек за стружки
  • Система за улавяне на маслена мъгла
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • помпа за охлаждащата течност на един етап

Управлението на Haas

  • Контрол на сензорния екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Флайер за серията ЕС
ВИДЕОКЛИПОВЕ
Recently Updated

Хоризонтална фреза: Бърз преглед


Независимо дали се нуждаете от хоризонтален обработващ център за производство на големи обеми и работа без надзор или наистина големи работни кубове и максимален капацитет за тегло, Haas разполага с ХОЦ, който ще се впише в бюджета ви. Това видео дава преглед на нашите фрези за смяна на палети, ХОЦ с голяма рамка и 5-осови хоризонтални фрези.

Напълно обновения ЕС-1600
Популярният ЕС-1600 вече е с много подобрения, които го правят по-добър от когато и да било преди, като по-бърз шпиндел и устройство за смяна на инструментите, по-устойчива отливка и нови, удобни за оператора, функции.
Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите
Със системата с безжични интуитивни сонди Haas можете да настроите офсет на детайла и на детайл в определен времеви отрязък. Повече не са необходими поставки за ръбове или парчета хартия под инструмента.
Haas EC-1600ZT-5AX
Взехме нашият изпитан и надежден EC-1600ZT и добавихме възможности за 4-та и 5-та ос, за да създадем ХОЦ, способен да обработва големи детайли с всички 5 оси.
Показване на снимки и видео на управлението Haas с помощта на М130
Марк показва мощната функция на мултимедийния екран на Haas M130. Съсъс задаване на командата М130 можете да покажете листове с настройки, списъци с инструменти, работни инструкции и дори видеоклипове – всички във Вашата програма.
СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

Actron Engineering

„Решението да закупим EC-1600ZT дойде от това, че искахме да започнем с по-големи части, които смятахме, че можем да обработваме ударно и от четирите им страни. Също така смятахме, че много от изфабрикуваните от нас детайли изискват прекалено много настройка на вертикалата и ни харесва възможността да се въртим по оста C, за да обхванем целия детайл, за да извършим различни видове обработка.“

– – Джон Сташевски, президент на Actron Engineering

Клиентът на фокус – Straton Industries

През последните пет години Straton Industries използва металорежещи машини с ЦПУ на Haas, за да обработва части за аерокосмически и космически изследвания. Започват с 5-осен универсален обработващ център UMC-750 и оттогава добавят още пет машини Haas, включително два 5-осни универсални обработващи центри UMC-500SS, два хоризонтални обработващи центри EC-1600ZT и стругови център ST-20Y. 

 

 

 

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas EC-1600

EC-1600

Хоризонтална фреза с ЦПУ с ходове 1626 x 1270 x 813 мм

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ВОЦ с ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas VF-840

VF-8/40

ЦПУ вертикална фреза с 1626 x 1016 x 762 мм хода

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване


Диаметър на плота – Опционална 4-та ос: 30" (762 мм)


Максимален диаметър на въртене на детайла, EC-1600ZT: 78" (1981 мм)

Всички VF-2 колони се обработват на EC-1600s

МАШИНИТЕ HAAS ПРАВЯТ МАШИНИТЕ HAAS!

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 64.00 in 1626 mm
Ос Y 50.00 in 1270 mm
Ос Z 40.00 in 1016 mm
Осева линия на шпиндела към масата 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 7500 rpm 7500 rpm
Максимален въртящ момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 64.0 in 1626 mm
Ширина 36.0 in 914 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
Брой стандартни Т-образни канали 7 7
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Работна маса 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Диаметър на плота 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Максимален диаметър на въртене на детайла 78.0 in 1981 mm
Макс. Тегло върху плота 10000 lb 4536.0 kg
Максимална мощност на шпиндела 5.0 hp 3.7 kW
Ротационен въртящ момент (непрекъснат) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Луфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Макс. Въртящ момент на спирачката 4000 ft-lbf 5423 Nm
Минимална резолюция 0.001 ° 0.001 °
Точност на индексиране ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Повтаряемост 15 arc-sec 15 arc-sec
Макс. Скорост на бърз ход по ос В 36 °/sec 36 °/sec
Максимално работно подаване В 36 °/sec 36 °/sec
Осева линия на шпиндела към масата 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 500 ipm 12.7 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 600 ipm 15.2 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 600 ipm 15.2 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4000 lbf 17793 N
Максимално осово натоварване на ос Y 8000 lbf 35586 N
Максимално осово натоварване на ос Z 8000 lbf 35586 N
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 50+1 50+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 4.0 in 102 mm
Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 10.0 in 254 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 20 in 508 mm
Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
От инструмент до инструмент 8.00 s 8.00 s
От стружка до стружка 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 7500 rpm 7500 rpm
Задвижваща система 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Експортен кош 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Тегло 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ WARNING
HA2TS EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C2 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C3 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C4 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5CS EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC160 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC210 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160-2 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160SP EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160SS EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210-2 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210M EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SP EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT310 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT310SP EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT450 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TH450 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRTA5 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRTA6 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C2 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C3 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C4 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR160 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR160-2 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR200Y EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR210 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR310 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT100 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT160 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT210 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT70 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210HT EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TH240 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C2-T EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SS EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C-T EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C3-T EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C4-T EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT310 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT310SS EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT630 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
LT350 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
LT260 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255