MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Povrchová brúska, 3063
      • Laserový rezný stroj
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Horizontálne obrábacie centrá
  2. Kužeľ 50
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC horizontálna frézovačka s posuvmi 1 626 x 1 270 x 1 016 mm

Veľmi obľúbené vodorovné obrábacie centrá Haas série EC ponúkajú veľký pracovný priestor a maximálnu kapacitu pre obrobky s hmotnosťou až 10 000 libier, vďaka čomu sú najlepším riešením vašich potrieb v oblasti obrábania veľkých obrobkov. Modely sa dodávajú so 4-osovou otočnou platňou zabudovanou v stola s T-drážkou, poskytujúcou prístup k štyrom stranám obrobku alebo upínaciemu stĺpu, a umožňujúcou aj obrábanie naraz po 4 osiach. Zariadenie EC-1600ZT ponúka väčší pohyb osi Z ako štandardný model EC-1600.

  • Dlhší pohyb osi Z
  • Štandardný bočný menič nástrojov (SMTC), 50+1 nástrojov
  • Vreteno s kužeľom 50 a 2-stupňovou prevodovkou
  • Extrémne veľký pracovný priestor obrobku
  • Maximálny náklon obrobku 78" s integrovanou 4. osou (voliteľné)

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • Kompatibilita otočných zariadení

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 7 500 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 50 + 1, kužeľ 50

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
  • Dopravník triesok
  • Odsávací systém krytu
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série EC
VIDEÁ
Recently Updated

Horizontálna frézka: Stručný prehľad


Či už potrebujete horizontálne obrábacie centrum pre veľkosériovú výrobu a bezobslužnú prevádzku, alebo naozaj veľké pracovné priestory a maximálnu nosnosť, spoločnosť Haas má horizontálne obrábacie centrum, ktoré určite zodpovedá svojej cene. Video prináša prehľad o našich frézkach s výmenou paliet, horizontálnych obrábacích centrách s dlhým rámom a päťosových horizontálnych frézkach.

Prepracované zariadenie EC-1600
Obľúbené zariadenie EC-1600 získalo celý rad vylepšení ako rýchlejšie vreteno a menič nástrojov, pevnejšie základové odliatky a nové funkcie pre pohodlie obsluhy, vďaka čomu je ešte lepšie.
Bezdrôtový intuitívny sondovací systém
S bezdrôtovým intuitívnym snímacím systémom WIPS od spoločnosti Haas môžete nastaviť korekcie obrobku a nástroja za zlomok času. Už žiadne vyhľadávače hrán ani papierové ústrižky pod nástrojom:
Haas EC-1600ZT-5AX
Zobrali sme naše rokmi overené zariadenie EC-1600ZT a pridali možnosti 4. a 5. osi, čím sme vytvorili vodorovné obrábacie centrum schopné plného 5-osového obrábania na veľkých obrobkoch.
Zobrazenie obrázkov a videí na riadení Haas pomocou M130
Mark predvádza výkonnú funkciu zobrazovania médií Haas M130. Zadaním príkazu M130 zobrazíte hárky s nastaveniami, zoznamy nástrojov, pracovné postupy a dokonca videá, a to všetko v rámci vášho programu.
VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

Actron Engineering

„Pre kúpu stroja EZ-1600ZT sme sa rozhodli, lebo sme začali dostávať väčšie obrobky, pri ktorých sme si mysleli, že ich môžeme obrábať zo všetkých štyroch strán. Mali sme tiež pocit, že veľa látok, ktoré sme robili, si vyžadovalo príliš veľa nastavovania na vertikálnych strojoch, a páčila sa nám možnosť otáčať sa na osi C, aby sme sa mohli pohybovať okolo obrobku a vykonávať rôzne typy obrábania."

– John Staszewski, prezident, Actron Engineering

Zaostrenie na zákazníka – Straton Industries

Spoločnosť Straton Industries používa nástroje pre CNC stroje spoločnosti Haas už 5 rokov na obrobky určené na prieskum vzdušného a kozmického priestoru. Začínali s 5-osovým univerzálnym obrábacím centrom UMC-750 a postupne pridali ďalších päť strojov Haas, vrátane dvoch 5-osových univerzálnych obrábacích centier UMC-500SS, dvoch horizontálnych obrábacích centier EC-1600ZT a sústružníckeho centra ST-20Y. 

 

 

 

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontálna frézovačka s posuvmi 1 626 x 1 270 x 813 mm

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price

ZVISLÉ OBRÁBACIE CENTRUM S MENŠÍM PRACOVNÝM PRIESTOROM OBROBKU

Haas VF-840

VF-8/40

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1 626 mm x 1 016 mm x 762 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price


Priemer platne – doplnková 4. os: 30" (762 mm)


Max. obežný priemer obrobku, EC-1600ZT: 78" (1 981 mm)

Všetky stojany VF-2 sú vyrobené na EC-1600s

STROJE HAAS VYRÁBAJÚCE STROJE HAAS!

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 64.00 in 1626 mm
Os Y 50.00 in 1270 mm
Os Z 40.00 in 1016 mm
Stredová čiara vretena voči stolu 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 7500 rpm 7500 rpm
Max. krútiaci moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 64.0 in 1626 mm
Šírka 36.0 in 914 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 7 7
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Stôl 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Priemer platne 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Max. náklon obrobku 78.0 in 1981 mm
Maximálna nosnosť platne 10000 lb 4536.0 kg
Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
Rotačný krútiaci moment (nepretržitý) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min. rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Presnosť pootočenia ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Opakovateľnosť 15 arc-sec 15 arc-sec
Rýchloposuvy na osi B 36 °/sec 36 °/sec
Max. pri obrábaní na osi B 36 °/sec 36 °/sec
Stredová čiara vretena voči stolu 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 500 ipm 12.7 m/min
Rýchloposuvy na osi X 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4000 lbf 17793 N
Max. rezný tlak Y 8000 lbf 35586 N
Max. rezný tlak Z 8000 lbf 35586 N
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 4.0 in 102 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 10.0 in 254 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 20 in 508 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 8.00 s 8.00 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 7500 rpm 7500 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Exportná debna 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Hmotnosť 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
HA2TS EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5CS EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC160 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC210 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160-2 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SS EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210-2 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210M EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SP EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310SP EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT450 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA5 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA6 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C2 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C3 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C4 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160-2 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR200Y EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR210 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR310 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT100 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT160 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT210 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT70 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210HT EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH240 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2-T EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C-T EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3-T EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4-T EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT310 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310SS EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT630 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT350 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255