MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Горизонтально-фрезерні верстати
  2. Із конусом 50
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Наразі недоступно у вашому регіоні
Горизонтально-фрезерний верстат із ЧПУ з ходом 1626 x 1270 x 1016 мм

Ці дуже популярні ГБВ Haas серії EC пропонують великі робочі зони та можливість роботи з великими деталями вагою до 10 000 фунтів, що робить їх ідеальними рішеннями для механічної обробки великих деталей.1] Моделі оснащені 4-осьовою плитою поворотного стола, інтегрованою в стіл із Т-подібними пазами для того, щоб забезпечити доступ до чотирьох сторін деталі або затискної стійки або одночасну 4-осьову механічну обробку. EC-1600ZT забезпечує більший робочий хід по осі Z, ніж стандартний EC-1600.

  • Подовжений робочий хід по осі Z
  • Стандартний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням, на 50+1 інструмент
  • Шпиндель конусом 50із конусом 50 із 2-ступінчастим редуктором
  • Дуже велика робоча зона
  • Макс. найбільший діаметр деталі, що оброблюється, з інтегрованою 4-ю віссю (опція) становить 78"

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 50 Конус
  • 3 Вісь
  • 7.5k ОБ/ХВ
  • 50+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Технічні характеристики
  • Таблиця розмірів поворотного стола

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 7500 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням, із конусом 50, 50+1 гніздо

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Охолоджувальна рідина зі змінним потоком
  • Шнек для стружки
  • Витяжна система станини
  • Резервуар Охолоджувальна Рідина 95-галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Сенсорний екран керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для заряджання телефона

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Стандартна гарантія на 6 місяців
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії EC

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО
Recently Updated

Горизонтальний фрезерний верстат: короткий огляд


Незалежно від того, чи потрібен вам горизонтальний обробний центр для великосерійного виробництва і роботи в автоматичному режимі, чи дійсно великі обсяги обробки і максимальна вантажність, у Haas є ГФВ, який повинен задовольнити всі ваші потреби. У цьому відео представлено огляд наших верстатів зі змінними супутниками, ГМЦ і п’ятиосьових горизонтальних фрезерних верстатів з великими станинами.

Модернізований верстат EC-1600
Популярний EC-1600 отримав безліч удосконалень, які роблять його ще кращим, як-от швидший шпиндель і пристрій для зміни інструмента, жорсткіші виливки та нові функції для зручності оператора.
Бездротова інтуїтивна система вимірювання
За допомогою бездротової інтуїтивної системи вимірювання (БІСВ) зондом ви можете налаштувати інструмент і значення робочої корекції за коротший час. Більше не потрібно жодних центрошукачів або аркушів паперу під інструментом.
EC-1600ZT-5AX Haas
Ми взяли наші перевірені та надійні верстати EC-1600ZT і додали можливості 4-ої та 5-ої осі, щоб створити ГБВ, здатний виконувати повну 5-осьову обробку великогабаритних деталей.
Переглядайте зображення та відео на своєму модулі керування Haas control за допомогою коду M130
Марк демонструє потужну нову функцію відеодисплею M130 від Haas. Керуючи дисплеєм M130, ви можете відображати таблиці налаштування, переліки інструментів, робочі інструкції та навіть відео — усе це вбудовано в вашу програму.
ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

Actron Engineering

«Рішення про купівлю EC-1600ZT з'явилося, коли ми почали отримувати більші деталі та вирішили обробляти їх з усіх чотирьох боків. Нам також здавалося, що багато виробничих операцій, які ми виконували, вимагали занадто багато налаштувань по вертикалі, і нам сподобалася можливість обертання по осі С для виконання різних видів обробки по всьому периметру деталі».

— Джон Сташевський, президент Actron Engineering

Клієнт у центрі уваги – Straton Industries

Протягом останніх 5 років Straton Industries використовує станок ЧПУ Haas для обробки деталей для аерокосмічної галузі та космічних досліджень. Вони почали з 5-осьового УБВ-750, а згодом додали ще п'ять верстатів Haas, включаючи два 5-осьових УБВ-500SS, два горизонтальних обробних центри EC-1600ZT і токарний центр ST-20Y. 

 

 

 

СУПУТНІ ТОВАРИ

МЕНША РОБОЧА ЗОНА

EC-1600 Haas

EC-1600

Горизонтальний фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1626 x 1270 x 813 мм

  • 50 Конус
  • 3 Вісь
  • 7.5k ОБ/ХВ
  • 50+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

ВБВ З МЕНШИМ РОБОЧИМ ПАКЕТОМ

VF-840 Haas

VF-8/40

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1626 x 1016 x 762 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price


Діаметр плити – Додаткова 4-а вісь: 30" (762 мм)


Макс. діаметр деталі, EC-1600ZT: 78" (1981 мм)

Усі стійки VF-2 обробляються на верстатах EC-1600

ПРИКЛАДИ ВЕРСТАТІВ HAAS, НА ЯКИХ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ВЕРСТАТИ HAAS!

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 64.00 in 1626 mm
Вісь Y 50.00 in 1270 mm
Вісь Z 40.00 in 1016 mm
Центральна лінія шпинделя до столу 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 7500 rpm 7500 rpm
Максимальний крутний момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Система приводу 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 64.0 in 1626 mm
Ширина 36.0 in 914 mm
Ширина T-подібного паза 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Відстань від центру до T-подібного паза 4.92 in 125 mm
Кількість стандартних Т-подібних пазів 7 7
Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Стіл 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Діаметр плити 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Макс. коливання деталей 78.0 in 1981 mm
Максимальна вага на плиті 10000 lb 4536.0 kg
Максимальна потужність 5.0 hp 3.7 kW
Крутний момент (постійний) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Гальмівний момент 4000 ft-lbf 5423 Nm
Мінімальна роздільна здатність 0.001 ° 0.001 °
Точність індексування ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Повторюваність 15 arc-sec 15 arc-sec
Швидкі рухи на B 36 °/sec 36 °/sec
Максимальне різання B 36 °/sec 36 °/sec
Центральна лінія шпинделя до столу 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 500 ipm 12.7 m/min
Швидкі рухи на X 600 ipm 15.2 m/min
Швидкі рухи на Y 600 ipm 15.2 m/min
Швидкі рухи на Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 4000 lbf 17793 N
Максимальна тяга Y 8000 lbf 35586 N
Максимальна тяга Z 8000 lbf 35586 N
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 50+1 50+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 4.0 in 102 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 10.0 in 254 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 20 in 508 mm
Максимальна вага інструмента 30.0 lb 13.6 kg
Час зміни інструментів (сер.) 8.00 s 8.00 s
Час зміни інструмента (серед.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 7500 rpm 7500 rpm
Система приводу 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Ящик для експорту 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Вага 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ HAAS ВЕРСТАТ HAAS ТИП ВІДПОВІДНОСТІ ПОВОРОТНОМУ ПРИСТРОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
HA2TS EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C2 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C3 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C4 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5CS EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRC160 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRC210 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160-2 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160SP EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160SS EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210-2 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210M EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210SP EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT310 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT310SP EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT450 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TH450 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRTA5 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRTA6 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
T5C EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
T5C2 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
T5C3 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
T5C4 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TR160 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TR160-2 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TR200Y EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TR210 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TR310 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT100 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT160 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT210 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT70 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210HT EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TH240 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C2-T EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210SS EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C-T EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C3-T EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C4-T EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT310 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT310SS EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT630 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
LT350 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
LT260 EC-1600ZT ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255