MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Dik Frezeler
  2. Gantry Serisi
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
3683 x 2223 x 998 mm hareketli 5 Eksenli CNC Gantry Freze

GM-2-5AX uçak gövdesi bileşenleri, kapılama kalıpları ve kompozit yapılar gibi karmaşık, büyük parça işleme işleri için tasarlanmış olan 5 eksen bir gantry frezedir. Makinenin rijit çelik yapısı çok sağlam bir kesme platformu sağlar ve 1" kalınlığında alüminyum bir tabla standarttır. Hareketli bir koruyucu operatörü talaşlardan ve soğutma sıvısından korur ve çalışma alanını temiz tutar.

  • İki eksenli iş mili kafası ±245 derecelik C ekseni dönmesi ve ±120 derecelik B ekseni eğimi sağlar 
  • 20.000 rpm HSK 63F iş mili    
  • Rijit çelik yapı
  • Talaş ve soğutma sıvısı engelleme için hareketli muhafaza
  • 1" kalınlığında alüminyum tabla

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • HSK 63F Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 20.000 dev/dk HSK-63F iş mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Talaş Helezonu

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Alüminyum Tabla
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • GM Serisi El İlanı
VİDEOLAR
Recently Updated

GM-2-5AX Test Kesimi


GM-2-5AX artikülasyonlu kafa parçanızın 5 tarafını da işlemden geçirebilir ve böylece tüm operasyonlarınızı tek ayarla gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısa demoda GM-2-5AX’i çalışırken izleyin.

Recently Updated

Gantry Serisi Model Genel Bakış


Bu tezgahlar büyük tabakaları kolayca idare edebilir veya binlerce küçük parçayı işleyebilir. Hangi Haas gantry makinenin size göre olduğunu bulun!

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas GM-2

GM-2

3683 x 2223 x 559 mm hareketli 3-Eksenli CNC Gantry Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Genel Bakış

GM-2-5AX gantry tipi frezeyi şu an mevcut diğer tüm Haas 5 eksen makinelerden çok farklı kılan birçok teknik detaya sahiptir. Bu farklar, aşağıdaki bloklarda açıklanmaktadır. Bu eşsiz 5 eksen makinenin kabiliyetlerini daha iyi anlamak için sayfayı kaydırmaya devam edin.

İş Mili
 

GM-2-5AX, kompozit yapıları trimleme, 3D yüzey finiş profili oluşturma ve delik açma için ideal 20.000 dev/dk HSK iş miline sahiptir.  

Yüksek hızlı iş mili kompozit, alüminyum, plastik, Ren-Board ve demir içermeyen diğer malzemeler için idealdir. 20.000 dev/dk hız, mükemmel finişler ve küçük takımlar için yüksek yüzey görüntüsü sağlar.  

Yekpare iş mili tasarımı, yüksek ivmelenme hızları sunar ve iş mili hızının çabuk artırılıp düşürülmesini sağlar. Uygulamanız için tork tablosuna bakın.

Gimbal Başlığı
 

GM-2-5AX, her iki döner aksın Z eksen şahmerdanına monte edildiği ve iş parçası makine tablası üzerinde sabitken iş mili/kesme takımı tertibatının döndüğü, “gimbal başlıklı” full 5 eksen bir makinedir. Bu, kesme takımının döner eksen hareket limitleri içerisinde her açıda çalışmasını sağlar.

G268 Özellik Koordinat Sistemi

Özellik Koordinat Sistemi (G268), Haas Kontrol Ünitesi'nde, bu “gimbal başlıklı” tip makineye özgü yeni bir özelliktir. Tanım olarak, çalışma düzlemi, iş mili merkez hattına dikeydir. Tüm diğer Haas 5 eksen freze makinelerinde, iş mili merkez hattı, döner tablaya monte edilen iş parçasının yönünden bağımsız olarak Z eksene paraleldir ve çalışma düzlemi ise Z eksene dikeydir. Buna göre, sabit açılı başlıklar artık . . . kullanılmamaktadır.

G268 Özellik Koordinat Sistemi (devamı)

İş mili merkez hattı (kesme takımı) hemen hemen her açıya eğilebildiği için, eğimli iş düzlemlerinde korunmalı çevrim, dairesel interpolasyon ve kesici telafisi dahil olmak üzere düzlemsel takım yolunun programlanmasını kolaylaştırmak için G268 Özellik Koordinat Sistemini oluşturduk.

G268 komutu, yeni Özellik Koordinat Sistemi referans noktasını belirlemek için İş parçası Koordinat Sistem içinde X-, Y- ve Z eksen koordinatları ile koordine olur. Eğimli iş düzlemi açısı, gerçek takım eksen açılarını kullanarak mevcut takım eksen yönüne dikey olacaktır (GM-2-5AX üzerinde B ve C eksenleri). Takım eksen yönü aynı zamanda G268 ile opsiyonel I, J, K adres kodlarını kullanarak tanımlanabilir. Açıları tanımlamanın bu alternatif metodu, 3 eksenli freze makinelerinde ve aynı zamanda 2 ve 3 eksenli tornalarda sabit açılı başlıklarla G268 Özellik Koordinat Sisteminin kullanımını sağlar.

G253 İş Mili Normalini Özellik Koordinat Sistemine Yönlendir

G253 İş Mili Normalini Özellik Koordinat Sistemine Yönlendirme, aynı eğimli düzlemde birden çok takım kullanırken eğimli iş düzlemlerinin programlanmasını kolaylaştırır.

G268 (Eğimli Çalışma Düzlemi) aktifken, takım eksen yönü ve Özellik Koordinat Sistemi kontrol ünitesinde saklanır. İş, eğimli düzlemde belli bir kesme takımı ile tamamlandığında, takımı güvenli konuma çekebilir ve takım değişimi komutu verebilirsiniz. Takım değiştirildiğinde ve güvenli bir konuma taşındığında, takım eksenini eğimli iş düzlemine geri döndürmek için G253 İş Mili Normalini Özellik Koordinat Sistemine Yönlendir komutunu çalıştırın. Sadece takım değişimi gerçekleştirdiğiniz için eğimli çalışma düzlemini iptal etmeye ve bir sonraki takım için yeniden tanımlamaya gerek yoktur. 

Vektör Jogging

Gimbal başlıklı makineler, takım eksen vektörü boyunca hareket etmek için bir yola ihtiyaç duyar. [V], [J] ve ardından [HANDLE JOG] harf tuşlarına basarak Vektör Jogging modunu etkinleştirin. Jogging sadece kumanda kolu tekerleği döndürülerek gerçekleştirilebilir. Tekli eksen kumanda tuşlarından birine basarak Vektör Elle Kumanda modundan çıkın. Gimbal başlıksız ama sabit açılı başlık takım tutuculu makineler, kullanıcıların Vektör Elle Kumanda moduna girdikten sonra sabit açıya girmesini sağlar.

Vektör Jogging özelliği, belirli bir açıda delik açarken elektrik kesintisinden etkilenmemeye yardımcı olur. Elektrik geldiğinde, kontrol ünitesi döner eksenlerin sıfırda olmadığını bilir ve böylece KURTARMA modunu etkinleştirir. Vektör Elle Kumanda, makine eksenleri geri döndürmek için Güç/Yeniden Başlat fonksiyonunu çalıştırmadan kesme takımını iş parçasından siler. Bu, güç kesildiğinde makine kılavuz çekme işlemi yapıyorsa, kılavuz kurtarma için de aynı şekilde işler.

 

Gimbal başlıklı makinelerin tasarımı, birçok uygulama için kullanışlıdır. Ancak, bunları kullanışlı yapan aynı özellikler aynı zamanda çarpışmaya daha yatkındır. Döner eksenlerin hemen hemen her açıda kesim takımlarını işaret edeceği, bu makinenin güvenli hareket limitlerinin dinamik olduğu ve makine konumu ile değişebileceği anlamına gelir. Çoklu eksenler hem bu limitlerin içinde yer alır hem de bunların tanımı tarafından sınırlandırılır.

GM-2-5AX, makine tablası, makine kolonu, iş mili kafası, takım değiştirici ve makine köprüsü gibi çarpışmaya konu olabilecek kalıcı elemanlara (bakınız yukarıda sol ve sağ) sahiptir. Aynı zamanda, tabla üzerindeki takım uzunluğu ve parça boyutları gibi kalıcı OLMAYAN elemanlara da sahiptir.

Amaç, makinenin kalıcı parçaları arasındaki çarpışma olasılığını önlemektir.

 

GM-2-5AX yazılımı, olası çarpışma bölgelerini tanımlar ve prob kalibrasyonu ve Güvenli Bölge kalibrasyon çevrimleri sırasında toplanan veriler temelinde konumlarını depolar.

Kurulduğunda, kontrol, tüm eksenlerin mevcut ve sonraki konum komutları temelinde kısıtlı bölgelere hareketi önler.

En basit örnek aşağıda gösterilmektedir. Z eksen hareketi, 90 derece döndürülen (alt soldaki resim) B eksen ile makineli işleme makine tablasına mümkün olan güvenli şekilde yakın yapılabilir şekilde maksimize edilir. Buradaki sorun, iş mili uç normunun, eğer B eksen sıfır derecedeyse (alt sağdaki resim) tablaya hareket edecek şekilde komut verilebilir olmasıdır. Güvenli Bölge özelliği, B eksen sıfırdayken ve B eksen 90 dereceyken (veya eksi 90 derece) Güvenli Bölge hareket limiti kaldırıldığında Z eksen hareketini sınırlar.

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 145.00 in 3683 mm
Y Ekseni 87.50 in 2223 mm
Z Ekseni 39.30 in 998 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 37.0 in 940 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 16.0 hp 12.0 kW
Maksimum Hız 20000 rpm 20000 rpm
Maksimum Tork 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konik HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maksimum Hız 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hareket ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maksimum Hız 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 144.0 in 3658 mm
Genişlik 72.0 in 1829 mm
Kalınlık 1.0 in 25 mm
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 6000 lb 2722 kg
Kolonlar Arası 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 472 ipm 12.0 m/min
X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Y'de Hızlar 1889 ipm 48.0 m/min
Z'de Hızlar 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4500 lbf 20017 N
Maks. İtme Y 1650 lbf 7340 N
Maks. İtme Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 3.5 in 89 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 11 in 279 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 20000 rpm 20000 rpm
Tahrik Sistemi Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
İş Mili Gücü 16.0 hp 12.0 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
İhracat Sandığı 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Ağırlık 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Tabaka Metal Sandık için Ağırlık 1400 lb 1400 lb

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255