MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Dik Frezeler
  2. Gantry Serisi
  3. GM-2

GM-2

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
3683 x 2223 x 559 mm hareketli 3-Eksenli CNC Gantry Freze

GM-2, uçak gövdesi bileşenleri, büyük levhalar ve uzun kalıptan basma gibi büyük parça işleme işleri için tasarlanmış 3 eksenli bir ağır hizmet tipi gantry freze tezgahıdır. Makinenin rijit çelik yapısı çok sağlam bir kesme platformu sağlar ve 1" (25 mm) kalınlığında alüminyum bir tabla standarttır. Hareketli bir koruyucu operatörü talaşlardan ve soğutma sıvısından korur ve çalışma alanını temiz tutar.

  • Sağlam 40 konikli inline direkt tahrikli iş mili
  • Büyük parçalar için kolonlar arası 75" (1905 mm)    
  • Rijit çelik yapı
  • Talaş ve soğutma sıvısı engelleme için hareketli muhafaza
  • 1" (25 mm) kalınlığında alüminyum tabla

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Talaş Helezonu

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Alüminyum Tabla
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • GM-2 Serisi Broşürü
VİDEOLAR
Recently Updated

GM-2 Test Kesimi


Geniş Çerçeveli GM-2 Gantry Freze, GR-712 Gantry Router’in ağır işlerde kullanılan kardeşidir. Daha ağır kesimler düşünülerek tasarlanan GM-2, daha ağır döküm, X ekseni için iki bilyeli vida, daha fazla Z ekseni hareketi, daha yüksek eksen itmesi, bir 30 hp inline iş mili ve 30+1 yana monteli takım değiştirici sunmaktadır. Bu özellikler birleştiğinde ağır iş ve büyük parçaların işlenmesi için güçlü bir tezgah ortaya çıkar.

Recently Updated

Gantry Serisi Model Genel Bakış


Bu tezgahlar büyük tabakaları kolayca idare edebilir veya binlerce küçük parçayı işleyebilir. Hangi Haas gantry makinenin size göre olduğunu bulun!

İLGİLİ ÜRÜNLER

5 EKSEN + DAHA FAZLA GÜÇ

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

3683 x 2223 x 998 mm hareketli 5 Eksenli CNC Gantry Freze

  • HSK 63F Konik
  • 5 Eksen
  • 20k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Genel Görünüm

Gantry router platformu temel alınarak geliştirilen GM-2 Gantry Freze, ciddi metal kaldırma kapasitesili geniş çerçeveli bir freze makinesidir. Aşağıda, GM-2’yi (gantry freze), GR-712’den (gantry router) ayıran özelliklerin bir karşılaştırması sunulmaktadır.

Gantry Freze Tasarımı İyileştirmeleri:

  • İyileştirilmiş Gantry Tasarımı
  • X-Ekseninde İkiz Bilyeli Vida
  • GM/UMC İş Mili Kafası Aksamı
  • Maksimum Tork
  • Artırılmış Eksen İtmesi
  • Daha Yüksek Takım Değiştirici Kapasitesi
  • Daha Uzun Z Eksenli Hareket
  • Talaş Temizleme Helezonları
  • Serbest Asılı Kumanda

 

İyileştirilmiş Gantry Tasarımı

Gantry Frezenin çok daha ağır kesimler yapmasını sağlamak için X eksenini güçlendirdik ve gantry aksamı kolonlarını kararlılık ve rijitliği artıracak şekilde yeniden tasarladık. En öndeki X ekseni lineer kılavuz taşıyıcılar artık köprünün önünde; böylece ağırlık merkezi geriye taşındı ve dolayısıyla da X ekseni taşıyıcıları daha dengeli yükleniyor. Ayrıca, artık her kenarda dört lineer kılavuz taşıyıcı var ve her taşıyıcının yük oranı gantry router serisi makinelere kıyasla daha yüksek.

X-Ekseninde İkiz Bilyeli Vida

İyileştirilmiş kolon ve köprü tasarımından en iyi şekilde yararlanmak için X eksenine ikinci bir bilyeli vida/motor grubu ekleyerek X ekseni tahrik sistemini iyileştirdik. Merkezdeki tek bir bağlantı yerine her iki taraftan senkronize olarak tahrik edilmesi gantrynin hareket halindeyken stabil ve rijit kalmasını sağlar ve bükülmeyi önler.

X eksenindeki iki motor grubu ayrıca makinenin X eksen itmesini neredeyse iki katına çıkararak ağır kesimler ve daha hızlı malzeme çıkarma için daha fazla güç sağlar.

GM/UMC İş Mili Kafası Aksamı

GM-2’nin parlak bir özelliği de güçlü 30 hp (22,4 kW) inline direkt tahrikli iş milidir. VF, EC ve UMC Serisi iş millerimizde kullanılan yüksek performanslı iş milinin aynısı olan bu iş mili artık bu büyük, açık çerçeveli makinede en büyük işlerinizin üstesinden gelmeyi bekliyor.

GM-2, standart olarak her amaca yönelik işleme için mükemmel 8100-dev/dk iş mili ile gelir. Küçük aletlerle yüksek hızda işleme faaliyetleri ve yüksek ilerleme hızları için opsiyonel 10.000 dev/dk ve 15.000 dev/dk yüksek hızlı iş milleri de mevcuttur. Bu iş milleri, düşük hızlı tork veya yüksek hızlı güçten feragat etmeden yüksek dev/dk faaliyeti kapasitesine sahiptir.

Ayrıca GM-2, üstün performanslı UMC-1000 makineden bulunan ve daha yüksek yük oranına sahip lineer kılavuz taşıyıcılarla daha fazla rijitlik sağlayan güçlü iş mili kafası sayesinde geniş çerçeveli gantry router makinesinden yüksek performanslı bir gantry freze makinesine dönüşmüştür.

Bu değişimle, GM-2 Takım İçerisinden Su Verme ve Takım İçinden Hava Üfleme gibi yüksek verimlilik opsiyonlarına sahip hale geldi.

Maksimum Tork

GM-2’nin yükseltilmiş iş mili/motor kombinasyonu, GR-712 gantry router makinemize kıyasla kullanılabilir torku üç kattan fazla ve iş milinin güç derecesini iki kat artırır.

2000 dev/dk ve 30 hp (22.4 kW) vektör sürücüde 90 ft-lb (122 Nm) tork alırsınız – çok popüler VF ve UMC Serisi modellerimizde aldığınız performansın tam olarak aynısı. Artık, büyük bir çalışma alanı için yüksek metal kaldırma derecelerinden feragat etmeniz gerekmiyor.    

Eksen İtmesi

Kesiciyi malzeme boyunca itemezseniz artırılmış iş mili gücü ve rijitlik bir anlam ifade etmez. Bu nedenle, ağır kesimler sırasında oluşan ek kuvvetlerin üstesinden gelmek için GM-2’nin gantry, kolon, köprü ve iş mili kafası gruplarını güçlendirdik ve daha sonra eksen itmesini artırmak için X eksenine ikinci bir bilyeli vida/motor grubu ekledik.

GM-2’nin X ekseni itmesi %80 artarak 4500 lbf (20,017 N) ve Y ekseni %60 artarak 1650 lbf (7340 N) oldu – ağır kesim ve hızlı malzeme çıkarma için gerekenden çok daha fazlası.

Takım Değiştirici Kapasitesi

GM-2’de bundan başka, yüksek hızlı doğrudan pozisyonlama karuseli olan 30+1 yana monteli takım değiştirici de bulunmaktadır. Bu takım değiştirici, GR serisi gantry router makinelerimize kıyasla takım kapasitesini üç kattan fazla artırmaktadır ve çok daha hızlı takım değiştirme ve işleme alanının dışında takım depolama gibi ilave faydalar sağlamaktadır.

Z Ekseni Hareketi

UMC serisi modellerden alınan iş mili kafası dökümü ve iş mili motoru grubunun eklenmesiyle Z ekseni hareketini, gantry router modellerine kıyasla kolayca artırabildik.

Esas olarak Z eksenli hareketini 11" (279 mm) düzeyinden 22" (559 mm) düzeyine tam olarak iki kat artırdık.

Buna ek olarak, freze uygulamalarında kullanılan tipik iş parçası bağlama işleri için daha fazla yer açmak amacıyla iş mili uç normundan tablaya olan boyutları da artırdık. Minimum uç normundan tablaya boyutu, GR-712’deki 2,5" (64 mm) düzeyinden, GM-2’de 4" (102 mm) düzeyine yükseltildi. Maksimum uç normundan tablaya boyutu, GR-712’deki 13,5" (343 mm) düzeyinden, GM-2’de 26" (660 mm) düzeyine yükseltildi.

Talaş Temizleme Helezonları

Daha fazla iş mili gücü, her saat daha fazla talaş üretiyor olacağınız anlamına gelir.

GM-2 standart olarak tablanın her iki yanında X ekseni boyunca uzanan ikili talaş helezonu ile gelir. Makine ayrıca, tablaya sıçrayan soğutma sıvısı miktarınının çoğunu sınırlandırmaya yardımcı olan ve kolayca çıkarılabilen sıçrama koruma panellerine sahiptir; böylece ablanın her iki yanındaki helezon oluklarındaki soğutma sıvısı ve talaşlar fırça ile temizlenebilir.

Ayrıca tüm GM serisi modeller esnek talaş koruyucuları bulunan hareket muhafazaları ile donatılmış olarak gelir. Üst üste binen bu şeffaf plastik şeritler, kesme takımından sac muhafaza içinde iş milinin etrafındaki alana sıçrayan talaş ve soğutma sıvısını sınırlandıran esnek bir “perde” oluşturur.

Serbest Asılı Kumanda

GM-2’nin tekerlekli serbest asılı kumandası, kumandanın gantry router modellerindeki gibi makinenin sonundaki elektrik paneline sabitlenmesi yerine istenen konuma taşımasına izin verir.

Ayrıca makine daha uygun kontak emniyet sensörleri kullanır, böylece artık bir besleme tutma koşulu tetiklemeden makineye yaklaşabilirsiniz. Beslemeyi durdurmak için güvenlik sensörüne gerçekten temas etmeniz gerekir. Bu, operatörün makine çalışırken işlem alanından uzakta tabla üzerinde güvenli olarak çalışmasını sağlar.

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 145.00 in 3683 mm
Y Ekseni 87.50 in 2223 mm
Z Ekseni 22.00 in 559 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 26.0 in 660 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 8100 rpm 8100 rpm
Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT or BT 40 CT or BT 40
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 144.0 in 3658 mm
Genişlik 72.0 in 1829 mm
Kalınlık 1.0 in 25 mm
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 6000 lb 2722 kg
Kolonlar Arası 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 472 ipm 12.0 m/min
X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Y'de Hızlar 1889 ipm 48.0 m/min
Z'de Hızlar 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4500 lbf 20017 N
Maks. İtme Y 1650 lbf 7340 N
Maks. İtme Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 3.5 in 89 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 11 in 279 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 8100 rpm 8100 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
İhracat Sandığı 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Ağırlık 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Tabaka Metal Sandık için Ağırlık 1400 lb 1400 lb

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255