MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10

  1. Tokarilica
  2. ST serije
  3. ST-10

ST-10

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 x 406 mm i kapacitetom šipki od 44 mm

Tokarski obradni centri visokih performansi serije Haas ST dizajnirani su od temelja da omoguće fleksibilnost pripreme, ekstremnu robusnost i visoku termalnu stabilnost. ST-10 ima izuzetno malu tlocrtnu dimenziju stroja, no ipak pruža izdašan radni prostor. 

  • Izuzetno mala tlocrtna dimenzija stroja
  • Veliki broj obrtaja i velike brzine
  • Idealno za okruženja proizvodnje visokog volumena i visoke kvalitete

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 6.5" Veličina stezne glave
  • 1.75" Kapacitet šipke
  • 6k o/min
  • 15 hp Snaga

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Specifikacije

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 6000 rpm

Revolveri i pogonjeni alati

  • Bolt-on tureta 12 prihxvata alata
  • VDI revolver s 12 prihvata alata

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
  • 30-galonski spremnik za rashladno sredstvo

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set nasadnih držača alata, 3/4”

Držač obratka

  • 165 mm hidraulička stezna glava, A2-5

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

BMT45 POGONJENI ALAT SADA JE DOSTUPAN!

✓ Bolji razmak alata | ✓ Čvršći priključak alata | ✓ Više izbora alata i svestranost | ✓ ER20 pogonjeni alati

Product Image

BMT45 pogonjeni alati s 12 prihvata alata

Bolji razmak, čvršći priključak alata, svestraniji

  • 4k brzina
  • 10 hp snaga
  • Unutarnji pogon
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
  • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

GRAFIKON PREUZIMANJA
VIDEOZAPISI

ST-10 na djelu

ST-10 tokarski centar

Haasov dodavač šipke

Haasov robotski paket od 7 kg

vreteno za završnu obradu

Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

Skratite vrijeme ciklusa i pozicionirajte revolver uz pomoć g53

Haas BMT65 revolver

Postavljanje pogonjenih alata

Svjedočenja kupaca

CNC PRO

„2019. godine puštena je u rad moderna proizvodna hala u Świdniku površine cca. 800 m2, gdje se nalazi suvremeni strojni park, koji uključuje, između ostalog, najnoviju generaciju Haas CNC strojeva, uključujući tri petoosna stroja. Koristimo alate za rezanje i mjerenje najnovije generacije”,  kaže Mariusz Prusak, vlasnik tvrtke.

✔  Industrija: CNC radionica
✔  Lokacija: Poljska
✔  Trenutni Haasovi strojevi: ST-10, (3) ST-20 ,ST-25, SL-30, VF-3YT/50, (3) VF-2,  (3) VF-3, (2) VF-3 s magazinom paleta, (2) VF-4, VF-9, GR 712i (3) UMC-750

ASPEX CORPORATION

S više od 40 godina iskustva u prerađivačkoj i metalnoj industriji, tvrtka Aspex Corporation je CNC pogon koji pruža punu uslugu, a nalazi se u Powayu u Kaliforniji. Nude široku lepezu CNC strojnih usluga koje  ideje ili crteže pretvaraju u gotov proizvod. 

✔  Industrija :zrakoplovna i obrambena, automobilska postprodaja, utrke na cesti i izvan nje, rad u radionici
✔  Lokacija: Poway, California, USA
✔  Trenutačni Haasovi strojevi: ST-10, ST-30, Super mala glodalica, VF-2SS, VF-2SSYT, VF-4SS, VF-5SS, UMC-750, UMC-750SS

JWB GROUP

„Naše usluge uključuju CNC obradu na 3-, 4- i 5-osnim strojevima, izradu prototipova, jednostruke izrade, male do srednje radne naloge, obrnuti inženjering, konceptualnu i vizualizaciju proizvoda te dizajn i izradu kalupa. Da biste to učinili, morate imati odgovarajuće strojeve za posao i odgovarajući odnos s odgovarajućim ljudima koji ih isporučuju. S Haasom imamo upravo to.” 

–Grant Bowring, generalni direktor JWB Grupe

✔  Industrija: CNC radionica
✔  Lokacija: Auckland, Novi Zeland
✔  Trenutni Haasovi strojevi:  (2) VF-3, VF-2SS, VF-3SS, ST-10, Haasov dodavač Šipke i ST-35Y


Continental Diamond Tool

 

Tvrtka Continental Diamond Tool (CDT) kupila je svoje prve CNC-ove - set od tri Haas ST-10 CNC tokarilice - 2011. godine. Ali ako ubrzamo do danas, oni imaju više od 70 Haasov CNC tokarilica i glodalica koje strojno obrađuju tijela njihovih dijamantnih i CBN brusnih ploča koje se koriste u širokom rasponu industrija, uključujući automobilsku, medicinsku, zrakoplovnu, poluvodiče i još mnogo toga.

POVEZANI PROIZVODI

pristupačna alternativa

Haas TL-1

TL-1

CNC alatna tokarilica maksimalnog kapaciteta 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Veličina stezne glave
  • 2.3" Kapacitet šipke
  • 1.8k o/min
  • 10 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI KAPACITET ŠIPKE I VEĆA STEZNA GLAVA

Product Image

ST-15

CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 x 406 mm i kapacitetom šipki od 63.5 mm

  • 8.3" Veličina stezne glave
  • 2.5" Kapacitet šipke
  • 4k o/min
  • 20 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

POVEĆANE MOGUĆNOSTI

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC tokarilica s Y-osi i maksimalnim kapacitetom od 279 x 406 mm te kapacitetom šipki od 44 mm

  • 6.5" Veličina stezne glave
  • 1.75" Kapacitet šipke
  • 6k o/min
  • 15 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 6000 rpm

Revolveri i pogonjeni alati

  • Bolt-on tureta 12 prihxvata alata
  • VDI revolver s 12 prihvata alata

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
  • 30-galonski spremnik za rashladno sredstvo

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set nasadnih držača alata, 3/4”

Držač obratka

  • 165 mm hidraulička stezna glava, A2-5

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Haas robotski paket od 7 kg

Haasov ST-10Y i HRP-1 demo robota

Haasov dodavač šipke

Capacities S.A.E METRIC
Veličina stezne glave 6.5 in 165 mm
Maks. zamah dijela 16.5 in 419 mm
Maksimalni promjer rezanja (s BOT revolverskom glavom) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 16.0 in 406 mm
Kapacitet šipke 1.75 in 44 mm
Hodovi S.A.E METRIC
Os X 7.88 in 200 mm
Z os 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Brzi pomaci na X 1200 ipm 30.5 m/min
Brzi pomaci na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 3300 lbf 14679 N
Maksimalni potisak Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Nos vretena A2-5 A2-5
Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. brzina 6000 rpm 6000 rpm
Maks. obratni moment 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Provrt vretena ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Veličina stezne glave 5.3 in 135 mm
Nos vretena A2-5 A2-5
Maks. brzina 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT3 MT3
Hod hidraulične pinole 3.8 in 95 mm
Ručno pozicioniranje tijela 20.0 in 508 mm
Maksimalni potisak (samo za hidrauličku pinolu) 1130 lbf 5026 N
Minimalni potisak (samo za hidrauličku pinolu) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Broj alata 12-Station BOT 12-Station BOT
Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Stražnji razmak šipke za bušenje (od stražnjeg dijela revolverske glave) 0.75 in 19.1 mm
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 6000 rpm 6000 rpm
Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Izvozna paleta 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Težina 7900 lb 3585.0 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255