MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Povrchová brúska, 3063
      • Laserový rezný stroj
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25

  1. Sústruhy
  2. Séria ST
  3. ST-25

ST-25

    IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC sústruh s max. kapacitou 330 x 572 mm a kapacitou tyčí 76 mme

Naše najpredávanejšie sústružnícke centrá série ST-25 sme prepracovali od základu, aby sme im pridali ešte viac výkonu, funkcií a hodnoty, než kedykoľvek predtým. Prepracovali sme všetko, úplne od základu, aby sme vytvorili pevnejšie zariadenie so špičkovým rezným výkonom a celým radom príslušenstva pre zvýšenie produktivity.

  • Väčší pohyb osi Z
  • Dostupné automatické dvere
  • Štandardné pripojenie WiFi
  • Skvelý pre vysokoobjemové veľkokapacitné prostredia

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 3400 ot./min. – remeňový pohon

Revolvery a poháňané nástroje

  • Skrutkovací 12-stanicový revolver s nástrojmi
  • 12-stanicový revolver s nástrojmi VDI

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Sada skrutkovacích držiakov nástrojov, 1"

Upnutie obrobku

  • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták pre sériu
  • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

STIAHNUŤ TABUĽKU
VIDEÁ

Typový rad Haas ST-25 

Sústružnícke centrá typového radu ST-20

Demovideo o obrábaní na stroji ST-25 spoločnosti Haas

Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

Použitím kódu G53 skráťte doby cyklov a nastavte polohu revolvera

Revolver Haas BMT65

Nastavenie poháňaných nástrojov

Vyhlásenia zákazníkov

SAUNDERS MACHINE WORKS

„Kľúčovou súčasťou tohto stroja pre nás bolo riešenie automatizácie, preto sme pridali podávač tyčí.“

JOHN SAUNDERS | MAJITEĽ | SAUNDERS MACHINE WORKS

   Pozrite si viac Johnovych videí na jeho kanáli v službe YouTube:  NYC | CNC

John Saunders je majiteľ spoločnosti Saunders Machine Works a často uverejňuje videá na svojom kanáli NYC CNC v službe YouTube.  Ako strojník-samouk sa John stal uznávanou osobnosťou v strojárskom a výrobnom priemysle.  Zameriava sa na vzdelávanie a inšpirovanie novej generácie strojníkov a podnikateľov vo výrobe.

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠIA KAPACITA TYČÍ

Haas ST-20

ST-20

CNC sústruh s max. kapacitou 330 x 572 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Veľkosť skľučovadla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

LEPŠIE MOŽNOSTI

Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC sústruh s osou Y a max. kapacitou 298 x 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas ST-30

ST-30

CNC sústruh strednej veľkosti s čelom vretena A2-6 a kapacitou tyčí 3,0" (76 mm)

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 3400 ot./min. – remeňový pohon

Revolvery a poháňané nástroje

  • Skrutkovací 12-stanicový revolver s nástrojmi
  • 12-stanicový revolver s nástrojmi VDI

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Sada skrutkovacích držiakov nástrojov, 1"

Upnutie obrobku

  • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Prehľad

Naše najpredávanejšie sústružnícke centrá série ST-25 sme prepracovali od základu, aby sme im pridali ešte viac výkonu, funkcií a hodnoty, než kedykoľvek predtým. Prepracovali sme všetko, úplne od základu, aby sme vytvorili pevnejšie zariadenie so špičkovým rezným výkonom a celým radom príslušenstva pre zvýšenie produktivity.

  • Nové základové odliatky – kompaktnejšie a pevnejšie
  • O 11 % menší pôdorys ako u predchodcu
  • Väčší pohyb osi Z
  • Štandardné pripojenie WiFi
  • Dvojstupňový automatický zachytávač obrobkov (voliteľný)
  • Pomocné vreteno (voliteľné)
  • Automatický zakladač obrobkov (voliteľný)
  • Automatické dvere (voliteľné)

Porovnanie špecifikácií (palce)

       NOVÝ MODEL      PREDCHÁDZAJÚCI MODEL
Pôdorys (dĺžka, hĺbka, výška) bez dopravníka 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maximálny náklon obrobkov 21,0" 31,75"
Kapacita tyčí, maximálne otáčky vretena 3,0", 3 400 ot./min 3,0", 3 400 ot./min
Maximálny menovitý výkon, hnací systém 30 koní, remeňový pohon 30 koní, remeňový pohon
Špička vretena, veľkosť skľučovadla A2-6, 10,0" A2-6, 10,0"
Maximálny rezný priemer (revolver BOT) 13" 15"
Maximálny rezný priemer (revolver BMT65) 11,75"  
Maximálna rezná dĺžka (mení sa s upnutím obrobku) 22,5" 21"
Pohyby osí (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Pohyb osi Y (iba modely s osou Y) 4,0" 4,0"

Porovnanie špecifikácií (metrické jednotky)

  NOVÝ MODEL PREDCHÁDZAJÚCI MODEL
Pôdorys (dĺžka, hĺbka, výška) bez dopravníka 3 302 x 1 626 x 1 956 mm 3 175 x 1 981 x 1 956 mm
Maximálny náklon obrobkov 533 mm 806 mm
Kapacita tyčí, maximálne otáčky 76,0 mm, 3 400 ot./min 76,0 mm, 3 400 ot./min
Maximálny menovitý výkon, hnací systém 22,4 kW, remeňový pohon 22,4 kW, remeňový pohon
Špička vretena, veľkosť skľučovadla A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maximálny rezný priemer (revolver BOT) 330 mm 381 mm
Maximálny rezný priemer (revolver BMT65) 298 mm  
Maximálna rezná dĺžka (mení sa s upnutím obrobku) 572 mm 533 mm
Pohyby osí (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Pohyb osi Y (iba modely s osou Y) 100 mm 100 mm

Vylepšená ergonómia vkladania obrobkov

Kompaktnejší pôdorys a prepracovaný nový dizajn krytov poskytujú kratšiu vzdialenosť medzi dverami a stredom skľučovadla, čím sme dosiahli lepšiu ergonómiu. Kratšia vzdialenosť ku skľučovadlu uľahčuje obsluhe strojov manuálne vkladanie a vykladanie obrobkov.

Zvýšený uhol klinu

Zväčšili sme uhol klinu zo 45 stupňov na 55 stupňov, čo zlepšuje celkový tok triesok vo vnútri pracovného priestoru a zmenšuje pôdorys stroja o 11 %.

Štandardné pripojenie prostredníctvom WiFi

Všetky zariadenia Haas majú v štandardnej výbave zabudovanú možnosť WiFi pripojenia pre rýchle bezdrôtové prepojenie medzi riadením Haas a miestnou sieťou. Používajte sieť WiFi na jednoduché zdieľanie a bezdrôtový prenos súborov a sledujte svoje zariadenie na diaľku prostredníctvom monitorovania zariadenia na diaľku HaasConnect. Ľahko sa nastavuje prostredníctvom riadenia Haas a podporuje funkcie Netshare. 

  • Nie sú potrebné žiadne káble
  • Ideálne pre veľké dielne s mnohými strojmi
  • Ideálne pre dielne, kde je stroj vzdialený od sieťového smerovača
  • Jednoduchý presun a zdieľanie súborov 

Automatické dvere (voliteľné)

Automatické dvere Haas sú k dispozícii na prepracovaných strojoch. Znižujú únavu obsluhy a zjednodušujú automatizáciu. Funkcia automatických dverí otvára dvere stroja automaticky prostredníctvom M kódu alebo ich môžete otvoriť manuálne tlačidlom na visacom ovládacom paneli. Znižujú únavu obsluhy pri opakujúcich sa obrábacích činnostiach a umožňujú bezobslužnú prevádzku pri použití s robotickým zakladačom alebo s naším voliteľným APL. Dvere sa automaticky zatvoria pri spustení cyklu a možno ich ovládať prostredníctvom nastavenia na otvorenie na konci cyklu alebo pri voliteľnom zastavení.

POZNÁMKA: Dostupnosť sa môže líšiť podľa regiónu. Nedostupné v Európe, s výnimkou pri inštaláciách robota a automatického nakladača obrobkov APL.

  • Lepšia ergonómia stroja
  • Znižujú únavu obsluhy pri opakujúcich sa obrábacích činnostiach
  • Pracujú automaticky prostredníctvom M kódu alebo manuálne prostredníctvom tlačidla na visacom ovládacom paneli
  • Umožňujú bezobslužnú prevádzku pri použití s robotickým zakladačom alebo APL
  • Zatvárajú sa automaticky pri spustení cyklu a môžu sa otvoriť automaticky pri skončení cyklu alebo voliteľnom zastavení

Pomocné vreteno (voliteľné)

Naše voliteľné dokončovacie pomocné vreteno nielen zvýši vašu produktivitu, ale tiež poskytne nové možnosti na dokončovanie druhej opačnej časti vašich dielov.

Toto cenovo dostupné vreteno A2-5 disponuje 5,3" (135 mm) hydraulickým skľučovadlom a plne sa zosynchronizuje s hlavným vretenom, aby sa diel bez námahy odovzdal v rámci cyklu. To vám umožní dokončiť obe strany vášho obrobku v jedinom nastavení – jednoducho vložte surový obrobok a pri ďalšom otvorení dverí budete mať hotový obrobok. Zabudovaný vyhadzovač obrobkov presunie hotový obrobok do zachytávača obrobkov pre automatizovanú obsluhu. Poznámka: Nie je kompatibilné s doplnkovým koníkom.  
 

  • 6 000 ot./min
  • Špička vretena A2-5
  • 5,3" (135 mm) hydraulické skľučovadlo 
  • 1,3" (33 mm) otvor vretena (nepriechodný)
  • Plne synchronizované odovzdávanie obrobkov (do 4 800 ot./min)
  • Zabudovaný vyhadzovač dielov
  • Obsahuje chladič riadiacej skrine CNC

 

Dvojstupňový zachytávač obrobkov (voliteľný)

Náš dvojstupňový automatický zachytávač obrobkov sa počas obrábania presunie celkom mimo hlavného pracovného priestoru obrobku a na miesto sa vráti na konci cyklu po príkaze. Pri dieloch s krátkymi dobami cyklov možno rameno ponechať vo vysunutej polohe – hýbať sa bude len žľab, aby zachytával diely na konci cyklu. 

Zachytávacia vanička sa ľahko nastavuje na rôzne miesta dokončenia obrobkov a je možné ju nastaviť na zachytávanie obrobkov buď z hlavného alebo pomocného vretena.

Automatický zakladač obrobkov (voliteľný)

Automatický zakladač obrobkov Haas je jednoduchý a dostupný spôsob, ako zautomatizovať výrobu obrobkov a zvýšiť produktivitu na sústružníckych centrách Haas. Je navrhnutý a zostavený výhradne na použitie so sústružníckymi centrami Haas a zapája sa priamo do riadenia Haas. 

  • Kompletný dizajn s možnosťou zapojenia bez nutnosti inštalácie do sústružníckych centier Haas ST-10 až ST-25 vrátane modelov s osou Y
  • Rozhranie sa zapája priamo do riadenia Haas
  • Vhodné pre obrobky s priemerom do Ø 5,8", dĺžkou do 5" a váhou do 10 libier (Ø 147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Zahŕňa svetelnú clonu pre bezpečnú prevádzku
  • Vyrobené v USA

Nový prepracovaný koník (voliteľný)

Nová konštrukcia koníka umožňuje nastavenie hydraulického tlaku na 60 psi (4,1 baru), aby sa minimalizovala deformácia obrobku pri obrábaní tenkých obrobkov. Hnací systém so závitovkou s lichobežníkovým závitom poskytuje lepšiu oporu koníka počas náročných hrubovacích operácií.

Capacities S.A.E METRIC
Veľkosť skľučovadla 10.0 in 254 mm
Max. náklon obrobku 21.0 in 533 mm
Max. rezný priemer (s revolverom BOT) 13.00 in 330 mm
Max. rezný priemer (s revolverom BMT65) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 22.5 in 572 mm
Kapacita tyčí 3.00 in 76 mm
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 8.40 in 213 mm
Os Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rýchloposuvy na osi X 945 ipm 24.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4100 lbf 18238 N
Max. rezný tlak Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Špička vretena A2-6 A2-6
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 3400 rpm 3400 rpm
Max. krútiaci moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
ø otvoru vretena 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Veľkosť skľučovadla 5.3 in 135 mm
Špička vretena A2-5 A2-5
Maximálna rýchlosť 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojov 12-Station BOT 12-Station BOT
Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (zo zadnej časti revolvera) 4.00 in 102.0 mm
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 3400 rpm 3400 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Exportná paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Hmotnosť 9000 lb 4083.0 kg
Paleta na prepravu v rámci krajiny s dopravníkom 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Exportná paleta s dopravníkom 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Hmotnosť s dopravníkom 10000 lb 4536 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255