MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30

  1. Svarvar
  2. ST-serien
  3. ST-30

ST-30

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-svarv i mellanstorlek med spindelnos A2-6 och stångkapacitet 3,0" (76 mm)

CNC-svarvarna i Haas ST-serie är högpresterande svarvar som från grunden har konstruerats för att möjliggöra flexibel uppsättning, extrem styvhet och hög termisk stabilitet.

ST-30 är en mellanstor maskin med ett generöst arbetsområde. Den här maskinen ger bästa prestanda för pengarna och det bästa värdet i sin klass.

  • En medelstor maskin
  • Generöst arbetsområde
  • Idealisk för högproduktiva miljöer med stora volymer

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 10" Chuckdimension
  • 3.0" Stångkapacitet
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 3 400 rpm, remdrivning

Revolvrar och roterande verktyg

  • Verktygsrevolver med 12 platser för bultmonterade verktyg

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB
  • Kraftfull in-house högspänningsisolationstransformator

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Sats för Bolt-On med verktygshållare, 1"

Uppspänningsanordning

  • Hydraulisk chuck på 254 mm, A2-6

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Ritning över layouten
  • Layoutritning för stöddocka
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Alternativ och konfigurationer för automatisering
  • Jämförelsediagram för chuck och spindelnos

JÄMFÖRELSETABELL FÖR HAAS TOOLROOM ARBETSOMRÅDE

CHUCK STORLEK | STÅNGKAPACITET | ARBETSOMRÅDE | AUTOMATIONSALTERNATIV

LADDA NER DIAGRAM
VIDEOR

ST-30 i drift

CNC-svarvar i ST-30 serien

Svarvborrning: Allt du behöver veta

Kapa cykeltider och placera ditt revolver med G53

Haas BMT65 revolver

Installera roterande verktyg

RELATERADE PRODUKTER

MINDRE ARBETSOMRÅDE

Haas ST-20

ST-20

CNC styrd svarv, maxkapacitet 330 x 572 mm och stångkapacitet 63.5 mm

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE STÅNGKAPACITET OCH CHUCK, STÖRRE EFFEKT

Haas ST-35

ST-35

CNC-svarv i mellanstorlek med spindelnos A2-6 och stångkapacitet 4,0" (102 mm)

  • 12" Chuckdimension
  • 4.0" Stångkapacitet
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

ÖKADE KAPACITETER

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-axlig CNC styrd svarv i mellanstorlek med A2-6 spindelnos och stångkapacitet 3,0" (76 mm)

  • 10" Chuckdimension
  • 3.0" Stångkapacitet
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 3 400 rpm, remdrivning

Revolvrar och roterande verktyg

  • Verktygsrevolver med 12 platser för bultmonterade verktyg

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB
  • Kraftfull in-house högspänningsisolationstransformator

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Sats för Bolt-On med verktygshållare, 1"

Uppspänningsanordning

  • Hydraulisk chuck på 254 mm, A2-6

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Översikt

Våra populäraste CNC-svarvar, ST-30/Y, är helt omkonstruerade och ger nu ännu bättre prestanda, funktioner och utbyte av investeringen. Vi har arbetat igenom allt – från grunden – och skapat en stabilare maskin med överlägsna skärprestanda och en mängd produktivitetsförbättrande tillval.

  • Ny gjutning – Ökade egenskaper för styvhet och dämpning
  • Förbättrad ergonomi för daglig användning
  • Förbättrat spånutsug
  • Ökad Z-axelrörelse
  • Ökad kilställning för tung drift
  • WiFi som standard
  • Standard för HaasDrop trådlös filöverföring
  • Standard för säker körning
  • Standard för HaasConnect fjärrövervakning
  • Tvåstegs automatisk detaljfångare (tillval)
  • Underspindel (tillval)
  • Autodörr (tillval)

Specifikationsjämförelse (tum)

       NY MODELL     FÖREGÅENDE MODELL
Utrymmeskrav (längd, djup, höjd) utan transportband 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maximal ändring av detaljsvarvdiameter 21" 31,75"
Stångkapacitet, Maximal spindelhastighet 3,0", 3 400 rpm 3,0", 3 400 varv/min
Maximal märkeffekt, drivsystem 30 hp, remdrivning 30 hp, remdrivning
Spindelnos, Chuckstorlek A2-6, 10,0" A2-6, 10,0"
Maxskärningsdiameter (med BOT-revolver) 15,00" 21,00"
Maxskärningsdiameter (varierar med BMT65 revolvern) 13,75" 18,00"
Maxskärningslängd (Y-axliga modeller) [varierar med uppspänningsanordningen]  32,5" 26" (23")
Axelgång (X, Z)  9,4", 32,5" 12,75", 26"
Y-axliga modeller, axelrörelse (X, Y, Z) 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

Specifikationsjämförelse (metrisk)

  NY MODELL FÖREGÅENDE MODELL
Utrymmeskrav (längd, djup, höjd) utan transportband 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Maximal ändring av detaljsvarvdiameter 533 mm 806 mm
Stångkapacitet, Maximal hastighet 76 mm, 3 400 rpm 76 mm, 3 400 rpm
Maximal märkeffekt, drivsystem 22,4 kW, remdrivning 22,4 kW, remdrivning
Spindelnos, Chuckstorlek A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maxskärningsdiameter (med BOT-revolver) 381 mm 533 mm
Maxskärningsdiameter (varierar med revolvern) 349 mm 457 mm
Maximal skärlängd (Y-axliga modeller) [varierar med uppspänningsanordningen] 826 mm 660 mm (584 mm)
Axelgång (X, Z) 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y-axliga modeller, axelrörelse (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm,  826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

Förbättrad ergonomi för laddning av detaljer

Det kompakta utrymmeskravet och omarbetade plåten i den nya konstruktionen ger ett kortare avstånd mellan dörren och chuckens mitt för bättre ergonomi. Det minskade avståndet till chucken gör det lättare för maskinoperatörerna att manuellt ladda och lossa detaljer. Dessutom möjliggörs snabbare automatisk (robotstyrd) laddning och avlastning av delar. 

Större kilvinkel

Vi har ökat kilens vinkel från 45 grader till 55 grader, vilket förbättrar det totala spånflödet i arbetsområdet. Den ökade vinkeln medverkar till snabbare spånutsug vid användning av spåntransportör (valfritt). 

Wifi-anslutning som standard

Alla Haas-maskiner har som standard inbyggt WiFi för snabb, trådlös anslutning mellan Haas styrsystem och ett lokalt nätverk. Använd WiFi för att enkelt dela och överföra filer trådlöst och fjärrövervaka din maskin med HaasConnect mobila maskinövervakning. Det är enkelt att installera genom Haas-styrsystemet, och har stöd för Netshare-funktioner. 

  • Kräver inga kablar
  • Idealisk för större verkstäder med flera maskiner
  • Idealisk för verkstäder där maskiner är långt ifrån nätverksroutern
  • Enkel filöverföring och -delning 

Automatdörr (tillval)

Haas Autodörr är tillval på de omkonstruerade maskinerna, vilket minskar operatörens trötthet och förenklar automatiseringen. Den automatiska luckan öppnar maskinens luckor automatiskt via en M-kod eller kan öppna dem manuellt med en knapp på hängpanelen. Operatörens trötthet minskar vid repetitiv maskinbearbetning, och medför obemannad drift vid användning av en automatladdare eller vårt tillval APL. Dörrarna stängs automatiskt vid Cycle Start (Starta arbetscykel) och kan styras via inställningar att öppnas i slutet av en arbetscykel, eller vid ett tillfälligt stopp.

OBS: Tillgängligheten kan variera mellan regioner. Ej tillgängligt i Europa, förutom med robot- och APL-installationer. 

  • Förbättrar maskinens ergonomi
  • Minskar operatörens trötthet under repetitiva maskinbearbetningar
  • Fungerar automatiskt via M-kod, eller manuellt via en knapp på hängpanelen
  • Möjliggör obemannad drift vid användning tillsammans med en automatladdare eller APL
  • Stängs automatiskt vid cykelstart, och kan öppnas automatiskt vid cykelslut eller vi ett valfritt stopp  

Underspindel (tillval)

Vårt tillval med en finbearbetande underspindel ökar inte bara produktiviteten, utan erbjuder även nya alternativ för att finbearbeta arbetsstyckets andra bearbetningssida.

Den prisvärda A2-5-spindeln är utrustad med en 6,5" (165 mm) hydraulisk chuck, och synkroniseras helt med huvudspindeln för att ge en problemfri “i-cykeln” vid överlämning av delar. Detta gör det möjligt att finbearbeta båda sidor av arbetsstycket i en enkeluppställning. Ladda bara ditt råa arbetsstycke, och nästa gång du öppnar dörren har du en färdig del. En inbyggd reservdelsejektor för ut den slutbearbetade delen i tillbehörsreservdelsuppfångaren för automatiserad funktion.

Obs: Inte kompatibel med dubbdocksalternativet. Inte kompativel med Bolt-On revolver. 
 

  • 4 100 rpm
  • A2-5 spindelnos
  • Inkluderar fjäderbelastad ejektor 
  • 6,5" (165 mm) hydraulisk chuck 
  • 1,8" (46 mm) dragrörsurborrning 
  • Upp till 762 mm (30") dragrörsdjup för långa detaljer
  • Tillåter fullständig synkronisering vid överlämning av arbetsstycken (upp till 4100 rpm)
  • Inkluderar CNC-styrskåpskylare

 

Tvåstegs detaljfångare (tillval)

Våra tvåstegs automatiska detaljfångare flyttar sig helt ur det primära arbetsområdet under bearbetning och snabbt till rätt plats på kommando i slutet av cykeln. För detaljer med korta cykeltider kan armen lämnas i utsträckt läge. I sådant fall roterar endast facket upp och fångar detaljen i slutet av cykeln. 

Fångsttråget är enkelt att justera för olika detaljer som kommer från antingen huvudspindeln eller tillvald extra spindel.

  • 4,25" (108 mm) längd X 2,125" (54 mm) diameters kapacitet för delar
  • 10 pund (4,5 kg) viktgräns för delar 
  • Möjliggör obemannad bearbetning
  • Fullständigt integrerad med Haas styrsystem och aktiveras med M-kod
  • Enkelt att justera för olika avlämningsplatser
  • Hämtar färdiga delar utan att dörren öppnas

Ny design med dubbdock (tillval)

Den nya designen med dubbdock gör det möjligt att ställa in det hydrauliska trycket så lågt som 4,1 bar (60 psi) för att minimera deformation av detaljer vid bearbetning av tunna detaljer. Acme-skruvdrivsystemet ger bättre dubbdocksstöd vid tunga grovbearbetningar.

  • Morsekona #4
  • Användarjusterad begränsad rörelsezon för skydd av dubbdocka
  • Intuitiv installation med särskild flik på skärmen
  • Drift med M-kod eller pedal
Capacities S.A.E METRIC
Chuckdimension 10.0 in 254 mm
Max detaljsvarvdiameter 21.0 in 533 mm
Maxskärningsdiameter (med BOT-revolver) 15.00 in 381 mm
Maxskärningsdiameter (varierar med BMT65 revolvern) 13.75 in 349 mm
Maxskärningslängd (varierar med uppspänningsanordningen) 32.5 in 826 mm
Stångkapacitet 3.00 in 76 mm
Mellan dubbar 32.5 in 826 mm
Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 9.40 in 239 mm
Z-axel 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Snabbmatningar på X 945 ipm 24.0 m/min
Snabbmatningar på Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 4100 lbf 18238 N
Max axialtryck Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnos A2-6 A2-6
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 3400 rpm 3400 rpm
Maximalt vridmoment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Max vridmoment med växellåda (tillval) 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Spindelns håldiameter ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Chuckdimension 6.5 in 165 mm
Spindelnos A2-5 A2-5
Maxvarvtal 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Antal verktyg 12-Station BOT 12-Station BOT
YD- mot ID-verktygsuppsättning Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Bakre arborrstångsfrigång (från baksidan av revolvern) 4.00 in 102.0 mm
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 3400 rpm 3400 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Exportera pall 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Vikt 10900 lb 4944.0 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255