MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. Стругове
  2. Серия ST
  3. ST-30L

ST-30L

    САМО CNY
Not Currently Available In Your Region
Струг с ЦПУ и дълга база с максимален капацитет 381 х 1587 мм и капацитет на прътов материал 76 мм

ST-30L е среден по размер център за струговане с дълга маса, който осигурява голяма работна зона на детайла. Тази машина предлага най-добрата производителност спрямо цената и най-добрата стойност в своя клас.

  • Среден отпечатък
  • Голяма работна зона на детайла
  • Идеален за среда с голям обем и голямо производство

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 10" Размер на патронника
  • 3.0" Капацитет за прътов материал
  • 3.4k ОБ/МИН
  • 30 hp Мощност

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Автоматизиране
  • Информация
  • Спецификации

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 3400-rpm шпиндел – ремъчно задвижване

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Револверна глава тип Bolt-On с 12 позиции

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект свързани с болтове инструментални държачи, 1”

Закрепване на детайла

  • Програмируемо хидравлично задно седло
  • 254 мм хидравличен патронник, А2-6

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • План чертеж на неподвижен люнет
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации
  • Таблица за сравнение на челото на шпиндела и патронника

СРАВНИТЕЛНА ГРАФИКА ЗА РАБОТНАТА ЗОНА НА СТРУГОВЕ HAAS

РАЗМЕР НА ПАТРОННИКА | КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ | РАБОТНА ЗОНА | ОПЦИИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДИАГРАМА
ВИДЕОКЛИПОВЕ

Демонстрация на рязане на ST-30L

Стругови центри от серията ST-30

Струг за пробиване: всичко, което трябва да знаете

Намалете времето на програмите и позиционирайте револверната глава, като използвате G53

Револверната глава HAAS BMT65

Настройване на въртящи се инструменти

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas ST-20

ST-20

Струг с ЦПУ с максимален капацитет 330 х 572 мм и капацитет за прътов материал 63,5 мм

  • 8.3" Размер на патронника
  • 2.5" Капацитет за прътов материал
  • 4k ОБ/МИН
  • 20 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

СТАНДАРТНО ЛЕГЛО, ПО-ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ

Haas ST-35

ST-35

Струг с ЦПУ от среден размер с A2-8 чело на шпиндела и капацитет на прътов материал 4,0" (102 мм)

  • 12" Размер на патронника
  • 4.0" Капацитет за прътов материал
  • 3.2k ОБ/МИН
  • 40 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМ ОБЩ КАПАЦИТЕТ

Haas ST-40L

ST-40L

Струг с ЦПУ с максимален капацитет 648 х 2032 мм и капацитет на прътов материал 102 мм

  • 15" Размер на патронника
  • 4.0" Капацитет за прътов материал
  • 2.4k ОБ/МИН
  • 40 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • 3400-rpm шпиндел – ремъчно задвижване

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Револверна глава тип Bolt-On с 12 позиции

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект свързани с болтове инструментални държачи, 1”

Закрепване на детайла

  • Програмируемо хидравлично задно седло
  • 254 мм хидравличен патронник, А2-6

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

Преглед

Струговият център с дълга база ST-30L(Y) допълнително подобрява и без това голямата гама от модели от серията Haas ST. ST-30L осигурява приблизително удвояване на ход на осите Z на стандартния ST-30 за механична обработка на по-дълги детайли, като същевременно се запазва върховната производителност при рязане. ST-30L е напълно преработен из основи, за да се създаде по-устойчива и по-производителна машина. Тя предлага богата гама от възможности за усъвършенстване на производителността и повече функции и стойност отвсякога. 

  • Удължено движение по Z-ход на осите за механична обработка на по-дълги детайли
  • Нови отливки за повишена твърдост и заглушаване
  • Ергономично проектиран за ежедневна работа 
  • Удълженото инструментално гнездо в преградата осигурява свободно пространство за инструменти с дължина до 30" (762 мм), в зависимост от закрепването на детайла
  • Предлага се револверна глава BMT65 12 позиции (по желание)
  • Предлага се подготовка за монтаж на люнет за механична обработка за челосване на детайл или за поддръжка на по-дълги детайли (по желание)
  • На разположение е двойно автоматично отваряне на вратите за по-лесно зареждане на детайли
  • Стандартно програмируемо задно седло с #4 морзов конус
  • Стандартни ходови капаци за Ос Z тип ножица за по-дълъг живот и по-малко поддръжка
  • WiFi и Етернет стандарт за свързване
  • Стандарт за безжичен пренос на файлове HaasDrop

Сравнение по спецификации (инчове)

  ST-30L(Y)     06/2020 Препроектирани
ST-30(Y)
Предишен модел
ST-30(Y)
Размер (дължина, дълбочина, височина) без конвейер 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Максимален диаметър на въртене на детайлите 21" 21" 31,75"
Капацитет за прътов материал, Максимални обороти на шпиндела 3,0", 3400 rpm 3,0", 3400 rpm 3,0", 3400 rpm
Максимална номинална мощност, Задвижваща система 30 к.с., ремъчно задвижване 30 к.с., ремъчно задвижване 30 к.с., ремъчно задвижване
Чело на шпиндела, размер на патронника A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Максимален диаметър на обработка (с револверна глава на свързан с болтове инструмент) 15,00" 15,00" 21,00"
Максимален диаметър на обработка (с револверна глава ВМТ) 13,75" 13,75" 18,00"
Дължина на максимална скорост на рязане (Y-ос модели) (варира според закрепване на детайла) 62,5" 32,5" 26.0" (23")
Ходове по осите (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32,5" 12,75", 26,0"
Ход на ос Y, ход на осите (X,Y,Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

* Поради непрекъснатите подобрения на продукта, спецификации на машината подлежат на промяна без предупреждение.

Сравнение по спецификации (метричен)

  ST-30L(Y) 06/2020 Препроектирани*
ST-30(Y)
Предишен модел
ST-30(Y)
Размер (дължина, дълбочина, височина) без конвейер 4750 x 1778 x 2007 мм 3835 x 1778 x 2007 мм 3073 x 2007 x 2108 мм
Максимален диаметър на въртене на детайлите 533 мм 533 мм 806 мм
Капацитет за прътов материал, максимални обороти 76 мм, 3400 rpm 76 мм, 3400 rpm 76 мм, 3400 rpm
Максимална номинална мощност, Задвижваща система 22,4 kW, ремъчно задвижване 22,4 kW, ремъчно задвижване 22,4 kW, ремъчно задвижване
Чело на шпиндела, размер на патронника A2-6, 254 мм A2-6, 254 мм A2-6, 254 мм
Максимален диаметър на обработка (с револверна глава на свързан с болтове инструмент) 381 мм 381 мм 533 мм
Максимален диаметър на обработка (с револверна глава ВМТ) 349 мм 349 мм 457 мм
Дължина на максимална скорост на рязане (Y-ос модели) (варира според закрепване на детайла) 1587 мм 826 мм 660  мм (584 мм)
Ходове по осите (X, Z) 239 мм, 1587 мм 239 мм, 826 мм 324 mm, 660 mm
Ход на ос Y, ход на осите (X,Y,Z) 239 мм, 101 мм, 1587 мм 239 мм, 101 мм, 826 мм 324 мм, 101 мм, 584 мм

* Поради непрекъснатите подобрения на продукта, спецификации на машината подлежат на промяна без предупреждение.

Нов подобрен дизайнерски стандарт на задно седло

Нашата подобрена конструкция на задно седло осигурява постоянно налягане за задържане на детайл и позволява настройки на хидравличното налягане до 60 psi (4.1 bar), за да се сведе до минимум деформацията на детайлите при механична обработка на фини детайли. Задвижващата система на Acme болта осигурява по-добър супорт за задното седло по време на операции за груба обработка на тежки детайли.

Настройката е бърза и лесна чрез специална страница в контрол Haas, а задното седло може да се управлява чрез M-код, крачен педал или чрез диспечера на устройства в контрол Haas. 

  • #4 Морзов конус
  • Специализирана страница за контрол на Haas за бързи, интуитивни настройки
  • Ограничено коригиране от потребител - зона на ход за защита на задно седло
  • M-код или задействан педал

Удължено стандартно инструментално гнездо

Разширеното инструментално гнездо е стандартна функция за всички модели ST с дълга база. Това позволява използването на разстъргваща щанга с дължина до 30" (762 мм) в револверната глава, когато Ос Z е в максимален отрицателен ход. 

  • Клирънс за дълги инструменти като разстъргващи щанги или свредла
  • Стръмни ъгли за лесно измиване на стружки
  • Позволява бързо връщаща се охлаждаща течност

Автоматична врата (опция)

Моделите ST с дълга база се предлагат с двойно автоматично отваряне на вратите, като така се намалява умората у оператора и се опростява автоматизацията. Автоматично отваряне на вратите се отваря автоматично чрез M-код или може да се отваря ръчно чрез бутон на висящото командно табло. Това намалява умората на оператора по време на повтарящи се обработки и позволява работа без надзор, когато се използва с роботизирано зареждане. Вратите се затварят автоматично при стартиране на цикъла и могат да се управляват чрез настройки да се отворят в края на цикъла или при спиране от страна на оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличностите може да варират според региона. Не се предлага в Европа, освен с робот и APL инсталации. 

  • Подобрява ергономията на машина и намалява умората на оператора
  • Широко 60" (1524 мм) отваряне на вратата
  • Осигурява лесен достъп за зареждане на дълги детайли
  • Работи чрез M-код или ръчно 
  • Опростява интеграцията с роботизирано зареждане
  • Затваря се автоматично при стартиране на цикъла и може да се отвори автоматично в края на цикъла или по избор на стоп 

Подготовка за монтаж на люнет (по избор)

Подготовка за монтаж на люнет осигурява необходимата платформа за монтиране и хидравлични линии за инсталатор на неподвижен люнет на струг ST-30/L и ST-35/L, включително модели на ос Y. Люнетът осигурява по-голяма подкрепа за струговане на дълги валове и за операции на челосване и разстъргване.

Платформата приема различни следпродажбени ръчни или автоматични хидравлични устройства за захващане. Платформата за монтиране на люнет е ръчно позиционирана по ос Z и се фиксира на място чрез механична стиска. Подготовката за монтаж на люнет се командва с използване на M кодове (M146 за стягане и M147 за отключване).

  • Подготовката осигурява монтиране на плоча и всички необходими хидравлични линии и фитинги за задействане на устройство за захващане (стандартна арматура JIC-4)
  • Пакетите на доставчици ще включват всички необходими инструменти, скоби за монтиране и инструкции за поддръжка
  • Детайли и размери за монтиране на плоча са представени върху чертежите на машина на Haas

Подобрена ергономичност при зареждане на детайли

Компактният отпечатък и обновеният листов материал на новия дизайн осигуряват по-късо разстояние между вратата и центъра на патронника за по-добри ергономични характеристики. Намаленият обхват на патронника го прави по-лесен за ръчно зареждане и разтоварване на детайлите от операторите на машината.

  • Подобрена ергономичност при проверка и измерване на детайли
  • Позволява по-бързо автоматизирано (роботизирано) зареждане на детайл и разтоварване

По-голям ъгъл на челюстната спирачка

Увеличихме ъгъла на клина от 45 градуса на 55 градуса, което подобрява общия поток на стружките вътре в работната зона. Този по-стръмен наклон допринася за по-бързото прочистване на стружки при използване на конвейер за стружки (опционално). 

  • Позволява по-малък отпечатък на машината (отпред-назад)
  • Подобрен поток на стружки
  • Подобрено връщане на охлаждаща течност
  • Подобрен живот на инструмента

Защита на направляващите по ос Z в стил ножица

Моделите Haas с дълга база включват защита на направляващите по ос Z в стил ножица за дългосрочна и ниска експлоатационна производителност. 

  • По-плавно движение през целия ход на машината 
  • Тиха работа
  • Ниска поддръжка 

Стандарт за WiFi свързаност

Всички машини на Haas по стандарт са с вграден WiFi за бърза, безжична връзка между управлението на Haas и локалната мрежа. Използвайте WiFi за лесно споделяне и безжично прехвърляне на файлове и наблюдавайте дистанционно Вашата машина чрез мобилно приложение HaasConnect. То се настройва лесно от управлението на Haas и поддържа възможностите на Netshare. 

  • Не са необходими кабели
  • Идеално решение за големи производства с много машини
  • Идеално решение за производства, в които машината е далеч от мрежовия рутер
  • Лесно прехвърляне и споделяне на файлове 
Capacities S.A.E METRIC
Размер на патронника 10.0 in 254 mm
Максимален диаметър на въртене на детайла 21.0 in 533 mm
Максимален обработваем диаметър с BOT револверна глава 15.00 in 381 mm
Максимален обработваем диаметър с BMT65 револверна глава 13.75 in 349 mm
Максимална обработваема дължина ( зависи от захващането на детайла) 62.5 in 1588 mm
Капацитет за прътов материал 3.00 in 76 mm
Между центровете 62.5 in 1588 mm
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 9.40 in 239 mm
Ос Z 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 945 ipm 24.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4100 lbf 18238 N
Максимално осово натоварване на ос Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Чело на шпиндела A2-6 A2-6
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 3400 rpm 3400 rpm
Максимален въртящ момент 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Макс. Въртящ момент с опция скоростна кутия 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Отвор на шпиндела ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Брой инструменти 12 Stations 12 Stations
Позиции за борщанги и външно струговане Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Просвет от задната страна на револверната глава 4.00 in 102.0 mm
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 3400 rpm 3400 rpm
Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Експортен палет 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Тегло 13300 lb 6033.0 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255