MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Glodalica za džepove
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
    • Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Konzolna glodalica
      • Tračna pila
      • Konzolne glodalice
      • Vertikalna pila
      • Nagibna preklopna pila
    • Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi View All
      • Kompaktni strojevi
      • Glodalica za džepove
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Vertikalne glodalice
  2. Univerzalni strojevi
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-osna CNC vertikalna glodalica za profilno glodanje s hodom 762 x 635 x 635 mm

5-osna strojna obrada učinkovit je način smanjenja potrebne pripreme i povećanja točnosti za dijelove s više strana i složene dijelove. Univerzalni obradni centri Haas serije UMC povoljna su rješenja za 3+2 strojnu obradu i istodobnu 5-osnu obradu. UMC-1000-P ima jedinstven raspored rotacionih osi. Rotacijska ploča zamijenjena je fiksnim stolom na koji se montira rotacijski stol HRT210 s A-podrškom okvira. Trunion B-osi se može nagnuti za ±45°, a HRT210 omogućuje zakretanje A-osi za 360 stupnjeva radi odličnog razmaka alata i mogućnosti obrade velikih dijelova.

  • 5-osna istodobna strojna obrada
  • Moćan linijski direktni pogon glavnog vretena
  • Standardni bočno pričvršćen izmjenjivač alata
  • Savršeno za strojnu obradu glave cilindra
  • Za veliku količinu proizvodnje koristite višestrane pritezne stupove
  • Uključuje sustav bežičnog intuitivnog sondiranja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Detalji
  • Specifikacije

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 8100 rpm

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Rotacione skale
  • Gornji pokrov za UMC seriju
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Nacrt CDF transportera
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju UMC
  • Automatski držač obratka i tablica konfiguracije

UMC USPOREDBA - Radni prostor ≠ Hod stroja

U strojnoj obradi s 5 osovina, vaš dio i držač obratka moraju se moći okretati i nagibati unutar radnog prostora, omogućujući vam da dosegnete sva područja dijela, bez smetnji ili sudara. To daje cilindrični radni prostor koji je manji od hoda stroja.

PREUZMI USPOREDBU

OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

VIDEOZAPISI

UMC-1000 Demo rezanje

Pogledajte UMC-1000 na djelu! Pogledajte ovaj 5-osni stroj kako reže složene višestrane dijelove. Uz veći hod i veću ploču, UMC-1000 je sjajan stroj za 5-osnu obradu velikih i složenih dijelova.

POJEDNOSTAVITE 3+2 I 5. OSOVINSKU STROJNU OBRADU

Uz pomoć DWO/TCPC (dinamičko ishodište nulte točke obratka/upravljanje točkom središta alata) možete kreirati CAM program unaprijed, a zatim postaviti držač obratka i dio bilo gdje na stolu bez potrebe za ponovnim postavljanjem programa!

VEĆI DIJELOVI? NEMA PROBLEMA!

UMC-1000 savršen je izbor za pogone kojima je potrebno jednostavno 5-osno rješenje za obradu većih dijelova. Nudi jednak dokazani učinak i vrijednost kao naš iznimno popularni UMC-750, ali s većim hodom i većom pločom.

5. OSOVINSKA OBRADA ZA SVAKI POGON

U prvom videozapisu naše serije „Don’t Fear 5-Axis” John Nelson objašnjava zašto je strojna obrada s 5 osi puno jednostavnija nego što je ikada bila te zašto svaki pogon može biti pogon s 5 osi.

SVJEDOČENJA KUPACA


Kibbetech

Početkom prosinca 2018. dobili smo VF-4SS i ST-20. U ožujku 2021. nabavili smo UMC-1000. Koristimo naš UMC-1000 za mnoge nove i postojeće ovjesne komponente. Možemo uzeti dijelove s 5 do 9 različitih postavki i izraditi ih u 2 postavljanja. Haas stroj je potpuno promijenio način na koji izrađujemo i dizajniramo komponente jer smo u mogućnosti kontrolirati ovaj proces interno. HAAS je bio jasan izbor za nas kad smo odlučili uvesti strojnu obradu unutar tvrtke. Vrijeme koje uštedimo na postavljanju otplaćuje stroj.


– Ryan Kibbe, Izvršni direktor

 

 

POVEZANI PROIZVODI

VEĆA PRODUKCIJA

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Iznimno brza CNC vertikalna glodalica za 5. osno profiliranje s hodom 1016 x 635 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

DRUKČIJI PRISTUP

Haas UMC-1000

UMC-1000

5-osna CNC vertikalna glodalica s hodom 762 x 635 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VIŠE HODA

Product Image

VF-6/40TR

Trunion CNC vertikalna glodalica s hodom od 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Pregled


UMC-1000 nudi već hod i veći ploča (ploču) od UMC-750 i uključuje mnoga poboljšanja u dizajnu.

Poboljšanja u dizajnu univerzalnog obradnog centra:

  • Cikloidni rotacijski pogoni
  • Lakša operaterska vrata
  • Prednje montirana upravljačka kutija
  • Značajke jednostavnog pristupa operatera
  • Veći bočni prozor
  • Tvrđi bazni odljev
  • Standardni spremnik za rashladno sredstvo Rollaway

 

Cikloidni rotacijski pogoni

Cikloidni rotacijski pogonski sustav - dizajniran za alatne strojeve i robotiku - pruža odličnu kombinaciju brzine, točnosti i izdržljivosti na obje, B i C osi. Robusni dizajn pruža dug radni vijek, s malo ili nimalo održavanja, a posebno je izdržljiv u sudaru. Cikloidni rotacijski pogon može se vratiti natrag kako bi apsorbirao energiju od udara. Kapacitet udarnog opterećenja je 5 puta veći od nazivnog momenta mjenjačke kutije, a u slučaju da dođe do oštećenja, jednostavno se zamjenjuje cijela mjenjačka kutija. 

Poboljšanja operaterskih vrata


UMC-1000 vrata se montiraju unutar ograde, što podiže dno ograde i omogućuje bolje upravljanje strugotinom. 

Montaža upravljačke kutije


Unutarnji dizajn ugradnje vrata na UMC-1000 omogućuje da se upravljačka kutija montira na prednji dio stroja, u poziciju koja odgovara operateru.  

Značajke pogodnosti za operatera

Značajke pogodnosti za UMC-1000 montirane su na prednjoj strani stroja radi lakšeg pristupa, uključujući stalak držača alata, radni stol, škripac držača alata, ladicu za skladištenje i crijevo za pranje.

Dizajn bočnih prozora

Pomicanjem upravljačke kutije na prednji dio UMC-1000 omogućilo nam je povećanje bočnog prozora i njegovo klizno otvaranje. To omogućuje pristup pladnju (ploči) stroja, a također omogućuje dodavanju odjeljka palete ili druge automatizacije na stroj.

Rezervoar za lijevanje baze i rashladno sredstvo

UMC-1000 bazni odljev je čvrst i kompaktan, poboljšavajući performanse rezanja i omogućava upotrebu našeg standardnog rollaway spremnika rashladnog sredstva od 55 galona (208 litara) za jednostavno čišćenje i održavanje. Dostupan je i opcijski spremnik rashladnog sredstva od 95 litara (360 litara), a oba spremnika prihvataju naše opcije Snimmer ulja i dupunu rashladnog sredstva za dodatno poboljšanje produktivnosti.    

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 40.00 in 1016 mm
Os Y 25.00 in 635 mm
Z os 25.00 in 635 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 30.6 in 777 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 8100 rpm 8100 rpm
Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
A os S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. brzina 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Kočni obratni moment 200 ft-lbf 271 Nm
Maks. zamah dijela 11.9 in 302 mm
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Maks. brzina 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Kočni obratni moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 40.0 in 1016 mm
Širina 15.0 in 381 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Broj standardnih T-utora 1 1
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 650 ipm 16.5 m/min
Brzi pomaci na X 900 ipm 22.9 m/min
Brzi pomaci na Y 900 ipm 22.9 m/min
Brzi pomaci na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 3300 lbf 14680 N
Maksimalni potisak Y 3300 lbf 14680 N
Maksimalni potisak Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. promjer alata (puni) 2.5 in 64 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 5.0 in 127 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 12 in 305 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 2.80 s 2.80 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 3.60 s 3.60 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Izvozna paleta 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Težina 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Domaća paleta za sanduk metalne ploče 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Izvozna paleta za sanduk metalne ploče 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Težina sanduka metalne ploče 1164 lb 528 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Usklađenost s propisima o izvozu
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255