MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. ВБВ із функцією зміни супутників
  3. VC-400

VC-400

Початкова ціна: US$159,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
ВБВ із двома супутниками з ходом 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 мм)

У VC-400 поєднується універсальність невеликого вертикального багатоцільового верстата серії VF із можливістю зміни супутників нашого ГБВ EC-400. Повністю інтегрований пристрій для зміни супутників дає змогу налаштувати робочі місця на одному супутнику під час роботи з деталями на другому супутнику. Для додаткової продуктивності протягом ночі просто завантажте обидва супутники і натисніть кнопку CyПТСe Start (Запуск циклу), перш ніж піти додому.

Для роботи у великих обсягах налаштуйте одну й ту саму операцію на обох супутниках або налаштуйте кожен супутник окремо для виконання багатономенклатурної дрібносерійної роботи. Для подовження виробничих циклів і автоматичної роботи без жодного контролю з боку персоналу є накопичувач супутників на 6 позицій і пристрій для зміни інструмента високої місткості. ПРИМІТКА: Накопичувач супутників потребує додаткового пристрою для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо.

  • Стандартний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо, є варіант на 50+1 гніздо
  • Вбудований пристрій для зміни супутників 22" x 14,5" із Т-подібними супутниками
  • Обробка деталей на одному супутнику, налаштування — на іншому
  • Доступний накопичувач супутників на 6 позицій

See Available Stock

Поточний термін виконання

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Фільтри

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Автоматизація
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 8100 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Горизонтальний багатоцільовий верстат зі стрічковим конвеєром для стружки
  • Резервуар Охолоджувальна Рідина 95-галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ
  • Стандартний низьковольтний трансформатор

Опції продукту

  • Підставка для заряджання телефона

Тримач заготовок

  • Набір супутників VC-400

Відправлення

  • Пристосування для підіймання

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі ВСТАНОВЛЕННЯ
  • Компонувальний кресленик
  • Компонувальний кресленик конвеєра видалення стружки CDF
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Таблиця параметрів і конфігурацій автоматизації

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

Відео

VC-400 Haas і накопичувач супутників


У VC-400 поєднується універсальність нашого невеликого вертикального багатоцільового верстата серії VF із можливістю зміни супутників нашого ГБВ EC-400. Повністю інтегрований пристрій для зміни супутників дає змогу налаштувати операції на одному супутнику, поки на іншому виконується обробка деталей. У цьому відео ми показуємо наш накопичувач супутників на 6 позицій, у поєднанні з VC-400, що забезпечує реальну автономність.

Демонстраційне відео з різання VC-400


Перегляньте демонстрацію різання, щоб зрозуміти, наскільки потужним і універсальним є VC-400. Повністю інтегрований пристрій для зміни супутників дає змогу налаштувати операції на одному супутнику, поки на іншому виконується обробка деталей. Таким чином шпиндель ніколи не припиняє обертатися.

У центрі уваги VC-400


У цьому відео Мілтон і Ендрю вивчають новий ВБВ VC-400 з пристроєм зміни супутників. Якщо вас цікавить ефективний спосіб підтримувати довше обертання шпинделя на вертикально встановлених деталях, залишайтеся з нами. 

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартний вертикальний

VF-2 Haas

VF-2

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 762 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 20 Місткість інструменту
Починаючи з US$66,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Горизонтальний шпиндель

EC-400 Haas

EC-400

Двосупутниковий ГБВ 400 мм із ходом 559 x 635 x 559 мм

  • 40 Конус
  • 4 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$232,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

ПОТУЖНІСТЬ 50-конусного

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 мм двопалетний HMC, із конусом 50, 813 x 635 x 711 мм, переміщення

  • 50 Конус
  • 4 Вісь
  • 7.5k ОБ/ХВ
  • 50+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$332,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
US$257,995
Детальніше Build & Price

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Доступний накопичувач супутників на 6 позицій


Якщо ви маєте справу з виробничими циклами великих обсягів, з обробкою широкої номенклатури виробів/дрібносерійним виробництвом, або бажаєте запровадити автоматизоване виконання операцій, ви можете збільшити продуктивність вашого VC-400/SS за допомогою нашого накопичувача супутників на 6 позицій із можливістю повної інтеграції. ПРИМІТКА: Накопичувач супутників потребує додаткового пристрою для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо. Не встановлюється у виробничому цеху. Замовляється разом із новим VC-400/SS.

Детальніше

Огляд

Вертикальні багатоцільові верстати VC-400 і VC-400SS поєднують в собі обробні можливості VF-1 із пристроєм для зміни супутників типу ГБВ, що забезпечує майже безперервну обробку практично без простоїв. Завантажуйте та вивантажуйте деталі на супутник, що чекає на станції завантаження, поки шпиндель нарізає стружку в робочій зоні для того, щоб верстат продовжував виробляти деталі. Ви навіть можете створити нове завдання на одному супутнику, поки ваш верстат виготовляє деталі на іншому. Спеціальна таблиця розкладу супутників у системі керування Haas control дозволяє перевіряти стан кожного супутника.

Порівняння технічних характеристик (дюйми)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Довжина робочих ходів по осях (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Максимальна і мінімальна відстань від переднього торця шпинделя до стола 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Прискорення (X, Y, Z) 800 дюймів/хв 1200 дюймів/хв 1000 дюймів/хв
Максимальна швидкість різання 500 дюймів/хв 833 дюйма/хв 650 дюймів/хв
Швидкість обертання шпинделя (максимальна за бажанням) 8100 об/хв (15 000 об/хв) 12 000 об/хв (15 000 об/хв) 8.100 об/хв (30 000 об/хв)
Номінальна потужність шпинделя & система приводу 30 к. с, шпиндель із прямим приводом 30 к. с, шпиндель із прямим приводом 30 к. с, шпиндель із прямим приводом
Стандартна місткість пристрою для зміни інструменту (додатково) 30+1, (50+1) 30+1, (50+1) 20 (30+1)
Кількість супутників (додатковий накопичувач супутників) 2 (6+1) 2 (6+1) Н/Д
Час перевантаження з супутника на супутник 18 секунд 18 секунд Н/Д
Максимальна вага на супутник (додатковий накопичувач супутників) 880 фунтів (500 фунтів) 880 фунтів (500 фунтів) 3000 фунтів

Порівняння технічних характеристик (метрична система)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Довжина робочих ходів по осях (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 мм 559 x 406 x 508 мм 508 x 406 x 508 мм
Максимальна і мінімальна відстань від переднього торця шпинделя до стола 610 мм, 102 мм 610 мм, 102 мм 610 мм, 102 мм
Прискорення (X, Y, Z) 20,3 м/хв 30,5 м/хв 25,4 м/хв
Максимальна швидкість різання 12,7 м/хв 21,2 м/хв 16,5 м/хв
Швидкість обертання шпинделя (максимальна за бажанням) 8100 об/хв (15 000 об/хв) 12 000 об/хв (15 000 об/хв) 8100 об/хв (30 000 об/хв)
Номінальна потужність шпинделя & система приводу 22,4 кВт, шпиндель із прямим приводом 22,4 кВт, шпиндель із прямим приводом 22,4 кВт, шпиндель із прямим приводом
Стандартна місткість пристрою для зміни інструменту (додатково) 30+1, (50+1) 30+1, (50+1) 20 (30+1)
Кількість супутників (додатковий накопичувач супутників) 2 (6+1) 2 (6+1) Н/Д
Час перевантаження з супутника на супутник 18 секунд 18 секунд Н/Д
Максимальна вага на супутник (додатковий накопичувач супутників) 399 кг (227 кг) 399 кг (227 кг) 1361 кг

Шпиндель


Верстати серії VC оснащені таким самим потужним, перевіреним на виробництві шпинделем виробництва Haas, який входить у стандартну комплектацію багатьох вертикальних багатоцільових верстатів Haas.

Це шпиндель із прямим приводом та конусом 40, який з'єднано безпосередньо з приводом для забезпечення відмінної якості поверхні та кращої термостабільності. Вбудований шпиндель доступний зі швидкістю обертання до 15 000 об/хв, а також із конусом HSK-A63. 

  • Рідинне охолодження для виконання тривалої надійної роботи
  • 17,125" (435 мм) лінійна напрямна по осі Z із широкою позицією для надійної стабільності
  • Міцна конструкція з 40-міліметровим кульковим гвинтом по осі Z і 35-міліметровою лінійною напрямною
  • Включає кільце для охолоджувальної рідини з кількома соплами для додаткового охоплення подачі охолоджувальної рідини
  • Додаткова програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини з 34 позиціями для точного подавання охолоджувальної рідини до ріжучих інструментів різної довжини (показана на зображенні)
  • Додаткове подавання охолоджувальної рідини через шпиндель (300 або 1000 фунтів на квадратний дюйм)
  • Додаткове подавання стисненого повітря через інструмент
  • Додаткова система Pulse-Jet для нарізання різьби та свердління з використанням оливи

 

Пристрій для зміни супутників

VC-400 і VC-400SS поставляються в стандартній комплектації з системою зміни подвійних супутників для безперебійного виробництва. За допомогою стола як у фрезерного верстата ви можете встановити двоє лещат поруч на кожному супутнику для обробки невеликих партій деталей, або ж ви можете обробляти великі деталі, налаштувавши одну операцію на кожному супутнику з кількома лещатами. 

Стіл оснащений трьома стандартними Т-подібними пазами 5/8" (16 мм), які приймають практично будь-які типи робочих тримачів для швидкого й простого налаштування.

  • Розміри стола: 22" x 14,5" (559 x 368 мм) 
  • Стандартні Т-подібні пази 5/8" (16 мм)
  • Гідравлічний затиск для жорсткої обробки
  • Максимальна вантажність супутників — 880 фунтів (399 кг) кожен
  • Максимальна вантажність накопичувача супутників — 500 фунтів (227 кг) на кожен

Гідравлічний затиск супутника

Гідравлічний силовий привод надає потужність для затиску супутника до приймача супутників, а також можливість піднімання та опускання механізму пристрою для зміни супутників.

Гідравлічний затиск забезпечує повторювану точність при кожній зміні супутника і забезпечує високу жорсткість для важкої механічної обробки.

Накопичувач супутників (додатково)

Незалежно від того, чи маєте ви великосерійне виробництво, дрібносерійне виробництво з обробкою широкої номенклатури виробів або просто хочете працювати в режимі без контролю з боку персоналу, наші повністю інтегровані системи накопичувачів супутників здатні підвищити вашу продуктивність. Накопичувач супутників серії VC бездоганно інтегрується з системою керування Haas control, що включає спрощену таблицю розкладу супутників, яка дозволяє виконувати функції планування завдань з однієї спеціальної сторінки. Ви можете призначати програми для кожного супутника і перезапускати завдання посеред виконання процесу.  

  • 6 місць зберігання + 1 станція обробки
  • Усього в комплекті 7 функціонуючих супутників
  • Супутники 22" x 14,5" (559 x 368 мм)
  • Потребує додаткового пристрою для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо
  • Не сумісний з 4-х і 5-осьовими опціями
  • Максимальна вага на кожен супутник, включаючи тримачі: 500 фунтів (227 кг)
  • Не доступно для встановлення у виробничому цеху

 

Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням

VC-400 і VC-400SS поставляються в стандартній комплектації з пристроєм для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо. 

Ми виробляємо наші власні пристрої для зміни інструменту з 1988 року, маючи на увазі повну інтеграцію та функціональність. Ми використовуємо власні розробки і не хотіли б робити це якось інакше.

Цей пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням Haas  оснащений каруселлю з сервоприводом, що дозволяє безпосередньо позиціонувати будь-який інструмент в каруселі — більше не потрібно індексувати по одному гнізду за раз. Швидше позиціонування скорочує час циклу під час коротких операцій механічної обробки або коли карусель не підготовлена для наступного інструмента.

  • Стандартний із конусом 40, 30+1 інструмент
  • Доступно для шпинделя HSK-A63
  • Доступний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо доступний (додатково)
  • Карусель із прямим позиціонуванням для надшвидкої підготовки інструменту
  • Швидкі зміни інструменту скорочують час циклу при кожній зміні інструменту
  • Таблиця гнізд для інструментів у системі керування забезпечує повний контроль над пристроєм для зміни інструменту
  • Ідентифікуйте інструменти як ВЕЛИКІ, щоб залишити сусідні гнізда порожніми
  • Ідентифікуйте інструменти як ВАЖКІ, щоб уповільнити рух пристрою для зміни інструменту

Управління стружкою

В основі системи управління стружкою VC-400 є ширший стрічковий конвеєр стружки, розташований у центрі верстата безпосередньо під шпинделем. Круті стінки внутрішнього корпусу легко спрямовують стружку на конвеєр. 


Конвеєр вивантажує стружку на висоті повнорозмірної промислової бочки. Змивні форсунки, встановлені в стелі, живляться окремим насосом охолоджувальної рідини і дозволяють направляти потік охолоджувальної рідини в місця можливого скупчення стружки для подальшого поліпшення відведення стружки. 

Автоматичний стояк зонда (додатково)


Автоматична ручка зонда зберігає зонд для налаштування інструменту в захисному відсіку під час обробки. Коли потрібен інструментальний зонд, код M104 активує автоматичну ручку зонда, яка піднімає зонд і фіксує його на місці. Коли зондування завершено, код M105 втягує зонд у захисний відсік.

  • У комплекті з опцією бездротової інтуїтивної системи вимірювання (БІСВ)
  • Доступна для програмування за допомогою М-кодів для перевірки інструменту в процесі роботи
  • Спеціальна сторінка в системі керування Haas control для ручного керування
  • Зонд залишається вільним від стружки та забруднень у робочій зоні 

Ступінчаста опора та станина

Ступінчаста конструкція опори та станини VC-400/SS, де одна лінійна напрямна осі X знаходиться в іншій горизонтальній площині, ніж інша, підвищує жорсткість і стабільність вузла колони шпиндельної головки. Завдяки гідравлічному затиску супутника та ступінчастій конструкції опори/станини конструкція верстата є дуже жорсткою, аж до верхньої точки ходу! 

  • 21,5" (546 мм) ступінчаста широка опора для надійної стійкості по осі X
  • Великі кулькові гвинти діаметром 40 мм на всіх осях
  • Міцні лінійні напрямні 35 мм на всіх осях
Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 22.00 in 559 mm
Вісь Y 16.00 in 406 mm
Вісь Z 20.00 in 508 mm
Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 24.0 in 610 mm
Від торця шпинделя до столу (~ мін.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 8100 rpm 8100 rpm
Максимальний крутний момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Liquid Cooled Liquid Cooled
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 22.0 in 559 mm
Ширина 14.5 in 368 mm
Ширина T-подібного паза 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Відстань від центру до T-подібного паза 2.76 in 70 mm
Кількість стандартних Т-подібних пазів 3 3
Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Кількість супутників 2 2
Супутник Довжина 22.00 in 559 mm
Супутник Ширина 14.50 in 368 mm
Максимальне завантаження супутника 880 lb 399.0 kg
Максимальний діаметр деталі 22.5 in 572 mm
Максимальна висота деталі 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Час зміни супутника 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 500 ipm 12.7 m/min
Швидкі рухи на X 800 ipm 20.3 m/min
Швидкі рухи на Y 800 ipm 20.3 m/min
Швидкі рухи на Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 3380 lbf 15035 N
Максимальна тяга Y 3380 lbf 15035 N
Максимальна тяга Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 30+1 30+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 5.0 in 127 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 12 in 305 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Час зміни інструментів (сер.) 2.30 s 2.30 s
Час зміни інструмента (серед.) 3.20 s 3.20 s
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 1/2 in 1/2 in
З'єднувач (повітряний) 1/2 in 1/2 in
Мін. тиск повітря 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Піддон для експорту 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Вага 17520 lb 7947.0 kg

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255