MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-10/40

  1. VMT-serien
  2. VF-serien
  3. VF-10/40

VF-10/40

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikal CNC-fräs med 3 048 x 813 x 762 mm rörelse

Haas erbjuder ett stort utbud av CNC-modeller i VF-serien som möter alla storleks- och produktionskrav. Oavsett dina behov finns det en VF precis lagom för alla stora modeller kommer med ett uppgraderat funktionspaket som inkluderar en sidmonterad verktygsväxlare, spåntransportör, programmerbart kylvätskemunstycke och handratt.

  • Direktdrivna spindlar med hög effekt
  • Anpassningsbara efter dina behov
  • Uppgraderade standardfunktionspaket

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Specifikationer
  • Anpassningstabell för rundmatning

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

EXEMPAL FRÅN KUNDER

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 8 100 rpm

Verktygsväxlare

  • 30+1 sidomonterad verktygsväxlare

Hantering av spån och kylmedel

  • Programmerbart kylmedelsmunstycke
  • Spåntransportör
  • Fönsterblåsfunktion
  • Kylmedelsbehållare på 95 gallon
  • Filterkit för spåntråg
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Leverans

  • Lyftanordning

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Förankringsmall
  • Ritning över layouten
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
VIDEOR
Recently Updated

VF-seriens stora fräsar


Behöver du hjälp med att välja rätt stor VF? Titta på den här videon för att få veta allt om de stora VF-maskiner vi har att erbjuda.

Super-Speed i drift

Super-Speed med 4:e axel

VF-maskiner i drift

Spånrensning och verktygssmörjning

KUNDREFERENSER


Flying S INC

Flying S har cirka 25 Haas CNC-maskiner som den använder för en mängd olika tillämpningsområden. Bland dessa finns 6 UMC:er med full 4- och 5-axlig kapacitet, inklusive simultan 5-axlig rörelse, flera portalfräsmaskiner med mycket stort arbetsområde för delar och högt varvtal samtidigt som de bibehåller hög noggrannhet och precision, VMC:er med APC:er, DT:er, ST-30SSY med stångmatare för fräsning/svarvning, en handfull små och medelstora vertikala maskiner och en VF‑10. 

 

 

RELATERADE PRODUKTER

MINDRE ARBETSOMRÅDE

Haas VF-740

VF-7/40

Vertikal CNC-fräs med 2 134 x 813 x 762 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE Y-AXELGÅNG

Haas VF-1140

VF-11/40

Vertikal CNC-fräs med 3 048 x 1 016 x 762 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE SPINDELKONA

Haas VF-1050

VF-10/50

Vertikal CNC-fräs med 3 048 x 813 x 762 mm rörelse

  • 50 Kona
  • 3 Axel
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 8 100 rpm

Verktygsväxlare

  • 30+1 sidomonterad verktygsväxlare

Hantering av spån och kylmedel

  • Programmerbart kylmedelsmunstycke
  • Spåntransportör
  • Fönsterblåsfunktion
  • Kylmedelsbehållare på 95 gallon
  • Filterkit för spåntråg
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Leverans

  • Lyftanordning

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 120.00 in 3048 mm
Y-axel 32.00 in 813 mm
Z-axel 30.00 in 762 mm
Spindelnos till bord (~ max) 34.0 in 864 mm
Spindelnos till bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 8100 rpm 8100 rpm
Maximalt vridmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Max vridmoment med växellåda (tillval) 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kona CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmörjning Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kylning Liquid Cooled Liquid Cooled
Bord S.A.E METRIC
Längd 120.0 in 3048 mm
Bredd 28.0 in 711 mm
T-spårsbredd 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spårcentrumavstånd 4.92 in 125 mm
Antal standard T-spår 5 5
Max vikt på bord (jämnt fördelad) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 360 ipm 9.1 m/min
Snabbmatningar på X 360 ipm 9.1 m/min
Snabbmatningar på Y 600 ipm 15.2 m/min
Snabbmatningar på Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 3400 lbf 15124 N
Max axialtryck Y 3400 lbf 15124 N
Max axialtryck Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max verktygsdiameter (fullständig) 2.5 in 64 mm
Max verktygsdiameter (intilliggande tom) 6.0 in 152 mm
Max verktygslängd (från mätlinje) 16 in 406 mm
Max verktygsvikt 12.0 lb 5.4 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spån till spån (genomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
Exportera låda 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
Vikt 30100 lb 13654.0 kg
Inhemsk pall med tillvalet EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
Exportera låda med tillval EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
Vikt med EC som tillval 30100 lb 13654 kg
Inhemsk pall med 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
Exportera låda med 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
Vikt med 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg
Inhemsk pall med tillvalet EC samt 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
Exportera låda med tillvalet EC samt 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
Vikt med tillvalet EC samt 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

HAAS RUNDMATNINGSBORD HAAS-MASKIN TYP AV RUNDMATNINGSJUSTERING WARNING
TH450 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA2TS VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C2 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C3 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C4 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5CS VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRC160 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRC210 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT160 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT160-2 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT160SP VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT160SS VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT210 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT210-2 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT210M VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT210SP VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT310 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT310SP VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT450 VF-10/40 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HRTA5 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRTA6 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
T5C VF-10/40 POSITIV JUSTERING
T5C2 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
T5C3 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
T5C4 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TR160 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TR160-2 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TR200Y VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TR210 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TR310 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TRT100 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TRT160 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TRT210 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TRT70 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT210HT VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TH240 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT210SS VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C-T VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C2-T VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C3-T VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HA5C4-T VF-10/40 POSITIV JUSTERING
TRT310 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
HRT310SS VF-10/40 POSITIV JUSTERING
LT350 VF-10/40 POSITIV JUSTERING
LT260 VF-10/40 POSITIV JUSTERING

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255