MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Cep Freze
    • Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Y Eksenli Tornalar
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Mafsallı Freze
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-7/40

  1. Dik Frezeler
  2. VF Serisi
  3. VF-7/40

VF-7/40

Başlangıç Fiyatı: US$179,995 SADECE CNY
 
Not Currently Available In Your Region
2134 x 813 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

Tüm büyük ebatlı modeller bir yana monteli takım değiştirici, talaş helezonu, programlanabilir soğutma nozulu ve uzaktan el kumandası içeren bir yükseltilmiş özellik paketi ile donatılmış olarak teslim edilir.

  • Yüksek güçlü, direkt tahrikli iş milleri
  • İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilebilir
  • Yükseltilmiş standart özellikler paketi

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Teknik Özellikler
  • Döner Tabla Uyum Şeması

Loading
×

HEMEN ANINDA FİYAT TEKLİFİ ALIN.

Anında fiyat teklifinizi almak için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Gelecekte bu adımı atlamak amacıyla ücretsiz MyHaas hesabınızı oluşturmak için aşağıya parola girin.

Zaten bir hesabınız var mı? Oturum Aç

< Geri dön

Contact Information

+ Adres Ekle

MyHaas hesabı oluşturmak için parola girin! (isteğe bağlı)

Fiyat teklifinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? (isteğe bağlı)


+ Diğer

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili GB
  • 10.000 dev/dk Inline Gres Dolgulu İş Mili
  • 10.000 dev/dk İş Mili
  • 10.000 rpm Şanzıman Kutusu İş Mili
  • 12.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63
  • 15.000 dev/dk İş Mili
  • 15.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63
  • 30.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • Yüksek Hızlı 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • Yüksek Hızlı 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

4. | 5. Eksen

  • 4. Eksen Sürücüsü ve Kablajı
  • 5. Eksen Sürücüsü ve Kablajı

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi
  • Prob Dik Blok

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Soğutma Sıvısı Soğutucu
  • Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • PulseJet Sistemi
  • Otomatik Hava Tabancası
  • Minimum Miktarla Yağlama
  • Parça Deliği Püskürtücü
  • Konveyörlü Dört Helezonlu Sistem
  • Haas Talaş Kaldırma
  • Muhafaza Buhar Emme Sistemi
  • Soğutma Sıvısı Buğusu Kondensatörü
  • Soğutma Sıvısı Bakım Paketi
  • İş Mili İçinden Su Verme, 300 psi (21 bar)
  • İş Mili İçinden Su Verme, 1000 psi
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır, 3. Parti
  • Takım İçinden Hava Üfleme
  • Soğutma Tankı Yağ Sıyırıcı
  • Yardımcı Soğutma Filtresi
  • Soğutma Sıvısı Otomatik Dolum
  • Soğutma SıvısıDezenfektanı

Haas Kontrol Ünitesi

  • 8 Yardımcı M Fonksiyonu
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • M Kodu/MFIN Kablo Tertibatı
  • Tedariğe Hazır Otomatik Palet Değiştirici
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Görsel Parça Programlama Sistemi
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • İş Mili Pozisyonlama
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • 32 GB Artırılmış Bellek
  • 64 GB Artırılmış Bellek
  • Üçüncü Taraf Döner Tabla Hazırlığı
  • Standart Düşük Gerilim Transformatörü
  • Ağır Hizmet Düşük Voltaj Transformatörü
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Programlanabilir Hava
  • Programlanabilir Hava, İkili Mengene
  • Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma, 24 V
  • 8 inç Uzatılmış Z Ekseni Hareketi
  • WiFi Kamera
  • 24V İş Tablası Işığı
  • Otomatik Sistemler için Kenar Sensörleri
  • Frezeler için Otomatik Kapı
  • Aksesuar Takım Bloğu
  • Aktif Bilyeli Vida Telafisi
  • Freze İş Mili C Ekseni Sürücüsü

Takımlar ve Fikstürleme

  • Makine Sabitleme Takımı

Sevkiyat

  • İthalat Ambalajı

Garanti

  • 1 Yıllık Uzatılmış Garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
  • Haas 30 kg Robot Paketi
  • Haas 50 kg Robot Paketi
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Sabitleme Şablonu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı

HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

VİDEOLAR
Recently Updated

VF Orta Seri Frezeler


Doğru büyük VF’yi seçerken yardıma mı ihtiyacınız var? Teklif ettiğimiz tüm büyük VF makineleri hakkında daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin.

Süper Hızlı Çalışırken

4. Eksenli Süper Hızlı

VF Makineleri Çalışırken

Talaş Temizleme ve Takım Yağlama

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Product Image

VF-6/40

1626 x 813 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$156,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA FAZLA Y EKSENLİ HAREKET

Haas VF-940

VF-9/40

2134 x 1016 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$221,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK İŞ MİLİ KONİĞİ

Haas VF-750

VF-7/50

2134 x 813 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$213,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili GB
  • 10.000 dev/dk Inline Gres Dolgulu İş Mili
  • 10.000 dev/dk İş Mili
  • 10.000 rpm Şanzıman Kutusu İş Mili
  • 12.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63
  • 15.000 dev/dk İş Mili
  • 15.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63
  • 30.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • Yüksek Hızlı 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK
  • Yüksek Hızlı 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

4. | 5. Eksen

  • 4. Eksen Sürücüsü ve Kablajı
  • 5. Eksen Sürücüsü ve Kablajı

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi
  • Prob Dik Blok

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Soğutma Sıvısı Soğutucu
  • Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • PulseJet Sistemi
  • Otomatik Hava Tabancası
  • Minimum Miktarla Yağlama
  • Parça Deliği Püskürtücü
  • Konveyörlü Dört Helezonlu Sistem
  • Haas Talaş Kaldırma
  • Muhafaza Buhar Emme Sistemi
  • Soğutma Sıvısı Buğusu Kondensatörü
  • Soğutma Sıvısı Bakım Paketi
  • İş Mili İçinden Su Verme, 300 psi (21 bar)
  • İş Mili İçinden Su Verme, 1000 psi
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır, 3. Parti
  • Takım İçinden Hava Üfleme
  • Soğutma Tankı Yağ Sıyırıcı
  • Yardımcı Soğutma Filtresi
  • Soğutma Sıvısı Otomatik Dolum
  • Soğutma SıvısıDezenfektanı

Haas Kontrol Ünitesi

  • 8 Yardımcı M Fonksiyonu
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • M Kodu/MFIN Kablo Tertibatı
  • Tedariğe Hazır Otomatik Palet Değiştirici
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Görsel Parça Programlama Sistemi
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • İş Mili Pozisyonlama
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • 32 GB Artırılmış Bellek
  • 64 GB Artırılmış Bellek
  • Üçüncü Taraf Döner Tabla Hazırlığı
  • Standart Düşük Gerilim Transformatörü
  • Ağır Hizmet Düşük Voltaj Transformatörü
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Programlanabilir Hava
  • Programlanabilir Hava, İkili Mengene
  • Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma, 24 V
  • 8 inç Uzatılmış Z Ekseni Hareketi
  • WiFi Kamera
  • 24V İş Tablası Işığı
  • Otomatik Sistemler için Kenar Sensörleri
  • Frezeler için Otomatik Kapı
  • Aksesuar Takım Bloğu
  • Aktif Bilyeli Vida Telafisi
  • Freze İş Mili C Ekseni Sürücüsü

Takımlar ve Fikstürleme

  • Makine Sabitleme Takımı

Sevkiyat

  • İthalat Ambalajı

Garanti

  • 1 Yıllık Uzatılmış Garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
  • Haas 30 kg Robot Paketi
  • Haas 50 kg Robot Paketi

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 84.00 in 2134 mm
Y Ekseni 32.00 in 813 mm
Z Ekseni 30.00 in 762 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 34.0 in 864 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 8100 rpm 8100 rpm
Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Ops. Dişli Kutusuyla Maks. Tork 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 84.0 in 2134 mm
Genişlik 28.0 in 711 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
Standart T Kanal Sayısı 5 5
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 500 ipm 12.7 m/min
X'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Y'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Z'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 3400 lbf 15124 N
Maks. İtme Y 3400 lbf 15124 N
Maks. İtme Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 6.0 in 152 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 2.80 s 2.80 s
Talaşlar Arası (ort.) 3.60 s 3.60 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 8100 rpm 8100 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
İhracat Sandığı 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
Ağırlık 25600 lb 11612.0 kg
EC Opsiyonlu Yurt İçi Palet 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
EC Opsiyonlu İhracat Sandığı 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
EC Opsiyonlu Ağırlık 25600 lb 11612 kg
50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
50+1 SMTC’li Ağırlık 25600 lb 11612 kg
EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Ağırlık 25600 lb 11612 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP WARNING
HA2TS VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C-T VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C2 VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C2-T VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C3 VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C3-T VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C4 VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5C4-T VF-7/40 TAM UYUMLU
HA5CS VF-7/40 TAM UYUMLU
HQDA5 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRC160 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRC210 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT100 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT160 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT160-2 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT160SP VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT160SS VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT200HS VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT210 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT210-2 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT210HT VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT210M VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT210SP VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT210SS VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT210VM VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT310 VF-7/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT310SP VF-7/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-7/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT450 VF-7/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRTA5 VF-7/40 TAM UYUMLU
HRTA6 VF-7/40 TAM UYUMLU
LT260 VF-7/40 TAM UYUMLU
LT350 VF-7/40 TAM UYUMLU
T5C VF-7/40 TAM UYUMLU
T5C2 VF-7/40 TAM UYUMLU
T5C3 VF-7/40 TAM UYUMLU
T5C4 VF-7/40 TAM UYUMLU
TH240 VF-7/40 TAM UYUMLU
TH450 VF-7/40 TAM UYUMLU
TR160 VF-7/40 TAM UYUMLU
TR160-2 VF-7/40 TAM UYUMLU
TR200Y VF-7/40 TAM UYUMLU
TR210 VF-7/40 TAM UYUMLU
TR310 VF-7/40 TAM UYUMLU
TRT100 VF-7/40 TAM UYUMLU
TRT160 VF-7/40 TAM UYUMLU
TRT210 VF-7/40 TAM UYUMLU
TRT310 VF-7/40 TAM UYUMLU
TRT70 VF-7/40 TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • İhracat Uygunluğu
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255