MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Glodalica za džepove
    • Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Y-osne tokarilice
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Haas dodavač šipke 12
    • Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
      • Upravljački simulator
    • Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Konzolna glodalica
      • Tračna pila
      • Konzolne glodalice
      • Vertikalna pila
      • Nagibna preklopna pila
    • Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi View All
      • Kompaktni strojevi
      • Glodalica za džepove
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-7/50

  1. Vertikalne glodalice
  2. VF serija
  3. VF-7/50

VF-7/50

Početna cijena: US$213,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC vertikalna glodalica s hodom od 2134 x 813 x 762 mm

Svaki vertikalni obradni centar VF serije nudi izvanredne značajke po izvrsnoj cijeni i nudi širok raspon dostupnih opcija za prilagođavanje stroja vašim potrebama. 

  • Glavno vreteno sa konusom 50 s 2-brzinskom mjenjačkom kutijom 
  • Prilagodljiv vašim potrebama
  • Idealan za jače materijale i alate za rezanje većeg promjera

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 7.5k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Specifikacije
  • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

VF-7/50Build-&-Price

Najbolja cijena

US$213,995

Opcije sastavljanja

Ukupna cijena

US$213,995

Plaćanja od

US$3,714/mo  

Nadograđene opcije

Ukupna cijena US$213,995

Monthly Payment

US$3,714/mo

Nadograđene opcije

Ukupna cijena US$213,995
  Sažetak vaših opcija
Loading
×

ODMAH PRIMITE SVOJU TRENUTNU PONUDU.

Molimo, dolje upišite svoje podatke i primite trenutnu ponudu. Za preskakanje ovog koraka u budućnosti jednostavno dolje unesite lozinku i kreirajte besplatni MyHaas račun.

Već imate račun? Prijava

< Povratak

Contact Information

+ Dodaj adresu

Unesite lozinku za stvaranje MyHaas računa! (neobavezno)

Želite podijeliti svoju ponudu? (neobavezno)


+ Ostalo

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 7500 rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Izmjenjivač alata s bočnim montiranjem (SMTC) 30+1, 50 konus

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 7500 rpm visoke izvedbe
  • Glavno vreteno visokih performansi s 10.000-rpm

4- | 5-osni

  • Pogon 4. osi i ožičenje
  • Pogon 5. osi i ožičenje

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja
  • Blok za povišenje sonde

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Sustav PulseJet
  • Automatski zračni pištolj
  • Minimalna količina podmazivanja
  • Blaster Za Rupe Dijelova
  • Sustav s četverostrukim spiralnim svrdlom s/transporterom
  • Haas podizač strugotine
  • Ograda ispušnog sustava
  • Kondenzator magle rashladnog sredstva
  • Paket za održavanje rashladnog sredstva
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno 300 psi (21 bar)
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, 1000 psi
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, treće strane
  • Ispuhivanje zrakom kroz alat
  • Hladnjak rashladnog sredstva
  • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
  • Pomoćni filter rashladnog sredstva
  • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
  • Sredstvo za dezinfekciju rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • 8 dodatnih M funkcija
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Kod M / MFIN sklop kabela
  • Upute za montiranje automatske izmjene paleta
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Vizualni sustav strojnog programa
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Korisnički definirani makro
  • Koordinate rotacije i skaliranja
  • Proširena memorija na 32 GB
  • Proširena memorija na 64 GB
  • Rotacijska odredba treće strane
  • Standardni transformator niskog napona
  • Niskonaponski transformator za teške uvjete rada
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Programabilna pneumatika
  • Programabilni zrak, dvostruki škripac
  • Rasvjeta visokog inteziteta, 24V
  • 8” prošireni slobodni hod Z osi
  • Bežična kamera
  • 24V Svjetlo radnog stola
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za glodalice
  • Aktivne kompenzacije kugličastog vretena

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Dostava

  • Pakiranje za izvoz

Jamstvo

  • 1-godišnje produženo jamstvo

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
  • Haasov kobotski paket od 30 kg
  • Haasov robotski paket od 50 kg
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Predložak za ankeriranje
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak VF serije
  • Mogućnosti škripca i grafikon konfiguracija

OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

VIDEOZAPISI

Velike glodalice serije VF

Haas 50-konus na djelu

Rezanje sa ISO 50 konusom

VF strojevi u akciji

Uklanjanje strugotina i podmazivanje alata

Vrpčaste strugotine omotane oko  vaših alata?

SVJEDOČENJA KUPACA

Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts

Nalazi se u Antwerpenu u Belgiji, tvrtka Crankshaft.be Revisiebedrijf Nuyts specijalizirana je za proizvodnju automobilskih radilica od pune gredice. Trenutačno koriste Haas VF-7/50 VMC opremljen rotacijskim stolom Haas HRT450 za obradu radilica od 34CrNiMo6, EN40B ili čelične šipke GKH, ovisno o primjeni. Tvrtka nudi i druge usluge na radilicama, poput brušenja, popravljanja i balansiranja, kao i radove na donjem dijelu bloka motora.

POVEZANI PROIZVODI

MANJI OMOT OBRATKA

Product Image

VF-6/50

CNC vertikalna glodalica s hodom od 1626 x 813 x 762 mm

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 7.5k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Započni u US$188,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

MANJE SUŽENJE VRETENA

Haas VF-740

VF-7/40

CNC vertikalna glodalica s hodom od 2134 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Započni u US$179,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI Y PUT OSOVINE

Haas VF-9/50

VF-9/50

CNC vertikalna glodalica s hodom od 2134 x 1016 x 762 mm

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 7.5k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Započni u US$257,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • 7500 rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Izmjenjivač alata s bočnim montiranjem (SMTC) 30+1, 50 konus

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 7500 rpm visoke izvedbe
  • Glavno vreteno visokih performansi s 10.000-rpm

4- | 5-osni

  • Pogon 4. osi i ožičenje
  • Pogon 5. osi i ožičenje

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja
  • Blok za povišenje sonde

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Sustav PulseJet
  • Automatski zračni pištolj
  • Minimalna količina podmazivanja
  • Blaster Za Rupe Dijelova
  • Sustav s četverostrukim spiralnim svrdlom s/transporterom
  • Haas podizač strugotine
  • Ograda ispušnog sustava
  • Kondenzator magle rashladnog sredstva
  • Paket za održavanje rashladnog sredstva
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno 300 psi (21 bar)
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, 1000 psi
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, treće strane
  • Ispuhivanje zrakom kroz alat
  • Hladnjak rashladnog sredstva
  • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
  • Pomoćni filter rashladnog sredstva
  • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
  • Sredstvo za dezinfekciju rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • 8 dodatnih M funkcija
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Kod M / MFIN sklop kabela
  • Upute za montiranje automatske izmjene paleta
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Vizualni sustav strojnog programa
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Orijentacija glavnog vretena
  • Korisnički definirani makro
  • Koordinate rotacije i skaliranja
  • Proširena memorija na 32 GB
  • Proširena memorija na 64 GB
  • Rotacijska odredba treće strane
  • Standardni transformator niskog napona
  • Niskonaponski transformator za teške uvjete rada
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Programabilna pneumatika
  • Programabilni zrak, dvostruki škripac
  • Rasvjeta visokog inteziteta, 24V
  • 8” prošireni slobodni hod Z osi
  • Bežična kamera
  • 24V Svjetlo radnog stola
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za glodalice
  • Aktivne kompenzacije kugličastog vretena

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Dostava

  • Pakiranje za izvoz

Jamstvo

  • 1-godišnje produženo jamstvo

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
  • Haasov kobotski paket od 30 kg
  • Haasov robotski paket od 50 kg

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 84.00 in 2134 mm
Os Y 32.00 in 813 mm
Z os 30.00 in 762 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 35.0 in 889 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 7500 rpm 7500 rpm
Maks. obratni moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 84.0 in 2134 mm
Širina 28.0 in 711 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
Broj standardnih T-utora 5 5
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 500 ipm 12.7 m/min
Brzi pomaci na X 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Y 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 3400 lbf 15124 N
Maksimalni potisak Y 4100 lbf 18238 N
Maksimalni potisak Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. promjer alata (puni) 4.0 in 102 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 10.0 in 254 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16 in 406 mm
Maksimalna težina alata 30.0 lb 13.6 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 4.20 s 4.20 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 6.30 s 6.30 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 214.0 in x 102.0 in x 131.5 in 544 cm x 260 cm x 334 cm
Sanduk za izvoz 214.0 in x 106.0 in x 133.5 in 544 cm x 270 cm x 339 cm
Težina 26500 lb 12021.0 kg
Domaća paleta s opcijom EC 214 in x 102 in x 140 in 544 cm x 260 cm x 356 cm
Sanduk za izvoz s EC opcijom 214 in x 106 in x 141 in 544 cm x 270 cm x 359 cm
Težina s opcijom EC 26500 lb 12021 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA WARNING
HA2TS VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C-T VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C2 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C2-T VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C3 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C3-T VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C4 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5C4-T VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HA5CS VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HQDA5 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRC160 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRC210 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT100 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT160 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT160-2 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT160SP VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT160SS VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT200HS VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210-2 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210HT VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210M VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210SP VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210SS VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT210VM VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310 VF-7/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT310SP VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-7/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT450 VF-7/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRTA5 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
HRTA6 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
LT260 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
T5C VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
T5C2 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
T5C3 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
T5C4 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TH240 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TH450 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TR160 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TR160-2 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TR200Y VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TR210 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TR310 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TRT100 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TRT160 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TRT210 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TRT310 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
TRT70 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Usklađenost s propisima o izvozu
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255