MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Фрезоване на джоб
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Стругове с Y-ос
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Прътоподаващо устройство Haas 12
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
      • Симулатор на управлението
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Фреза за коляно
      • Лентов трион
      • Колянна фреза
      • Вертикален трион
      • Трион на трептене
    • Машини с джобове
      Машини с джобове
      Машини с джобове View All
      • Машини с джобове
      • Фрезоване на джоб
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VM-3

  1. Вертикални фрези
  2. Центри за инструментално производство
  3. VM-3

VM-3

Начална цена: US$123,995 САМО CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Вертикална формовъчна машини с ЦПУ ходове с 1016 x 660 x 635 мм

Машините от серията Haas VM са високопроизводителни ВОЦ (вертикални обработващи центрове), които осигуряват точност, устойчивост и температурна стабилност, необходима за инструменталното производство, инструменти и щанци и други производства, изискващи голяма прецизност. Всяка машина включва голям работен куб, маса с множество фиксиращи устройства и шпиндел с вградено директно задвижване с 12 000 rpm Стандартните функции включват високоскоростно управление на Haas с пълно предварително четене, странично монтиран инструментален магазин (SMTC), програмируем накрайник за подаване на охл. течност, автоматичен въздушен пистолет и много други. 

  • Шпиндел с вградено директно задвижване
  • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Маса с множество фиксиращи устройства
  • Софтуер за високоскоростна обработка

See Available Stock

Текущо време на ход

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Автоматизиране
  • Спецификации
  • Таблица за съвместимост на въртящите маси

Loading
×

ПОЛУЧЕТЕ ВЕДНАГА СВОЯТА ОФЕРТА.

Моля, въведете Вашата информация по-долу, за да получите незабавно оферта. За да пропускате този етап в бъдеще, просто въведете парола по-долу, за да създадете безплатния си MyHaas профил.

Вече имате ли профил? Вписване

< Връщане

Contact Information

+ Добавете адрес

Въведете парола за създаване на акаунт в MyHaas! (по избор)

Искате ли да споделите офертата си? (по избор)


+ Друго

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 12 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
  • Автоматичен въздушен пистолет
  • Шнек за стружки
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Високоскоростна обработка
  • Твърдо нарязване на резба
  • Дефиниран от потребителя макрос
  • Координиране на завъртането и мащабирането
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Спомагателно подаване на въздух към масата на машината
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

Шпиндели

  • Шпиндел с 12 000 об/мин HSK-A63
  • Шпиндел с 15 000 об/мин
  • Шпиндел с 15 000 об/мин, HSK-A63
  • Вграден шпиндел с 18 000 об/мин
  • Шпиндел с 18 000 об/мин HSK-A63
  • Шпиндел с 30 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC), HSK
  • 70+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • 70+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC), HSK

4-та | 5-та ос

  • Задвижване и окабеляване за 4-та ос
  • Задвижване и окабеляване на 5-та ос

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване
  • Повдигащо блокче на сондата

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Струйна охлаждаща течност под високо налягане
  • Системата PulseJet
  • Минимално количество на смазване
  • Part Hole Blaster
  • Четворна шнекова система с конвейер
  • Устройство за събиране на стружки на Haas
  • Система за улавяне на маслена мъгла
  • Кондензатор за мъгла от охлаждаща течност
  • Пакет за поддръжка на охлаждащата течност
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 300 psi (21 bar)
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 1000 psi
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност, 3-та страна
  • Обдухване с въздух на инструментите
  • Охладител за охлаждаща течност
  • Маслен скимер на резервоара за охлаждаща течност
  • Допълнителен филтър за охлаждащата течност
  • Автоматична система за доливане на охлаждаща течност
  • Дезинфектант за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • 8 резервни M функции
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Втора начална позиция
  • Комплект кабели M-код/MFIN
  • Осигуряване на автоматично устройство за смяна на палети
  • Система за визуално програмиране на детайли
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Ориентация на шпиндела
  • 32 GB разширена памет
  • 64 GB разширена памет
  • Ротационно изделие от трета страна
  • Стандартен нисковолтов трансформатор
  • Нисковолтов трансформатор за тежък режим на работа
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Програмируем въздух
  • Програмиране на въздух, двойно менгеме
  • Осветление с висок интензитет, 24 V
  • Маса само с X Т-образен канал
  • WiFi камера
  • Светлина на работната маса на 24 V
  • Сензор за ръба за автоматизирани системи
  • Автоматично отваряне на вратите за фрези
  • Автоматичен прозорец
  • Допълнителен инструментален блок
  • Задвижване на ос C на шпиндел на фреза

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект за анкероване на машина

Транспортиране

  • Експортна опаковка

Гаранция

  • Удължена 1-годишна гаранция

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
  • Пакет Haas Кобот 15 кг
  • Пакет Haas 30 кг Cobot
  • Пакет Haas Robot 25 кг
  • Роботизирана система за зареждане на палети
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Шаблон за анкероване
  • Флайер за серията VМ
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
Видеоклипове
Въздушен пистолет за обдухване с въздух – ВПОВ
Функцията ВПОВ на Haas, подобно на охлаждането през шпиндела със СОЖ, използва и въздушна струя с голям обем и под високо налягане. Когато не можете да използвате охлаждаща течност, а трябва да почистите стружките, проверете ВПОВ.
Система за смазване на минимално количество
Не можете да използвате охлаждаща течност на водна основа за Вашите части . . . но трябва да смажете Вашите режещи инструменти? Системата за смазване с минимално количество смазка на Haas може да Ви помогне.
Избегнете повреди
В този съвет за деня на Haas, Марк дава някои насоки за използване на настройките на управлението на Haas за предотвратяване счупването на Вашите инструменти или още по-лошо!
Как да започнете задание по средата на програма
Случвало ли Ви се е някога електрозахранването да прекъсне точно в средата на Вашата програма? Или може би сте счупили инструмент, или е трябвало да смените вложка, или сте искате ли да проверите детайл по време на ходове за окончателна обработка. Това не е проблем с рестартиране на програмата от Haas!
СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ


Bastech, Inc.

"Като бюро за услуги за адитивно производство, ние израснахме доста, за да разполагаме с пълни възможности за добавки при пластмаси и метали, както и пълна CNC окончателна обработка и инструментална работа. Избрахме да закупим VM-3 по няколко причини. Търсихме точност на производителността и безпроблемни дейности с тази програма и с някои от допуските, които се опитвахме да постигнем, прецизността на VM-3 се справи добре за нашите нужди. Осигури ни по-ефективно рязане от преди, това е предимство за нашите операции."

– Бен Стауб, председател и собственик

 

 

”Нашата VM-3 беше страхотно допълнение за нашия производствен цех. Точността и машинно обработената финишна повърхнина са превъзходни. Освен това, с машината се работи лесно. Харесваме функциите на съвременните технологии, включително HaasConnect и усъвършенстваните рутинни дейности за сондите.”

Saunders Machine Works
John Saunders | Президент | Saunders Machine Works


Arnold Gauge Company

Притежавахме VF-2, която беше толкова ефективна за нас, че внасяхме по-големи и по-комплексни детайли в цеха. Внесохме VM-3, за да ни позволи да се справим с по-големия обем и да ни предостави по-голямо работно пространство за по-големите ни детайли. В този момент искахме да направим образци, така че точността на VM-3 ни позволи да направим детайли с по-висока точност и по-строги допуски. Тъй като вертикално интегрирахме повече от нашите детайли, видяхме необходимостта от интегриране на струговане, така че закупихме нашата ST-15Y. Изпълнението на детайла, който правим на струг с Y-ос, намалява нашите операции от 6 на 2. Наличието на ос Y ни позволява да правим и фрезоване на външен профил.

-  Майк Бърнс, президент

 

CRAIG MACHINERY

Craig Machinery използва машините на Haas CNC за изработка на собствените машини от 2001, когато закупиха първия си Haas VF-2SS. Днес компанията може да се похвали със стабилни пет Haas машини: два суперскоростни ВОЦ VF-2SS, два ВОЦ VM-3 за инструментално производство и рутер с колонна конструкция GR-510.

✔  Промишленост: Местоположение
✔ на магазин за работни места: Луисвил, Кентъки, САЩ
✔  Изделие, което произвеждат с машини Haas:специални автоматизирани машини за спояване на пластмаси, включително ултразвуково и вибрационно спояване.

IMPERIAL MACHINE CO.

„Използването на Haas VM-3 и ST-20 помогна на нашия цех да остане конкурентен на процъфтяващия пазар. ST-20 ще поддържа .0002" допуска. С машините Haas предимствата са ясни. Можете да спечелите много пари с тях, те ще поддържат добри отклонения и можете да получите машинни детайли на следващия ден, ако Ви трябват.“ 
Нейт Естеп | Главен изпълнителен директор | Imperial Machine Co. LLC.

Центрови  магазин за ЦПУ
:  Местоположение: Хийт, Охайо, САЩ
  Текущи машини Haas: ST-20 ,VM-3 и HRT210.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

достъпна алтернатива

Haas VF-3

VF-3

ЦПУ вертикална фреза с 1016 x 508 x 635 мм хода

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 20 Капацитет на инструментите
Започващо от US$82,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas VM-2

VM-2

Вертикална формовъчна машини с ЦПУ ходове с 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$106,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Haas VF-3SS

VF-3SS

Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с 1016 x 508 x 635 мм хода

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$96,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 12 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
  • Автоматичен въздушен пистолет
  • Шнек за стружки
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Високоскоростна обработка
  • Твърдо нарязване на резба
  • Дефиниран от потребителя макрос
  • Координиране на завъртането и мащабирането
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Спомагателно подаване на въздух към масата на машината
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

Шпиндели

  • Шпиндел с 12 000 об/мин HSK-A63
  • Шпиндел с 15 000 об/мин
  • Шпиндел с 15 000 об/мин, HSK-A63
  • Вграден шпиндел с 18 000 об/мин
  • Шпиндел с 18 000 об/мин HSK-A63
  • Шпиндел с 30 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC), HSK
  • 70+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • 70+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC), HSK

4-та | 5-та ос

  • Задвижване и окабеляване за 4-та ос
  • Задвижване и окабеляване на 5-та ос

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване
  • Повдигащо блокче на сондата

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Струйна охлаждаща течност под високо налягане
  • Системата PulseJet
  • Минимално количество на смазване
  • Part Hole Blaster
  • Четворна шнекова система с конвейер
  • Устройство за събиране на стружки на Haas
  • Система за улавяне на маслена мъгла
  • Кондензатор за мъгла от охлаждаща течност
  • Пакет за поддръжка на охлаждащата течност
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 300 psi (21 bar)
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 1000 psi
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност, 3-та страна
  • Обдухване с въздух на инструментите
  • Охладител за охлаждаща течност
  • Маслен скимер на резервоара за охлаждаща течност
  • Допълнителен филтър за охлаждащата течност
  • Автоматична система за доливане на охлаждаща течност
  • Дезинфектант за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • 8 резервни M функции
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Втора начална позиция
  • Комплект кабели M-код/MFIN
  • Осигуряване на автоматично устройство за смяна на палети
  • Система за визуално програмиране на детайли
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Ориентация на шпиндела
  • 32 GB разширена памет
  • 64 GB разширена памет
  • Ротационно изделие от трета страна
  • Стандартен нисковолтов трансформатор
  • Нисковолтов трансформатор за тежък режим на работа
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Програмируем въздух
  • Програмиране на въздух, двойно менгеме
  • Осветление с висок интензитет, 24 V
  • Маса само с X Т-образен канал
  • WiFi камера
  • Светлина на работната маса на 24 V
  • Сензор за ръба за автоматизирани системи
  • Автоматично отваряне на вратите за фрези
  • Автоматичен прозорец
  • Допълнителен инструментален блок
  • Задвижване на ос C на шпиндел на фреза

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект за анкероване на машина

Транспортиране

  • Експортна опаковка

Гаранция

  • Удължена 1-годишна гаранция

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
  • Пакет Haas Кобот 15 кг
  • Пакет Haas 30 кг Cobot
  • Пакет Haas Robot 25 кг
  • Роботизирана система за зареждане на палети

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 40.00 in 1016 mm
Ос Y 26.00 in 660 mm
Ос Z 25.00 in 635 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 29.2 in 742 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 54.0 in 1372 mm
Ширина 24.0 in 610 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 3.94 in 100 mm
Брой стандартни Т-образни канали 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 500 ipm 12.7 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 710 ipm 18.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 710 ipm 18.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4100 lbf 18238 N
Максимално осово натоварване на ос Y 4100 lbf 18238 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 30+1 30+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.5 in 64 mm
Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 5.0 in 127 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 13 in 330 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
От инструмент до инструмент 2.80 s 2.80 s
От стружка до стружка 3.60 s 3.60 s
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 156.0 in x 102.0 in x 105.0 in 397 cm x 260 cm x 267 cm
Експортен палет 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Тегло 12720 lb 6940.0 kg
Местен палет w/50+1 SMTC 156 in x 102 in x 125 in 397 cm x 260 cm x 318 cm
Експортен палет w/50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Тегло w/50+1 SMTC 15600 lb 7077 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ WARNING
HA2TS VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C-T VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C2 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C2-T VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C3 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C3-T VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C4 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C4-T VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5CS VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA5 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC160 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC210 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT100 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160-2 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160SP VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160SS VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT200HS VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210-2 VM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT210HT VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210M VM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT210SP VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SS VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210VM VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT310 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT310SP VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT310SS VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT450 VM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRTA5 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRTA6 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
LT260 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
LT350 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C2 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C3 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C4 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TH240 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TH450 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR160 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR160-2 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR200Y VM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
TR210 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TR310 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT100 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT160 VM-3 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
TRT210 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT310 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT70 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255