MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VF-5SS/50

  1. Dik Frezeler
  2. VF Serisi
  3. VF-5SS/50

VF-5SS/50

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

1270 x 660 x 635 mm hareket aralığına sahip 50 Konikli Super-Speed CNC Dik Freze

Haas, her türlü parça boyutu ve üretim ihtiyacına uygun geniş bir 50 konik Super-Speed dik işleme merkezi yelpazesi sunar. Ağır işler için tasarlanan tezgahlar, ne tür bir kesim yaparsanız yapın yüksek malzeme çıkarma hızları için idealdir. Ayrıca, yüksek hacimli üretim ve daha kısa çevrim süreleri için 12.000 rpm inline iş mili ve hızlı hızlarla donatılmış olarak gelirler. 50 konikli iş milinin daha geniş temas alanı, derin cepler için daha uzun takımların ve yoğun malzeme kaldırma işlemleri için daha büyük çaplı takımların kullanılmasını sağlar.    

VF-5SS/50, VF-5/40 modeline kıyasla daha geniş bir iş mili konikliği ve daha yüksek iş mili devri sunar.

  • 12.000 rpm 50 konikli inline iş mili
  • 30+1 yana monteli takım değiştirici
  • Tüm eksenlerde hızlı hızlar
  • Daha sert malzemeler ve daha büyük çaplı kesme takımları için idealdir

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

VF SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ
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
    X Ekseni 50.00 in 1270 mm
    Y Ekseni 26.00 in 660 mm
    Z Ekseni 25.00 in 635 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 32.9 in 836 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
    Maks. Güç 60.0 hp 44.0 kW
    Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
    Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
    Maksimum Tork 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Maksimum Tork 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT or BT 50 CT or BT 50
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
    Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 54.0 in 1372 mm
    Genişlik 24.0 in 610 mm
    T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 3.15 in 80 mm
    Standart T Kanal Sayısı 7 7
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 833 ipm 21.2 m/min
    X'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Y'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Z'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 3400 lbf 15124 N
    Maks. İtme Y 4100 lbf 18238 N
    Maks. İtme Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
    Takımlar Arası (ort.) 4.20 s 4.20 s
    Talaşlar Arası (ort.) 6.30 s 6.30 s
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
    İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
    İş Mili Gücü 60.0 hp 44.0 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    İhracat Sandığı 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
    Ağırlık 14920 lb 7371.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

    VERİMLİ ALAN KULLANIMI

    UYGUN MALİYET

    KOLAY ENTEGRASYON

    KOLAY ÖĞRENME

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • Yüksek Performanslı 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Programlanabilir Soğutma Nozulu
    • Talaş Helezonu
    • Havalı Cam Temizleyici
    • 95 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Sevkiyat

    • Kaldırma Düzeneği

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP) (Yakında)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Sabitleme Şablonu
    • Yerleşim Çizimi (Yakında)
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı
    • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
    • Mengene Opsiyonları ve Konfigürasyon Tablosu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

    HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

    VİDEOLAR
    Recently Updated

    VF Orta Seri Frezeler


    Doğru VF’yi seçerken yardıma mı ihtiyacınız var? Teklif ettiğimiz tüm orta boy VF makineleri hakkında daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin.

    50 Konikli ile Kesme
    Ne tür bir kesim yaparsanız yapın yüksek malzeme çıkarma hızları için ideal olan Haas 50 konikli VF’ler ağır işler için tasarlanmıştır.
    VF tezgahları çalışırken görün
    Harika yarış atölyemizi turlayın ve geniş VF Serisi aralığı ile diğer Haas tezgahlarını yarışı kazanacak parçaları nasıl yaptığını görün!
    Talaş Temizleme ve Tezgah Yağlama
    Haas dik işleme merkezlerinin kesme takımlarınızın yağlı olmasını ve kesme alanını talaşlardan temizleme yollarının tamamını görün.
    Takımlarınızın Etrafına Talaşlar Mı Takılıyor?
    Tezgahların bozulmasına, probların hasarlanmasına, kötü yüzey finişlerine veya takım değiştirici sorunlarına neden olmadan bu talaşlardan kurtulun! Nasıl yapılacağı burada.
    İLGİLİ ÜRÜNLER

    40 Konikli Versiyon

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    1270 x 660 x 635 mm hareket aralığına sahip 50 Konikli Super-Speed CNC Dik Freze

    • 50 Konik
    • 3 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

    Product Image

    VF-6/50

    1626 x 813 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

    • 50 Konik
    • 3 Eksen
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
    TH450 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA2TS VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C2 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C3 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C4 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5CS VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRC160 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRC210 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT160 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT160-2 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT160SP VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT160SS VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT210 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT210-2 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT210M VF-5SS/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRT210SP VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT310 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT310SP VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT450 VF-5SS/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRTA5 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRTA6 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    T5C VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    T5C2 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    T5C3 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    T5C4 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TR160 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TR160-2 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TR200Y VF-5SS/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    TR210 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TR310 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TRT100 VF-5SS/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    TRT160 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TRT210 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TRT70 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT210HT VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT210SS VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TH240 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C-T VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C3-T VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C4-T VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    TRT310 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT310SS VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HA5C2-T VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    LT350 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    LT260 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT210VM VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT200HS VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HQDA5 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HQDA6 VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HRT210S VF-5SS/50 TAM UYUMLU
    HDD255 VF-5SS/50 TAM UYUMLU

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.