VF-5SS/50

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-5SS/50

VF-5SS/50

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 1270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米,50 锥度

Haas 拥有广泛的 50 锥度超速立式加工中心,可匹配任何尺寸和生产要求。无论您采取何种切削方式,这些主要产品都能够实现极高的材料去除率。他们配备了 12,000 rpm 的内嵌主轴和快移装置,可实现大批量生产并缩短循环时间。50 锥度主轴的较大接触区域允许使用更长的深槽刀具,以及使用更大直径的重型材料去除刀具。    

VF-5SS/50 的主轴锥度和速度较 VF-5/40 更优。

  • 12,000 转 50 锥度直连主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 所有轴的快移速率
  • 适用于更坚硬的材料和直径更大的切削刀具

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 50.00 in 1270 mm
    Y 轴 26.00 in 660 mm
    Z 轴 25.00 in 635 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 32.9 in 836 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
    最大额定功率 60.0 hp 44.0 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 54.0 in 1372 mm
    宽度 24.0 in 610 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 3.15 in 80 mm
    标准 T 型槽数量 7 7
    工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Y 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3400 lbf 15124 N
    最大推力 Y 轴 4100 lbf 18238 N
    最大推力 Z 轴 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
    最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
    刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
    切屑间距(平均) 6.30 s 6.30 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
    主轴电源 60.0 hp 44.0 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    出口箱 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
    重量 14920 lb 7371.0 kg
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
    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 高性能 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
    • 安装指南
    • 地脚模板
    • 布局图(即将推出)
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • 自动化选项和配置图表
    • 台虎钳选项和配置图表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    视频库
    Recently Updated

    VF 系列中型铣床


    需要帮助您选择合适的 VF 机床吗? 观看此视频以了解我们提供的所有中型 VF 机床。

    50 锥度切割
    VF 系列 50 锥度机床为主要产品,无论您采取何种切削方式,这些主要产品都能够实现极高的材料切除率。
    了解 VF 机床的操作
    参观一个出色的赛车生产车间,了解种类广泛的 VF 机床系列产品及其他 Haas 机床如何制造出色的零件!
    切屑清理和刀具润滑
    了解 Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具,以及清理切削区域的切屑。
    针对刀具周围缠绕的螺旋状切屑?
    现在就去除这些螺旋状切屑,避免造成工具损坏、探头损坏、表面光洁度差或刀库问题!以下为操作方法。
    相关产品

    40 锥度版本

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    超速数控立式加工中心,行程为 1270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米,50 锥度

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Product Image

    VF-6/50

    数控立式加工中心,行程为 1,626 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 7.5k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    TH450 VF-5SS/50 正向装配
    HA2TS VF-5SS/50 正向装配
    HA5C VF-5SS/50 正向装配
    HA5C2 VF-5SS/50 正向装配
    HA5C3 VF-5SS/50 正向装配
    HA5C4 VF-5SS/50 正向装配
    HA5CS VF-5SS/50 正向装配
    HRC160 VF-5SS/50 正向装配
    HRC210 VF-5SS/50 正向装配
    HRT160 VF-5SS/50 正向装配
    HRT160-2 VF-5SS/50 正向装配
    HRT160SP VF-5SS/50 正向装配
    HRT160SS VF-5SS/50 正向装配
    HRT210 VF-5SS/50 正向装配
    HRT210-2 VF-5SS/50 正向装配
    HRT210M VF-5SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT210SP VF-5SS/50 正向装配
    HRT310 VF-5SS/50 正向装配
    HRT310SP VF-5SS/50 正向装配
    HRT450 VF-5SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRTA5 VF-5SS/50 正向装配
    HRTA6 VF-5SS/50 正向装配
    T5C VF-5SS/50 正向装配
    T5C2 VF-5SS/50 正向装配
    T5C3 VF-5SS/50 正向装配
    T5C4 VF-5SS/50 正向装配
    TR160 VF-5SS/50 正向装配
    TR160-2 VF-5SS/50 正向装配
    TR200Y VF-5SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TR210 VF-5SS/50 正向装配
    TR310 VF-5SS/50 正向装配
    TRT100 VF-5SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TRT160 VF-5SS/50 正向装配
    TRT210 VF-5SS/50 正向装配
    TRT70 VF-5SS/50 正向装配
    HRT210HT VF-5SS/50 正向装配
    HRT210SS VF-5SS/50 正向装配
    TH240 VF-5SS/50 正向装配
    HA5C-T VF-5SS/50 正向装配
    HA5C3-T VF-5SS/50 正向装配
    HA5C4-T VF-5SS/50 正向装配
    TRT310 VF-5SS/50 正向装配
    HRT310SS VF-5SS/50 正向装配
    HA5C2-T VF-5SS/50 正向装配
    LT350 VF-5SS/50 正向装配
    LT260 VF-5SS/50 正向装配
    HRT210VM VF-5SS/50 正向装配
    HRT200HS VF-5SS/50 正向装配
    HQDA5 VF-5SS/50 正向装配
    HQDA6 VF-5SS/50 正向装配
    HRT210S VF-5SS/50 正向装配
    HDD255 VF-5SS/50 正向装配