My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VF-5SS/50

  1. Zvislé frézovačky
  2. Séria VF
  3. VF-5SS/50

VF-5SS/50

    IBA CNY
 
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s kužeľom 50 s pojazdmi 1 270 x 660 x 635 mm

Spoločnosť Haas ponúka širokú škálu vysokorýchlostných vertikálnych obrábacích centier s kužeľom 50, ktoré vyhovujú akejkoľvek veľkosti obrobkov a akýmkoľvek výrobným požiadavkám. Tieto výkonné stroje sa dobre hodia pre vysoké rýchlosti odoberania materiálu bez ohľadu na to, aký rez vykonávate. A dodávajú sa s inline vretenom s 12 000 ot./min. a rýchlym rýchloposuvom pre vysoké objemy výroby a skrátené doby cyklov. Väčšia kontaktná plocha vretena s kužeľom 50 umožňuje použitie dlhších nástrojov na hlboké dutiny a nástrojov s väčším priemerom na odstraňovanie množstva materiálu.    

VF-5SS/50 ponúka väčší kužeľ vretena a rýchlejšie vreteno ako VF-5/40.

  • Inline vreteno s kužeľom 50 a 12 000 ot./min
  • Bočný menič nástrojov 30+1
  • Rýchle rýchloposuvy vo všetkých osiach
  • Ideálne pre tuhšie materiály a rezné nástroje s väčším priemerom

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

SÉRIA VF
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
    Os X 50.00 in 1270 mm
    Os Y 26.00 in 660 mm
    Os Z 25.00 in 635 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 32.9 in 836 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
    Max. hodnota 60.0 hp 44.0 kW
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krútiaci moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Max. krútiaci moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 54.0 in 1372 mm
    Šírka 24.0 in 610 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 3.15 in 80 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 7 7
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 3400 lbf 15124 N
    Max. rezný tlak Y 4100 lbf 18238 N
    Max. rezný tlak Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 4.20 s 4.20 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 6.30 s 6.30 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
    Výkon vretena 60.0 hp 44.0 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Exportná debna 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
    Hmotnosť 14920 lb 7371.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vysokovýkonné vreteno 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30 + 1, kužeľ 50

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
    • Dopravník triesok
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
    • Inštalačná príručka
    • Šablóna ukotvenia
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
    • Doplnky pre zverák a tabuľka konfigurácií

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

    VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

    VIDEÁ
    Recently Updated

    Stredne veľké frézky série VF


    Potrebujete poradiť s výberom správneho stroja VF? Pozrite si toto video a zistite viac o všetkých stredne veľkých strojoch VF, ktoré máme v ponuke.

    Rezanie s kužeľom 50
    Stroje série VF s kužeľom 50 sú výkonné a dobre sa hodia pre vysoké rýchlosti odoberania materiálu bez ohľadu na to, aký rez vykonávate.
    Pozrite si stroje VF v akcii
    Zúčastnite sa na prehliadke dielne, ktorá vyrába pretekárske diely, a pozrite si široký rad strojov série VF a iných strojov spoločnosti Haas pri tom, ako vyrábajú diely, ktoré pomáhajú dosiahnuť víťazstvo!
    Odstraňovanie triesok a mazanie nástrojov
    Pozrite si všetky spôsoby, akými udržujú zvislé obrábacie centrá od spoločnosti Haas rezné nástroje namazané a reznú plochu bez triesok.
    Máte všade na nástrojoch vláknité triesky?
    Zbavte sa týchto vláknitých triesok hneď teraz, skôr než vám poškodia nástroje, snímače, zapríčinia nízku kvalitu povrchovej úpravy či problémy s meničom nástrojov! Pozrime sa, ako na to.
    SÚVISIACE VÝROBKY

    Verzia s kužeľom 40

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s kužeľom 50 s pojazdmi 1 270 x 660 x 635 mm

    • 50 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Product Image

    VF-6/50

    Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1626 mm x 813 mm x 762 mm

    • 50 Kužeľ
    • 3 Os
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    TH450 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA2TS VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5CS VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC160 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC210 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SP VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210-2 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210M VF-5SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRT210SP VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SP VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT450 VF-5SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRTA5 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C2 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C3 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C4 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160-2 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR200Y VF-5SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    TR210 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR310 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT100 VF-5SS/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    TRT160 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT210 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3-T VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4-T VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT310 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SS VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2-T VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT350 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT260 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210VM VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT200HS VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA6 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HDD255 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.