MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
ST-20LY Install

KURULUM ÖNCESİ [KILAVUZU]

Tarayıcınız HTML5 videosunu desteklemiyor. Tarayıcınız HTML5 videosunu desteklemiyor.

ST-20LY Install

    SADECE CNY
298 x 1080 mm maks. kapasiteli ve 64 mm çubuk kapasiteli CNC Y Eksenli Torna Tezgahı

  • 8.3" Ayna Boyutu
  • 2.5" Çubuk Kapasitesi
  • 4k RPM
  • 20 hp Güç

  • Yerleşim Çizimi
  • Kaldırma Talimatları
  • Hava / Elektrik / Soğutma Sıvısı / Nakliye
  • Ek Kaynaklar

Kurulum Öncesi Kontrol Listesi

Kurulum Öncesi Kontrol Listesini Yazdırmak için İndirin

Giriş


Kurulum yapılacak alan doğru hazırlanırsa makine kurulumunuz daha kolay ve daha hızlı olur. Bu bilgileri toplayın:

  • Zemininizin makine için uygun olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bu belgedeki "Yerleştirme ve Hazırlık" bölümüne başvurun.
    • Yeni bir temel atmanız gerekiyorsa betonun 28 günde mukavemetine ulaşması için yeterli zamanınız olduğundan emin olun.
  • Kurulum alanını temizleyin. Makineyi yerine taşımak için açık bir yol oluşturun.
  • Makinenin yeri için doğru elektrik tesisatına ve hava yoluna sahip olduğunuzdan emin olun.
  • Kurulum tarih ve saatini planlayın. Bunu bir teknisyen gönderebilmesi için Fabrika Satış Mağazasına bildirin.
  • Bu prosedür hakkında sorularınız varsa daha fazla bilgi edinmek için Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

Yerleştirme ve Hazırlık


☑
Temel

Makinenizi, sağlam ve stabil bir beton temel üzerine koymalısınız. Endüstriyel binalardaki standart 6" (150 mm) beton zemin genellikle yeterlidir. Ancak Geniş Çerçeveli frezeler ve UMC’ler gibi ağır ve karmaşık makineler, doğru geometriyi sağlamak üzere 12" (300 mm) beton temel gerektirebilir. Şu teknik özelliklere başvurun:

  • Beton doğrudan kota dökülmelidir.
  • Beton, 28 günlük mukavemette 3.500 psi (240 bar) olmalıdır.
  • Beton agregası 1” (25 mm) karışımı olmalıdır.
  • Çelik güçlendirici 40 ksi (2.700 bar) gerilme mukavemetine sahip olmalıdır.
  • Kazı işlemi düz zeminin yanında yapılmalıdır. Kazı sırasında tüm gevşek malzemeyi çıkarın. Bu çökmeyi önler.
  • Tüm yerel inşaat kural ve düzenlemelerine uyun.
  • Sürekli levha – Makineleri genişleme mafsalları veya çatlaklar üzerine yerleştirmeyin.

☑ Sabitleme

Haas, en iyi kesme performansı için makinenizin sabitlenmesini önerir. Makinenize ait sabitleme takımlarını görüntülemek için buraya tıklayın

Makine sabitleme takımları Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanmaktadır. Bu takımlar bina, sismik veya sabit donanım montajı teknik özelliklerini karşılamaz. Bu teknik özelliklere uymanız gerekiyorsa bir uzmanla iletişime geçin.

  • Sabitleme talimatları ve sabitleme yerleşim alanı için buraya tıklayın. 

☑ Makine Yerleştirme

Makinenizi hareket ettirmek için bir fork lift, makaralı çekici veya bir baş üstü vinç kullanabilirsiniz. Yeterli kapasiteye sahip bir kaldırma cihazı kullandığınızdan emin olun.

Makine yerleştirme işleminizi planlarken bu listeye başvurun:

  • Makineyi sürekli beton tabaka üzerine yerleştirin.
  • Makinenin düzleme ayağı, beton tabakanın kenarından en az 12” (300 mm) uzakta olmalıdır.
  • Makineyi, diğer makinelerin veya diğer kaynakların titreşiminden yalıtın.
  • Makineyi uygun olmayan yüzeylere koymayın. Bunlara asfalt, tuğla, ahşap ve toprak dâhildir.
  • Makineyi zemin kat dışında bir kata yerleştirmeyi planlıyorsanız bir yapı uzmanına danışın.

Güvenlik ve düzenli faaliyet için kontrol ünitesine erişiminiz olmalıdır. Kontrol ünitesi ve diğer herhangi bir nesne arasında 3’ (1 m) bir mesafe olduğundan emin olun.

Haas Fabrika Satış Mağazası servis teknisyeniniz son tesviye prosedürünü tamamlar.

☑ Opsiyonel Parça Yeri

Makinenin kurulum alanında, aşağıdaki gibi opsiyonel bileşenler için yeterli alan bulunduğundan emin olun:

  • Talaş Konveyörü - Bakım amacıyla konveyörü çıkarmak ve takmak için alanınız olmalıdır.
  • Haas Çubuk Sürücü - Makinenin iş mili tarafında alanınız olmalıdır.
  • Harici Transformatörler.

 

Yerleşim Çizimi

Makine Yerleşim Çizimini İndir (PDF)

Kaldırma Talimatları 

Makineyi kaldırma girişiminde bulunmadan önce bu talimatları tam olarak okuyun.

{icon:fa fa-warning} UYARI:
MAKİNENİN HAZIRLANMASININ VE KALDIRILMASININ PROFESYONEL MAKİNİST TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR. BU TALİMATLAR YALNIZCA REFERANS AMAÇLIDIR.

{icon:fa fa-bolt} ÖNEMLİ: Hepsi olmasa da* Haas makinelerinin çoğu pozisyonlama ve kurulum için gezer vinç ile kaldırılabilir. Modele bağlı olarak, yeni Haas makinenizde yerleşik kaldırma koşulları olabilir veya gerekli kaldırma braketlerini ve donanımını içeren yerel Haas Fabrika Satış Mağazanızdan (HFO) temin edilebilen bir kaldırma kiti gerekebilir.

Tüm kritik kaldırma noktalarının yerini bulmak için makinenin arkasındaki kaldırma levhasına bakın.

Makinenin kaldırma sırasında güvenli ve dengede olmasını sağlamak için özel donanım gereklidir. Makineyi kaldırırken, tüm zincirler gerilene kadar yavaşça kaldırın ve daha sonra dengede olmasını sağlayarak makineyi kaldırın. Aksi belirtilmedikçe, makineyi çalıştırmadan önce varsa kaldırma braketlerini ve donanımı çıkarın. Makineyi uygun bir biçimde kaldırmak için tüm zincirlerin ve dağıtma çubuklarının sağlanması sorumluluğu müşteriye aittir. Daha fazla bilgi için yerel HFO ile iletişime geçin. Birlikte teslim edilen kaldırma braketlerini ve donanımını ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Gerektiği durumlarda, yalnızca Haas tarafından tedarik edilen kaldırma donanımını kullanın.

Modele özgü kaldırma bilgileri için makinenin arkasındaki kaldırma levhasına bakın. Gerektiği durumlarda kaldırma braketini ve zincirleri gösterildiği gibi takın. Zincirlerin sac muhafaza veya elektrik kablolarına temas etmediğinden emin olun. Ayırıcı çubuklar ve kereste kullanımına dikkat edin. Haas Automation, Inc., ayırıcı çubuklar veya kereste sağlamaz.

*GR, GM, TL, CM ve CL modelleri tepeden kaldırma için uygun değildir. Forklift ile kaldırılmalıdır.

Hava Gereklilikleri | Nakliyat Boyutları | Elektrik Teknik Özellikleri

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 4000 rpm 4000 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 20.0 hp 14.9 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
İhracat Paleti 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Ağırlık 12360 lb 5606.0 kg

Opsiyonel İşmili

İŞMİLİ İŞ MİLİ TAHRİĞİ TEPE (HP/KW) TEPE TORKU (ft-lb/Nm) GİRİŞ AC VOLTAJ TAM YÜK AMP
5000 rpm A2-6 İş Mili Kayış Tahriği 30/22.4 140/190

220 (3 Faz)

440* (3 Faz) 

70

35

*Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
 

Haas Makineleri için Hava Gereklilikleri

Makinenizin doğru bir biçimde çalışması için minimum basınç ve hacimde temiz, kuru bir hava beslemesi olmalıdır. Aşağıdaki tabloya başvurun.

  • Hava girişinin yeri için http://haascnc.com adresinde bulunan Makine Teknik Çizimine başvurun.

Not: Yardımcı hava bağlantıları yaparsanız, bunlar hava filtresi/regülatör veya hava kesme valfinin giriş (düzenlenmeyen) tarafında olmalıdır.

  • Sürekli çalışma için yapılmış, minimum 20 galon (75 L) tanka sahip minimum 2 hp (1,5 kW) kompresör ile basınçlı hava sağlayın.
  • Kompresörün her bir makine için 2 hp (1,5 kW) gücü olmalıdır (örneğin, 5 makine kurulumu 10 hp (7,5 kW) kompresör gerektirir).

* Gelen hava basıncı 120 psi’den (8,2 bar) yüksekse bir hava basıncı regülatörü bağlamanız gerekir.

Soğutma Sıvısı


Dikkat:
 Soğutma sıvısı olarak düz veya “katkısız” madeni yağ ürünlerini kullanmayın. Bu ürünler, makine genelindeki tüplerin ve kauçuk contaların hasar görmesine neden olabilir. Minimum hacimli bir yağlama sistemi kullanıyorsanız, yalnızca önerilen yağları kullanın.

Not: Soğutma sıvısı konsantresini kabul edilebilir seviyelerde tutmak için soğutma sıvısı karışımınızı koruduğunuzdan emin olun. Yanlış korunmuş soğutma sıvısı karışımları, makine bileşenlerinin paslanmasına neden olabilir. Pas kaynaklı hasarlar, garanti kapsamında değildir.

  • www.haascnc.com/video adresindeki Takım Tezgahı Soğutma Sıvısı kaynağına gidin. Takım Tezgahı Soğutma Sıvısı Video Serisi, soğutma sıvısı bakımı konusunda size eksiksiz bilgi verir.
  • Makine soğutma sıvısı aşağıdaki türlerden birisi olmalıdır:
    • çözünür yağlı soğutma sıvısı
    • yarı sentetik soğutma sıvısı
    • sentetik soğutma sıvısı

 

Haas Makineler için Elektrik Gereklilikleri


Genel

  • Elektrik gücü, geçerli güvenlik kuralları ve talimatlarındaki şartları karşılamalıdır.
  • Ana kesici ile makine arasındaki bağlantıyı yetkili bir elektrikçi yapmalıdır.
  • Makinenin elektrik girişinin konumunu öğrenmek için Makine Yerleşim Çizimine bakın.
440 V Güç *
  • Haas makineler, 220 VAC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1 ve CM-1 hariç tüm modeller için isteğe bağlı bir dahili yüksek gerilim transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur.
  • Note: Bu opsiyonel yüksek gerilimli dâhili transformatör sahada monte edilemez; makine ile birlikte sipariş edilmelidir.

Toprak

  • Operatör güvenliği ve doğru operasyon için topraklama kablosu gereklidir.
  • Makinenin şasisine ayrı bir topraklama kablosu bağlanmalıdır.
  • Topraklama kablosu, makineye güç veren servis paneline geri verilmelidir.
  • Topraklama kablosu olarak bir kondüit kullanmayın.
  • Makine topraklama şeridini bağlamak için soğuk su borusu veya topraklama çubuğu kullanmayın.

Trifaze Güç

  • Birçok makine trifaze güç kullanır. Bu Yıldız veya Delta tipinde olabilir.
  • Güç kaynağını topraklamalısınız. Delta için bir ayak veya merkez ayak. Yıldız için nötr.
  • Tüm fazlar dengeli olmalıdır. Voltajlar +/-%10 aralığında sabit kalmalıdır.

Tek Faz Güç

  • Bazı makineler tek faz güç kullanılmasına izin verir. Yukarıdaki “Elektrik Teknik Özellikleri” tablosuna bakın.
  • Sağlanan güç 208-240 VAC olmalı ve +/-%10 aralığında sabit kalmalıdır.

Kablo Boyutu

  • Kablo boyutu gereklilikleri kablo uzunluklarınıza bağlıdır. Yerel elektrik tesisat kurallarınıza başvurun.

Servis Şalteri

  • Makineye bağlı olan şalterin Haas Teknik Özelliklerini karşıladığından emin olun. Yukarıdaki “Elektrik Teknik Özellikleri” tablosundaki “Tam Yük Amp” sütununa bakın.
  • Yerel kural ve düzenlemelerinizi karşılayan büyük boy bir endüstriyel standart şalter kullanın.

Faz Konvertörleri

  • Gerekli olmadıkça bir faz konvertörü kullanmayın.
  • Faz konvertörleri, makinenin tam güçten daha düşük düzeyde çalışmasına neden olabilir.

Ek Kaynaklar

  • Sabitleme Talimatları
  • Dördüncü ve Beşinci Eksen Sürücüsü Kurulumu
  • Video Kitaplığı
  • Operatör El Kitabı
  • Servis

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.