MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Käsikäyttöinen sorvi
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-20LY Install

ESIASENNUS [OHJE]

Selaimesi ei tue HTML5-videota. Selaimesi ei tue HTML5-videota.

ST-20LY Install

    VAIN CNY
 
Y-akselinen CNC-sorvi 298 x 1080 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun

  • Rakennepiirros
  • Nosto-ohjeet
  • Ilma / Sähkö / Jäähdytysneste / Toimitus
  • Lisäresurssit

Asennusta edeltävä tarkistuslista

Lataa tulostettava asennusta edeltävä tarkistuslista

Johdanto


Koneesi asentaminen käy helpommin ja nopeammin, jos asennuspaikka on asianmukaisesti valmisteltu. Kerää nämä tiedot:

  • Varmista, että lattia soveltuu koneellesi. Tutustu tämän asiakirjan kohtaan "Sijoittaminen ja valmistelu" saadaksesi lisätietoja.
    • Jos uuden perustuksen valaminen osoittautuu tarpeelliseksi, varmista, että sinulla on riittävästi aikaa, jotta betoni saavuttaa 28 päivän vahvuuden.
  • Raivaa asennuspaikka. Laadi selkeä reitti, jota pitkin kone tuodaan asennuspaikalle.
  • Varmista, että sinulla on oikeat sähköjohto- ja ilmakanavatarvikkeet koneen sijaintia ajatellen.
  • Aikatauluta asennuspäivä ja -kellonaika. Informoi HFO:ta järjestelyistä, jotta teknikko saadaan paikalle.
  • Jos sinulla on kysyttävää tämän suhteen, ole yhteydessä HFO:n edustajaan saadaksesi lisätietoja.
VAIHEITTAISET ASENNUSOHJEET

Sijoittaminen ja valmistelu


☑
Perustus

Kone on sijoitettava tukevan ja vakaan betoniperustuksen päälle. Teollisuusrakennusten normaali 150 mm:n (6") on yleensä riittävä. On kuitenkin huomioitava, että raskaat ja monimutkaiset koneet, kutern suurirunkoiset jyrsimet ja UMC-koneet voivat edellyttää 12" (300 mm) betoniperustuksia, jotta tarkka geometria voidaan varmistaa. Tutustu näihin teknisiin tietoihin:

  • Betoni on kaadettava suoraan alusrakenteen yläpinnalle.
  • Betonin paineen on oltava 3500 psi (240 bar) 28 päivän vahvuudella.
  • Betonin kiviaineksena on käytettävä 25 mm:n (1") sekoitusta.
  • Teräsvahvistuksen vetolujuuden on oltava 40 ksi (2700 bar).
  • Kaivanto on leikattava läheltä tasaista maata. Poista mahdollinen irrallinen materiaali kaivannosta. Tämä estää siirtymisen.
  • Noudata kaikkia paikallisia rakennusmääräyksiä ja -ohjeita.
  • Jatkuva laatta – ÄLÄ sijoita koneita laajennusliitosten tai rakojen päälle.

☑ Kiinnitys

Parhaan leikkaustehon saavuttamiseksi Haas suosittelee koneen kiinnittämistä. Napsauta tästä nähdäksesi koneellesi sopivat kiinnityssarjat

Koneen kiinnityssarjoja saat lähimmästä HFO-myymälästä. Nämä sarjat eivät täytä rakennusten, seismisiä tai kiinteästi asennettujen koneiden asennusvaatimuksia. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos näiden vaatimusten täyttäminen on tarpeen.

  • Napsauta tästä nähdäksesi kiinnitysohjeet ja ankkurin ulkomitat. 

☑ Koneen sijoittaminen

Voit käyttää koneen siirtämiseen haarukkatrukkia, telavaunua tai nostolaitetta. Varmista, että käyttämäsi nostolaitteen kapasiteetti on riittävä.

Katso tätä luetteloa, kun suunnittelet koneen sijoittamista:

  • Aseta kone jatkuvalle betonilaatalle.
  • Koneen vaaitusjalkojen on oltava vähintään 300 mm:n (12") päässä betonilaatan reunasta.
  • Eristä kone muista koneista tai lähteistä tulevasta tärinästä.
  • Älä aseta koneita sopimattomille pinnoille. Sellaisia ovat asfaltti, tiili, puu ja maapohja.
  • Jos suunnittelet koneen sijoittamista muualle kuin maanpinnan tasolle, keskustele asiasta rakenneasiantuntijan kanssa.

Sinun on päästävä ohjauskaappiin tavallisia ja turvallisuustoimintoja varten. Varmista, että ohjauskaapin ja rakenteiden välillä on vähintään 1 m (3’) tilaa.

Lähimmän HFO:n huoltoteknikko suorittaa lopullisen vaaituksen.

☑ Valinnaisten komponenttien sijainti

Varmista, että koneen sijoituspaikalla on riittävästi tilaa valinnaisille komponenteille, kuten:

  • Lastunkuljetin – Tilaa tarvitaan kuljettimen irrottamiseen ja asentamiseen huollon yhteydessä.
  • Haas-tangonsyöttölaite – Tilaa tarvitaan koneen karan puolelle.
  • Ulkoiset muuntajat.

 

Rakennepiirros

Lataa koneen asettelupiirros (PDF)

Nosto-ohjeet 

Lue nämä ohjeet kokonaan, ennen kuin yrität nostaa konetta.

VAROITUS:
ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, ETTÄ VAIN AMMATTILAISET VALMISTELEVAT JA NOSTAVAT KONEEN. NÄMÄ OHJEET OVAT VAIN VIITTEELLISIÄ.

TÄRKEÄÄ: Useimmat – muttei kaikki* – Haas-koneet voidaan nostaa siltanosturilla paikoitusta ja asennusta varten. Mallista riippuen uudessa Haas-koneessa voi olla sisäänrakennettuja nostovarusteita tai se voi vaatia nostosarjan, joka on saatavilla paikallisen Haas Factory Outletin (HFO) kautta. Se sisältää tarvittavat nostokiinnikkeet ja -laitteet.

Katso koneen takana olevasta nostojulisteesta ohjeet kaikkien tärkeimpien nostokohtien löytämiseen.

Erikoislaitteita tarvitaan varmistamaan, että kone on noston aikana turvallisessa ja suorassa asennossa. Nosta konetta ensin hitaasti, kunnes kaikki ketjut ovat tiukalla, ja nosta kone sitten varmistaen, että se pysyy tasapainossa. Irrota mahdolliset asennetut nostokiinnikkeet ja laitteisto ennen koneen käyttöä, ellei toisin mainita. Asiakkaan vastuulla on hankkia kaikki ketjut ja asennusteräkset, joita tarvitaan koneen asianmukaiseen nostamiseen. Ota yhteyttä paikalliseen HFO-myymälään saadaksesi lisätietoa. Säilytä kaikki mukana toimitetut nostokiinnikkeet ja kiinnitysosat ja säilytä niitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Käytä tarvittaessa ainoastaan Haasin toimittamaa nostolaitteistoa.

Katso koneen takana olevasta nostojulisteesta mallikohtaiset nosto-ohjeet. Kiinnitä tarvittaessa nostokiinnike ja ketjut kuvassa näkyvällä tavalla. Varmista, etteivät ketjut kosketa metallilevykoteloa tai sähköjohtoja. Huomaa asennusterästen ja puutavaran käyttö. Haas Automation, Inc. ei toimita asennusteräksiä eikä puutavaraa.

*GR-, GM-, TL-, CM- ja CL-mallit eivät sovellu siltanosturilla nostamiseen. Ne on nostettava trukilla.

Paineilmavaatimukset | Toimitusmitat | Sähkötiedot

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 4000 rpm 4000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 20.0 hp 14.9 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Vientipaletti 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Paino 12360 lb 5606.0 kg

Valinnainen kara

KARA KARAMOOTTORI HUIPPU (HP/KW) HUIPPUVÄÄNTÖMOMENTTI (ft-lbs/Nm) SYÖTTÖVAIHTOVIRTAJÄNNITE TÄYSKUORMITUS AMPEERIA
5000 rpm A2-6-kara Hihnakäyttö 30/22,4 140/190

220 (3-vaihe)

440* (3-vaihe) 

70

35

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavilla kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkonemalleihin, CL-1 ja CM-1. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna. Se on tilattava koneen mukana.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.
 

Haas-koneiden paineilmavaatimukset

Koneessa on oltava puhdas ja kuiva ilmalähde minimipaineella ja -tilavuudella, jotta se toimii oikein. Katso alla olevaa taulukkoa.

  • Katso ilmantulon sijainti koneen asettelupiirroksesta osoitteesta http://haascnc.com.

Huomaa: Jos teet lisäilmakytkentöjä, niiden on oltava ilmansuodattimen/-säätimen tai ilman sulkuventtiilin (säätelemättömällä) tulopuolella.

  • Syötä paineilmaa vähintään 1,5 kW:n (2 hv:n) kompressorilla, jossa on vähintään 75 ligran (20 gallonan) säiliö ja joka on tehty jatkuvaan käyttöön.
  • Kompressorissa on oltava 1,5 kW (2 hv) tehoa kutakin konetta varten (esim. 5 koneen kokoonpano vaatii 7,5 kW:n (10 hv:n) kompressorin).

* Jos ilman tulopaine on yli 8,2 ba (120 psi), on käytettävä ilmanpaineen säädintä.

Jäähdytysneste


Huomio:
 Älä käytä puhtaita tai eläinrasvapohjaisia mineraaliöljyjä jäähdytysnesteenä. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa koneen putkia ja tiivisteitä. Jos käytät minimimäärävoitelujärjestelmää, käytä vain suositeltuja öljyjä.

Huom: Varmista, että jäähdytysnesteseos on sellainen, että jäähdytysnestetiivisteen määrä säilyy hyväksyttävällä tasolla. Väärin ylläpidettävät jäähdytysnesteseokset voivat aiheuttaa koneen komponenttien ruostumisen. Ruostevahingot eivät ole takuun kattamia.

  • Siirry koneen työkalujen jäähdytysnesteresurssiin osoitteessa www.haascnc.com/video. Koneen työkalujen jäähdytysnesteistä kertova videosarja antaa kattavat tiedot jäähdytysnesteiden huollosta.
  • Koneen jäähdytysnesteen on edustettava jotakin seuraavista tyypeistä:
    • liukoisesta öljystä koostuva jäähdytysneste
    • puolisynteettinen jäähdytysneste
    • synteettinen jäähdytysneste

 

Haas-koneiden sähkövaatimukset


Yleistä

  • Sähkövirran on täytettävä sovellettavien turvaohjeiden ja -määräysten vaatimukset.
  • Valtuutetun sähköasentajan on tehtävä kytkentä pääkatkaisijasta koneeseen.
  • Tarkista koneen sähkönsyötön sijainti koneen asettelupiirroksesta.

440 V:n virta *

  • Haasin koneet on tarkoitettu käytettäviksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen korkeajännitteinen muuntaja (380–480 V AC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, malleihin CL-1 ja CM-1.
  • Huom: Tätä valinnaista korkeajännitteistä muuntajaa ei voida asentaa jälkikäteen – se täytyy tilata koneen tilaamisen yhteydessä.

Maadoitus

  • Maakaapeli tarvitaan käyttäjän turvallisuuden ja koneen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Erillinen maadoituskaapeli on kytkettävä koneen runkoon. 
  • Maadoituskaapeli on johdettava takaisin huoltopaneeliin, joka antaa koneelle virtaa.
  • Älä käytä kaapelijohtoa maakaapelina.
  • Älä käytä kylmävesiputkea tai maadoitussauvaa koneen maadoitusjohtimen syöttöön.

Kolmivaihevirta

  • Monet koneet käyttävät kolmivaihevirtaa. Se voi olla Y- tai deltatyyppistä.
  • Virtalähde on maadoitettava. Yksi jalka tai keskijalka deltalle. Neutraali Y:lle.
  • Kaikki vaiheet on tasapainotettava. Jännitteiden täytyy pysyä vakiona +/- 10 %:n sisällä.

Yksivaihevirta

  • Joissakin koneissa on mahdollista käyttää yksivaihevirtaa. Katso ”Sähköiset tekniset tiedot” -taulukosta edellä.
  • Syöttövirran täytyy olla 208–240 V AC, ja sen täytyy pysyä vakiona +/- 10 %:n sisällä.

Johdinkoko

  • Johtimen kokovaatimukset riippuvat johtimien pituuksista. Katso tarkemmin paikallisista sähkösäännöksistä.

Huoltokatkaisin

  • Varmista, että koneeseen virran kytkevä katkaisin täyttää Haasin tekniset vaatimukset. Katso ”Täyskuormitus ampeeria” -saraketta ”Sähköiset tekniset tiedot” -taulukosta edellä.
  • Käytä lähimmän suuremman koon teollisuuskatkaisinta, joka täyttää paikallisten säännösten ja määräysten vaatimukset.

Vaiheenmuuttimet

  • Älä käytä vaiheenmuutinta, ellei se ole välttämätöntä.
  • Vaiheenmuuttimet voivat saada koneen toimimaan pienemmällä kuin täydellä teholla.

Lisäresurssit

  • Kiinnitysohjeet
  • Neljännen ja viidennen akselikäytön asennus
  • Videokirjasto
  • Käyttöopas
  • Huolto
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.