My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
VF-7SS

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة VF
  3. VF-7SS

VF-7SS

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة تفريز عمودية بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي فائقة السرعة بحركة انتقالات 2134 مم × 813 مم × 762 مم

توفر مراكز الفرازة الرأسية فائقة السرعة عالية الأداء من Haas سرعات مغزل عالية ومسارعات سريعة وتبديلات أدوات سريعة ضرورية للإنتاج بكميات كبيرة وأزمنة الدورات المخفضة. تحتوي كل ماكينة SS على مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن بمعدل دوران 12000 دورة في الدقيقة، ومبادل أدوات ذو تركيب جانبي فائق السرعة، ومسارعات عالية السرعة على جميع المحاور. تقدّم ماكينة VF-7SS حركات تنقل للمحور X بمعدل 20 بوصة (508 مم) أكثر من ماكينة VF-6SS."

  • حركة انتقال المحور X أكثر
  • مغزل عالي السرعة
  • مسارعات عالية السرعة
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي فائق السرعة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
اتصل بالموزع

سلسلة VF

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • المواصفات
    • الأتمتة
    • معلومات الماكينة
    • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 84.00 in 2134 mm
    المحور Y 32.00 in 813 mm
    المحور Z 30.00 in 762 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 34.0 in 864 mm
    مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
    السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
    أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Coolant Jacket Coolant Jacket
    طاولة S.A.E METRIC
    الطول 84.0 in 2134 mm
    العرض 28.0 in 711 mm
    عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
    عدد فتحات T القياسية 5 5
    أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 833 ipm 21.2 m/min
    المسارع على X 1200 ipm 30.5 m/min
    المسارع على المحور Y 1200 ipm 30.5 m/min
    المسارع على Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 3400 lbf 15124 N
    أقصى قوة دافعة Y 3400 lbf 15124 N
    أقصى قوة دافعة Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 16.00 in 406 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    أداة لأداة (المتوسط) 2.30 s 2.30 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.20 s 3.20 s
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
    صندوق تصدير 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
    الوزن 25600 lb 11612.0 kg
    منصة داخلية مزودة بخيار EC 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
    صندوق تصدير مزود بالخيار EC 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
    الخيار w/EC الوزن 25600 lb 11612 kg
    منصة داخلية مزودة بـ 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
    صندوق تصدير مزود بـ 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
    الوزن مع 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
    منصة داخلية مزودة بخيار EC و50+1 SMTC 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
    صندوق تصدير مع خيار EC و50+1 SMTC 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
    الوزن مع خيار EC و50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg

    ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    **قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
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
    • محول عزل عالي الجهد داخلي
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    شهادات عملائنا

    منتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
    • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
    • تدفق الهواء إلى النافذة
    • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
    • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
    • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
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
    • محول عزل عالي الجهد داخلي
    • الوضع الاقتصادي

    خيارات المنتج

    • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
    • حامل شحن الهاتف

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • قالب التثبيت
    • الرسم التخطيطي
    • مخطط عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل
    • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة

    *ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

    خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

    ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

    الفيديوهات
    Recently Updated

    ماكينات تفريز سلسة VF الكبيرة


    هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار ماكينة VF الكبيرة المناسبة؟ شاهد هذا الفيديو للتعرف على جميع ماكينات VF الكبيرة التي نقدمها.

    سرعة فائقة أثناء العمل

    سرعة فائقة مع المحور الرابع

    ماكينات VF أثناء العمل

    التخلص من البُرادة وتشحيم الأداة

    شهادات عملائنا

    MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

    MST Manufacturing عبارة عن ورشة للماكينات الدقيقة تركز على المكونات الأساسية اللازمة للطيران لصناعات الفضاء الجوي والدفاع. تستفيد Liberty Forged، أحد شركاء MST، من إمكانات الورشة لإنتاج عجلات مخصصة عالية الجودة.

    "نحن متخصصون في قطع الغيار والتركيبات والأدوات الخاصة بصناعة الفضاء الجوي، مع التركيز على المنصات التجارية، والمنصات العسكرية، والفضاء الجوي، والدفاع. Liberty Forged هي شركة تصنيع عجلات تصنع عجلات مخصصة لسوق الشاحنات المرفوعة. اشترينا، خلال الثلاثين عامًا التي كنا نعمل فيها، 60 ماكينة بنظام التحكم الرقمي من Haas. يمكنني أن أخبرك، بدون تقمص دور مندوب مبيعات Haas، أنني سأظل أعتمد على Haas، لأن الماكينات موفرة للشراء، وسهلة التشغيل للغاية، والخدمة والدعم متوفران محليًا ومناسبين".

    – كينيث ستاتون، الرئيس والمدير التنفيذي

     

    Hyperion Technology Group

    Hyperion Technology Group هي شركة متخصصة في صناعة معدات الاستشعار المتقدمة لتطبيقات عسكرية وتجارية. كان تصنيع المكونات الرئيسية داخل المصنع للأنظمة التي يديرونها ببراعة جزءًا أساسيًا من نجاحهم، وكانت تعتبر Haas إحدى شركائها في تحقيق هذا النجاح.

    تمتلئ ورشة شركة Hyperion اليوم حصريًا بماكينات Haas التي تعمل بنظام التحكم الرقمي، ومن بينها UMC-500SS ذات الخمسة محاور، ومركز فرازة رأسية VF-6SS بسعة كبيرة، وماكينتي تفريز VF-3SS وVF-4SS بسعة متوسطة. كما تشتمل على مخرطة غرفة أدوات TL-2 من Haas.

    تسليط الضوء على العملاء - Blackstone Valley Machining

    مر أكثر من عقد من الزمان منذ أن وضع تريفور شنيدر ماكينة تفريز غرفة الأدوات من Haas سرًا في جراج القبو لديه وبدأ في تصنيع القِطع. أصبحت Blackstone Valley Machining تمتلك الآن مجموعة واسعة من ماكينات التفريز والمخارط بنظام التحكم الرقمي من Haas على أرضية ورشتها والتي من شأنها المساعدة في تصنيع الأجزاء المعقدة. في مقطع الفيديو Haas Insider هذا، يشارك تريفور شنايدر قصته المُلهمة بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول بعض الأجزاء المُذهلة التي تولى صناعتها.

    منتجات ذات الصلة

    نطاق عمل أصغر

        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    غلاف عمل أكبر

    VF-8SS من Haas

    VF-8SS

    ماكينة تفريز عمودية بوحدة تحكم رقمية للحاسب الآلي فائقة السرعة بحركة انتقالات 1626 مم × 1016 مم × 762 مم

    • 40 مستدق
    • 3 المحور
    • 12k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    نهج مختلف

    Haas VM-8

    VM-8

    ماكينة صنع القوالب العمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1626 مم × 1016 مم × 762 مم
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
    HA2TS VF-7SS توافق موجب
    HA5C VF-7SS توافق موجب
    HA5C2 VF-7SS توافق موجب
    HA5C3 VF-7SS توافق موجب
    HA5C4 VF-7SS توافق موجب
    HA5CS VF-7SS توافق موجب
    HRC160 VF-7SS توافق موجب
    HRC210 VF-7SS توافق موجب
    HRT160 VF-7SS توافق موجب
    HRT160-2 VF-7SS توافق موجب
    HRT160SP VF-7SS توافق موجب
    HRT160SS VF-7SS توافق موجب
    HRT210 VF-7SS توافق موجب
    HRT210-2 VF-7SS توافق موجب
    HRT210M VF-7SS توافق موجب
    HRT210SP VF-7SS توافق موجب
    HRT310 VF-7SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HRT310SP VF-7SS توافق موجب
    HRT450 VF-7SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HRTA5 VF-7SS توافق موجب
    HRTA6 VF-7SS توافق موجب
    T5C VF-7SS توافق موجب
    T5C2 VF-7SS توافق موجب
    T5C3 VF-7SS توافق موجب
    T5C4 VF-7SS توافق موجب
    TR160 VF-7SS توافق موجب
    TR160-2 VF-7SS توافق موجب
    TR200Y VF-7SS توافق موجب
    TR210 VF-7SS توافق موجب
    TR310 VF-7SS توافق موجب
    TRT100 VF-7SS توافق موجب
    TRT160 VF-7SS توافق موجب
    TRT210 VF-7SS توافق موجب
    TH450 VF-7SS توافق موجب
    TRT70 VF-7SS توافق موجب
    HRT100 VF-7SS توافق موجب
    HRT210HT VF-7SS توافق موجب
    HRT210SS VF-7SS توافق موجب
    TH240 VF-7SS توافق موجب
    HA5C-T VF-7SS توافق موجب
    HA5C3-T VF-7SS توافق موجب
    HA5C4-T VF-7SS توافق موجب
    TRT310 VF-7SS توافق موجب
    HRT310SS VF-7SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HA5C2-T VF-7SS توافق موجب
    LT350 VF-7SS توافق موجب
    LT260 VF-7SS توافق موجب
    HRT210VM VF-7SS توافق موجب
    HRT200HS VF-7SS توافق موجب
    HQDA5 VF-7SS توافق موجب
    TR500SS VF-7SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
    HQDA6 VF-7SS توافق موجب
    HRT210S VF-7SS توافق موجب
    HDD255 VF-7SS توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
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
    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.