My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-7SS

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria VF
  3. VF-7SS

VF-7SS

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 2134 x 813 x 762 mm

Superszybkie pionowe centrum obróbcze Haas zapewnia szybkie wrzeciono, sprawne ruchy szybkie oraz wydajną wymianę narzędzi. Skraca to czas cyklu i zwiększa wydajność produkcji. Każda maszyna typu SS jest oferowana z wrzecionem z napędem bezpośrednim o prędkości 12 000 obr./min, ultraszybkim, mocowanym bocznie urządzeniem do wymiany narzędzi oraz funkcją szybkich dobiegów na wszystkich osiach. Model VF-7SS oferuje o 20" (508 mm) większy zakres ruchu w osi X niż VF-6SS.

  • Wydłużony zakres ruchu osi X
  • Wrzeciono szybkobieżne
  • Sprawne ruchy szybkie
  • Superszybkie mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA VF

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • INFORMACJE O MASZYNIE
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 84.00 in 2134 mm
    Oś Y 32.00 in 813 mm
    Oś Z 30.00 in 762 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 84.0 in 2134 mm
    Szerokość 28.0 in 711 mm
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 3400 lbf 15124 N
    Maks. napór Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. napór Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
    Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 2.30 s 2.30 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.20 s 3.20 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
    Skrzynka eksportowa 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
    Waga 25600 lb 11612.0 kg
    Paleta krajowa z opcją EC 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
    Skrzynka eksportowa z opcją EC 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
    Waga z opcją EC 25600 lb 11612 kg
    Paleta krajowa z 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
    Skrzynka eksportowa z 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
    Waga z 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
    Paleta krajowa z opcją EC i 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
    Skrzynka eksportowa z opcją EC i 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
    Waga z opcją EC i 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Programowalna dysza chłodziwa
    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    FILMY

    REFERENCJE KLIENTÓW

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Programowalna dysza chłodziwa
    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Szablon kotwiczenia
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi
    • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

    IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

    FILMY
    Recently Updated

    Duże frezarki serii VF


    Potrzebujesz pomocy w wyborze właściwego modelu dużej frezarki VF? Ten film dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji o dużych frezarkach VF dostępnych w naszej ofercie.

    Superszybka maszyna w akcji

    Superszybka praca z osią 4

    Maszyny VF w akcji

    Usuwanie wiórów i smarowanie narzędzi

    REFERENCJE KLIENTÓW

    MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

    MST Manufacturing to zakład obróbki precyzyjnej, który zajmuje się produkcją komponentów o kluczowym znaczeniu dla branży lotniczej i przemysłu obronnego. Liberty Forged, partner firmy MST, wykorzystuje możliwości techniczne zakładu w produkcji kół projektowanych na zamówienie.

    „Specjalizujemy się w produkcji części, podzespołów oraz oprzyrządowania do zastosowań w lotnictwie cywilnym oraz wojskowym. Liberty Forged to producent kół projektowanych na zamówienie do samochodów z podniesionym zawieszeniem. W ciągu 30 lat pracy w tej branży kupiliśmy 60 maszyn CNC od firmy Haas. Nie chciałbym zabrzmieć jak przedstawiciel handlowy firmy Haas, ale muszę przyznać, że wybieramy tę markę, ponieważ zakup ich maszyn się opłaca, są one bardzo łatwe w obsłudze, a z serwisu można skorzystać od ręki w jednym z lokalnych punktów obsługi technicznej”.

    – Kenneth Statton, prezes/CEO

     

    Hyperion Technology Group

    Hyperion Technology Group specjalizuje się produkcji zaawansowanych systemów czujników do zastosowań wojskowych i komercyjnych. Firma zawdzięcza swój sukces możliwości wytwarzania istotnych komponentów oferowanych systemów we własnym zakładzie. Współpraca z firmą Haas odegrała w tym zakresie kluczową rolę.

    Obecnie zaplecze zakładu produkcyjnego Hyperion Technology Group bazuje wyłącznie na maszynach CNC marki Haas, m.in. 5-osiowym uniwersalnym centrum obróbczym UMC-500SS, pionowym centrum obróbczym o dużej pojemności VF-6SS oraz dwóch frezarkach średniej wydajności VF-3SS i VF-4SS. Firma posiada również tokarkę narzędziową Haas TL-2.

    Klient z bliska – Blackstone Valley Machining

    Upłynęło już ponad 10 lat od momentu, gdy Trevor Schneider uruchomił w swojej piwnicy pierwszą frezarkę narzędziową Haas. Obecnie firma Blackstone Valley Machining korzysta z pełnego zaplecza składającego się frezarek i tokarek CNC Haas, na których produkowane są różne skomplikowane części. W tym materiale Trevor Schneider opowiada ciekawą historię swojej firmy i przedstawia z bliska kilka imponujących części wytwarzanych w jego warsztacie.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1626 x 1016 x 762 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    ODMIENNE PODEJŚCIE

    Haas VM-8

    VM-8

    Frezarka pionowa CNC do wykonywania form o zakresach ruchu 626 x 1016 x 762 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    HA2TS VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5CS VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC160 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC210 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160-2 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210-2 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210M VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SP VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310 VF-7SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRT310SP VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT450 VF-7SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRTA5 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C2 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C3 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C4 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160-2 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR200Y VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR210 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR310 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT100 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT160 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT210 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH450 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT100 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH240 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3-T VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4-T VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT310 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SS VF-7SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C2-T VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT350 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT260 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210VM VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT200HS VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR500SS VF-7SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HQDA6 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HDD255 VF-7SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.

    Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

    Zbuduj i wyceń

    Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

    Zaczynamy

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

    Language Preference :
    Loading

    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.