VF-7SS

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-7SS

VF-7SS

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 2,134 x 813 x 762 毫米

该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴转速、快速快移及快速换刀,以实现大批量生产并缩短循环时间。各种 SS 机床针对各类轴,采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧挂式刀库及高速快移功能。 较之 VF-6SS,VF-7SS 提供 20"(508 毫米)的更大 X 轴行程。

  • X 轴行程更长
  • 高速主轴
  • 快速快移
  • 快速侧挂式刀库

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 84.00 in 2134 mm
    Y 轴 32.00 in 813 mm
    Z 轴 30.00 in 762 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 34.0 in 864 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 84.0 in 2134 mm
    宽度 28.0 in 711 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 5 5
    工作台最大重量(均匀分布) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Y 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
    Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3400 lbf 15124 N
    最大推力 Y 轴 3400 lbf 15124 N
    最大推力 Z 轴 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 2.30 s 2.30 s
    切屑间距(平均) 3.20 s 3.20 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
    出口箱 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
    重量 25600 lb 11612.0 kg
    国产托盘(有/无 EC 选件) 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
    出口箱(有/无 EC 选件) 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
    重量(有/无 EC 选件) 25600 lb 11612 kg
    国产托盘(有无 50+1 SMTC) 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
    出口箱(有/无 50+1 SMTC) 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
    重量(有/无 50+1 SMTC) 25600 lb 11612 kg
    国产托盘(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
    出口箱(有/无 EC 选件)与 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
    重量(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 25600 lb 11612 kg

    说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    **选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    标准特征

    主轴

    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 内部高压隔离变压器
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    客户感言

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 内部高压隔离变压器
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 地脚模板
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • 自动化选项和配置图表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    视频库
    Recently Updated

    VF 系列大型铣床


    需要帮助您选择合适的大型 VF 机床吗? 观看此视频以了解我们提供的所有大型 VF 机床。

    高速运行

    借助第 4 轴实现高速加工

    运行中的 VF 机床

    切屑清理和刀具润滑

    客户感言

    MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

    MST Manufacturing 是一家精密机械车间,专注于航空航天和国防工业的关键飞行部件。Liberty Forged 是 MST 的合作伙伴,利用工场的能力生产高端定制车轮。

    “我们专注于航空航天行业的零部件、装配和工具,专注于商业平台、军事平台、航空航天和国防。Liberty Forged 是一家车轮制造公司,为叉车市场生产定制车轮。在我们经营的 30 年里,我们从 Haas 购买了 60 台数控设备。我可以告诉您,虽然这听起来像是 Haas 的推销员,但我会继续从 Haas 购买产品,因为这些机床购买起来很经济,操作很简单,而且服务和支持都在本地,很方便。”

    – 总裁兼首席执行官 Kenneth Statton

     

    Hyperion Technology Group

    Hyperion Technology Group 专门为军事和商业应用提供先进的传感设备。为自己设计的系统自主制造关键部件,这一直是他们成功的重要因素,在此过程中,他们把 Haas 视为自己的合作伙伴之一。

    如今,Hyperion 的机床车间专门配备 Haas 数控设备,包括 UMC-500SS 5 轴 UMC、VF-6SS 大容量立式加工中心和两台中型铣床 VF-3SS 和 VF-4SS。他们还有一台 Haas TL-2 工具车床。

    客户聚焦 - Blackstone Valley Machining

    自 Trevor Schneider 将 Haas 工具铣床添置到他的地下室车库并开始加工零件以来,已经过去了十多年。如今,Blackstone Valley Machining 的车间拥有广泛的 Haas 数控铣床和车床,用于加工各种复杂的零件。在此 Haas 内部视频中,Trevor Schneider 分享了他鼓舞人心的故事以及他们加工的一些令人印象深刻的零件的细节。

    相关产品

    加工范围更小

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    超速数控立式加工中心,行程为 1,626 x 1,016 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    其他方法

    Haas VM-8

    VM-8

    数控模具机床,行程 1,626 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    HA2TS VF-7SS 正向装配
    HA5C VF-7SS 正向装配
    HA5C2 VF-7SS 正向装配
    HA5C3 VF-7SS 正向装配
    HA5C4 VF-7SS 正向装配
    HA5CS VF-7SS 正向装配
    HRC160 VF-7SS 正向装配
    HRC210 VF-7SS 正向装配
    HRT160 VF-7SS 正向装配
    HRT160-2 VF-7SS 正向装配
    HRT160SP VF-7SS 正向装配
    HRT160SS VF-7SS 正向装配
    HRT210 VF-7SS 正向装配
    HRT210-2 VF-7SS 正向装配
    HRT210M VF-7SS 正向装配
    HRT210SP VF-7SS 正向装配
    HRT310 VF-7SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT310SP VF-7SS 正向装配
    HRT450 VF-7SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRTA5 VF-7SS 正向装配
    HRTA6 VF-7SS 正向装配
    T5C VF-7SS 正向装配
    T5C2 VF-7SS 正向装配
    T5C3 VF-7SS 正向装配
    T5C4 VF-7SS 正向装配
    TR160 VF-7SS 正向装配
    TR160-2 VF-7SS 正向装配
    TR200Y VF-7SS 正向装配
    TR210 VF-7SS 正向装配
    TR310 VF-7SS 正向装配
    TRT100 VF-7SS 正向装配
    TRT160 VF-7SS 正向装配
    TRT210 VF-7SS 正向装配
    TH450 VF-7SS 正向装配
    TRT70 VF-7SS 正向装配
    HRT100 VF-7SS 正向装配
    HRT210HT VF-7SS 正向装配
    HRT210SS VF-7SS 正向装配
    TH240 VF-7SS 正向装配
    HA5C-T VF-7SS 正向装配
    HA5C3-T VF-7SS 正向装配
    HA5C4-T VF-7SS 正向装配
    TRT310 VF-7SS 正向装配
    HRT310SS VF-7SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C2-T VF-7SS 正向装配
    LT350 VF-7SS 正向装配
    LT260 VF-7SS 正向装配
    HRT210VM VF-7SS 正向装配
    HRT200HS VF-7SS 正向装配
    HQDA5 VF-7SS 正向装配
    TR500SS VF-7SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HQDA6 VF-7SS 正向装配
    HRT210S VF-7SS 正向装配
    HDD255 VF-7SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧