My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-7SS

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VF-Baureihe
  3. VF-7SS

VF-7SS

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Super-Speed CNC-Vertikalfräse mit 2.134 x 813 x 762 mm Verfahrwegen

Die vertikalen Hochleistungs-Super-Speed-Bearbeitungszentren von Haas bieten die hohen Spindeldrehzahlen, die schnellen Eilgänge und die schnellen Werkzeugwechsel, die für die Produktion hoher Stückzahlen und reduzierte Zykluszeiten erforderlich sind. Jede SS-Maschine verfügt über eine Spindel mit „inline“-Direktantrieb mit 12.000 U/min, einen ultraschnellen, seitlich angeordneten Werkzeugwechsler und Hochgeschwindigkeits-Eilgängen an allen Achsen. Die VF-7SS bietet 20" (508 mm) mehr X-Achsenverfahrweg als die VF-6SS.

  • Mehr X-Achsenverfahrweg
  • „High-Speed“-Spindel
  • Schnelle Eilgänge
  • Superschneller seitlich angeordneter Werkzeugwechsler

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
VF-BAUREIHE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Automatisierung
    • ANGABEN ZUR MASCHINE
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 84.00 in 2134 mm
    Y-Achse 32.00 in 813 mm
    Z-Achse 30.00 in 762 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 34.0 in 864 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 84.0 in 2134 mm
    Breite 28.0 in 711 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 4.92 in 125 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
    Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge an Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3400 lbf 15124 N
    Max. Schubkraft Y 3400 lbf 15124 N
    Max. Schubkraft Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 2.30 s 2.30 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 3.20 s 3.20 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
    Exportkiste 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
    Gewicht 25600 lb 11612.0 kg
    Inländische Palette mit EC-Sonderzubehör 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
    Exportkiste mit EC-Sonderzubehör 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
    Gewicht mit EC-Sonderzubehör 25600 lb 11612 kg
    Inländische Palette mit 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
    Exportkiste mit 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
    Gewicht mit 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg
    Inländische Palette mit EC-Sonderzubehör und 50+1 SMTC 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
    Exportkiste mit EC-Sonderzubehör und 50+1 SMTC 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
    Gewicht mit EC-Sonderzubehör und 50+1 SMTC 25600 lb 11612 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    KUNDENREFERENZEN

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Verankerungs-Werkstückvorlage
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

    DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

    VIDEOS
    Recently Updated

    Große Fräsmaschinen der VF-Baureihe


    Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden großen VF? Schauen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie alles über die von uns angebotenen großen VF-Maschinen.

    Superschnelligkeit in Aktion

    Superschnell mit einer 4. Achse

    VF-Maschinen in Aktion

    Späneentfernung und Werkzeugschmierung

    KUNDENREFERENZEN

    MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

    MST Manufacturing ist ein Präzisionsmaschinenhersteller, der sich auf flugkritische Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie für die Verteidigungsindustrie konzentriert. Liberty Forged, ein Partner bei MST, nutzt die Kompetenzen der Fabrik, um hochwertige Räder in Sonderanfertigung herzustellen.

    „Wir spezialisieren uns auf Teile, Konfektionierungen und Werkzeugausstattung für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit Fokus auf kommerzielle Plattformen, militärische Plattformen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Liberty Forged ist ein Räderhersteller, der Räder in Sonderanfertigung für höhergelegte Pick-ups produziert. In den 30 Jahren, die wir in der Branche tätig sind, haben wir 60 CNC-Maschinen von Haas gekauft. Ich will nicht wie ein Verkäufer für Haas klingen, aber ich kann Ihnen sagen, wir kehren immer wieder zu Haas zurück, da die Maschinen wirklich günstig und einfach zu bedienen sind. Service und Unterstützungsdienste gibt es vor Ort, was praktisch ist.“

    – Kenneth Statton, Präsident und CEO

     

    Hyperion Technology Group

    Die Hyperion Technology Group ist auf fortschrittliche sensorische Geräte für militärische und kommerzielle Anwendungen spezialisiert. Die eigene Herstellung von Schlüsselkomponenten für die von ihnen entwickelten Systeme ist ein wichtiger Teil ihres Erfolgs, und in diesem Bestreben betrachten sie Haas als einen ihrer Partner.

    Heute ist der Maschinenpark von Hyperion ausschließlich mit Haas CNC-Maschinen ausgestattet, darunter ein 5-Achsen-Universalbearbeitungszentrum UMC-500SS, ein vertikales Bearbeitungszentrum VF-6SS mit großer Kapazität und zwei Fräsmaschinen mittlerer Tragfähigkeit, eine VF-3SS und eine VF-4SS. Sie haben auch eine Haas TL-2 Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

    Kunden-Spotlight – Blackstone Valley Machining 

    Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Trevor Schneider eine Haas Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau in seine Kellerwerkstatt eingeschmuggelt und mit der Bearbeitung von Teilen begonnen hat. Heute verfügt Blackstone Valley Machining über eine große Auswahl an Haas CNC-Fräsen und Drehmaschinen, mit denen in der Fertigung des Unternehmens komplexe Teile bearbeitet werden. In diesem Video von Haas Insider erzählt Trevor Schneider seine inspirierende Geschichte und stellt einige der beeindruckenden Teile vor, die sie bearbeitet haben.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Super-Speed CNC-Vertikalfräse mit 1.626 x 1.016 x 762 mm Verfahrwegen

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ

    Haas VM-8

    VM-8

    Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum für den Formenbau mit Verfahrwegen von 1.626 x 1.016 x 762 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    HA2TS VF-7SS PASST
    HA5C VF-7SS PASST
    HA5C2 VF-7SS PASST
    HA5C3 VF-7SS PASST
    HA5C4 VF-7SS PASST
    HA5CS VF-7SS PASST
    HRC160 VF-7SS PASST
    HRC210 VF-7SS PASST
    HRT160 VF-7SS PASST
    HRT160-2 VF-7SS PASST
    HRT160SP VF-7SS PASST
    HRT160SS VF-7SS PASST
    HRT210 VF-7SS PASST
    HRT210-2 VF-7SS PASST
    HRT210M VF-7SS PASST
    HRT210SP VF-7SS PASST
    HRT310 VF-7SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRT310SP VF-7SS PASST
    HRT450 VF-7SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRTA5 VF-7SS PASST
    HRTA6 VF-7SS PASST
    T5C VF-7SS PASST
    T5C2 VF-7SS PASST
    T5C3 VF-7SS PASST
    T5C4 VF-7SS PASST
    TR160 VF-7SS PASST
    TR160-2 VF-7SS PASST
    TR200Y VF-7SS PASST
    TR210 VF-7SS PASST
    TR310 VF-7SS PASST
    TRT100 VF-7SS PASST
    TRT160 VF-7SS PASST
    TRT210 VF-7SS PASST
    TH450 VF-7SS PASST
    TRT70 VF-7SS PASST
    HRT100 VF-7SS PASST
    HRT210HT VF-7SS PASST
    HRT210SS VF-7SS PASST
    TH240 VF-7SS PASST
    HA5C-T VF-7SS PASST
    HA5C3-T VF-7SS PASST
    HA5C4-T VF-7SS PASST
    TRT310 VF-7SS PASST
    HRT310SS VF-7SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C2-T VF-7SS PASST
    LT350 VF-7SS PASST
    LT260 VF-7SS PASST
    HRT210VM VF-7SS PASST
    HRT200HS VF-7SS PASST
    HQDA5 VF-7SS PASST
    TR500SS VF-7SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HQDA6 VF-7SS PASST
    HRT210S VF-7SS PASST
    HDD255 VF-7SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.