My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VF-7SS

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria VF
  3. VF-7SS

VF-7SS

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s pojazdmi 2 134 x 813 x 762 mm

Výkonné a vysokorýchlostné vertikálne obrábacie centrá od spoločnosti Haas poskytujú vysoké otáčky vretena, svižné rýchloposuvy a rýchle výmeny nástrojov nutné pre objemnú výrobu a znížené doby cyklov. Každý stroj SS disponuje inline vretenom s priamym pohonom s otáčkami 12 000 ot./min., mimoriadne rýchlym bočným meničom nástrojov a svižnými rýchloposuvmi na všetkých osiach. Model VF-7SS ponúka o 20" (508 mm) vyšší pojazd osi X ako model VF-6SS.

  • Väčší pojazd osi X
  • Vysokorýchlostné vreteno
  • Svižné rýchloposuvy
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov
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
SÉRIA VF

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Automatizácia
    • INFORMÁCIE O STROJI
    • Graf otočných uložení

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 84.00 in 2134 mm
    Os Y 32.00 in 813 mm
    Os Z 30.00 in 762 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 34.0 in 864 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 84.0 in 2134 mm
    Šírka 28.0 in 711 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 5 5
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 3400 lbf 15124 N
    Max. rezný tlak Y 3400 lbf 15124 N
    Max. rezný tlak Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 2.30 s 2.30 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.20 s 3.20 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 214.0 in x 102.0 in x 128.5 in 544 cm x 260 cm x 326 cm
    Exportná debna 214.0 in x 105.5 in x 130.0 in 544 cm x 268 cm x 330 cm
    Hmotnosť 25600 lb 11612.0 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s doplnkom EC 214 in x 102 in x 138 in 544 cm x 260 cm x 351 cm
    Exportná debna s doplnkom EC 214 in x 106 in x 139 in 544 cm x 270 cm x 352 cm
    Hmotnosť s doplnkom EC 25600 lb 11612 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s 50 + 1 SMTC 214 in x 102 in x 134 in 544 cm x 260 cm x 339 cm
    Exportná debna s 50 + 1 SMTC 214 in x 106 in x 136 in 544 cm x 268 cm x 344 cm
    Hmotnosť s 50 + 1 SMTC 25600 lb 11612 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 214 in x 102 in x 143 in 544 cm x 260 cm x 364 cm
    Exportná debna s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 214 in x 106 in x 143 in 544 cm x 270 cm x 364 cm
    Hmotnosť s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 25600 lb 11612 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
    • Dopravník triesok
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
    • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
    • Dopravník triesok
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
    • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Šablóna ukotvenia
    • Situačný výkres
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

    VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

    VIDEÁ
    Recently Updated

    Veľké frézky série VF


    Potrebujete poradiť s výberom správneho veľkého stroja VF? Pozrite si toto video a zistite viac o všetkých veľkých strojoch VF, ktoré máme v ponuke.

    Vysoká rýchlosť v akcii

    Vysoká rýchlosť so 4. osou

    Stroje VF v akcii

    Odstraňovanie triesok a mazanie nástrojov

    VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

    MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

    MST Manufacturing je dielňa presného obrábania, ktorá sa zameriava na komponenty kritické pre letecký a obranný priemysel. Liberty Forged, partner MST, využíva kapacity dielne na výrobu špičkových kolies na zákazku.

    „Špecializujeme sa na diely, zostavy a nástroje pre letecký priemysel, zameriavame sa na komerčné platformy, vojenské platformy, letectvo a obranu. Liberty Forged je spoločnosť vyrábajúca kolesá na zákazku pre trh zdvihnutých vozíkov. Za 30 rokov našej podnikateľskej existencie sme zakúpili od spoločnosti Haas 60 CNC strojov. Musím povedať, že sa veľmi rád vraciam k strojom Haas, pretože ich kúpa je ekonomicky výhodná, obsluha je veľmi nenáročná a servis a podpora sú v našom okolí, čo je veľmi praktické.“

    – Kenneth Statton, generálny riaditeľ

     

    Hyperion Technology Group

    Spoločnosť Hyperion Technology Group sa špecializuje na pokročilé senzorické vybavenie pre vojenské a komerčné aplikácie. Vyrábanie kľúčových komponentov pre systémy, ktoré navrhujú, vo vlastných závodoch, je kľúčovou súčasťou ich úspechu a v tomto úsilí považujú spoločnosť Haas za jedného zo svojich partnerov.

    V súčasnosti je strojárska dielňa spoločnosti Hyperion plná výlučne CNC strojov Haas vrátane 5-osového univerzálneho obrábacieho centra UMC-500SS, veľkokapacitného vertikálneho obrábacieho centra VF-6SS a dvoch stredne veľkých frézovacích strojov, VF-3SS a VF-4SS. Majú tiež nástrojársky sústruh Haas TL-2.

    Zaostrené na zákazníka – Blackstone Valley Machining

    Uplynulo viac ako desať rokov, odkedy Trevor Schneider prepašoval do svojej pivničnej garáže nástrojársku frézku Haas a začal obrábať obrobky. Dnes, Blackstone Valley Machining využíva širokú paletu CNC frézovačiek a sústruhov Haas v ich dielni, kde obrábajú rôzne zložité obrobky. V tomto videu Haas Insider sa Trevor Schneider podelí o svoj inšpiratívny príbeh a detaily niekoľkých pôsobivých obrobkov, ktoré obrobili.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s pojazdmi 1 626 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    ODLIŠNÝ PRÍSTUP

    Haas VM-8

    VM-8

    Vertikálny stroj CNC na formy s pojazdmi 1626 mm x 1016 mm x 762 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    HA2TS VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5CS VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC160 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC210 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SP VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210-2 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210M VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SP VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310 VF-7SS ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRT310SP VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT450 VF-7SS ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRTA5 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C2 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C3 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C4 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160-2 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR200Y VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR210 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR310 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT100 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT160 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT210 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH450 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT100 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3-T VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4-T VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT310 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SS VF-7SS ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C2-T VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT350 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT260 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210VM VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT200HS VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR500SS VF-7SS ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HQDA6 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HDD255 VF-7SS ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.