MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية أداة غلق بطوق هوائي - الترقية - OL-1 - AD0062
Recently Updated Last updated: 03/26/2021

أداة غلق بطوق هوائي - الترقية - OL-1


AD0062

ينطبق على الماكينات التي صُنعت بدءًا من: آيار/مايو، 2010

أداة غلق بطوق هوائي - الترقية - OL-1 - AD0062

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمة (1 خطوة) 2. برنامج الترقية (2 الخطوات) 3. التثبيت (9 الخطوات) 4. ضبط قوة المشبك (4 الخطوات) Back to Top

مقدمة

1

يوضح هذا الإجراء كيفية تثبيت طقم ترقية أداة غلق بطوق هوائي (ACC) للمخرطة المكتبية (P/N 93-20027) إلى ACC OL-1.

طقم ترقية أداة غلق بطوق هوائي (ACC) للمخرطة المكتبية (P/N 93-20027)

برنامج الترقية

1

يوضح لك هذا الإجراء كيفية إعداد برنامج OL-1 للاستخدام مع ترقية أداة الغلق بطوق هوائي.

قم بتنزيل إصدار البرنامج المطلوب من "المستندات والبرامج" في قسم "الخدمة" من البوابة الإلكترونية.

 ملحوظة: إذا كانت الماكينة تحتوي على برمجيات سلسلة 8.xx، فاحصل على الإصدار L8.04Q أو أحدث. إذا كانت الماكينة تحتوي على برمجيات سلسلة 6.xx، فاحصل على أحدث إصدار من البرنامج 6.08.

2

قم بتغيير المَعْلَمَة800 (Chuck Closer Type)من 0 إلى 2.

التثبيت

1

قم بإقاف تشغيل الماكينة. قم بإقاف تشغيل الهواء.

قم بإزالة اللوحة الخلفية [3]، والغطاء الخلفي للكابل الأفقي [2]، والغطاء الخلفي للكابل الرأسي [1] وغطاء ذراع وحدة التحكم المحمولة [4].

 ملحوظة: قد تكون اللوحة الخلفية مختومة ومحكمة التثبيت في مكانها. استخدم سكين لفك الختم وإزالة اللوحة.

2

افصل كابل الملف اللولبي وخرطوم الهواء عن مجموعة الملف اللولبي [1] الموجود تحت المروحة في الجزء الخلفي من الماكينة.

قم بإزالة مجموعة الملف اللولبي [1] من الماكينة.

3

قم بتثبيت مجموعة الملف اللولبي المزدوج (P/N 30-30486). ارفق المجموعة إلى الدعامة الموجودة بـ (2) برغي (SHCS) #8 1-1/4 بوصة و (2) صامولة زنق #8.

4

ملحوظة: تمت إزالة أجزاء الضميمة الخارجية للوضوح.

قم بإزالة اسطوانة الهواء [1] وموضع تثبيت الاسطوانة [2].

5

قم بتثبيت اسطوانة الهواء الجديدة [1] وموضع تثبيت الاسطوانة [2]. تحقق من حالة البكرات الموجودة على الرافعة [3]. استبدلها إذا لزم الأمر.

6

استبدل عمود الجر [1] بعمود الجر من طقم أدوات الخدمة.

7

قم بتوصيل خراطيم الهواء كما هو مبين.

[1] 32-10029 مشبك/فك مشبك الملف اللولبي

[2] اندفاع الهواء 36-30672

[3] اسطوانة الهواء

[4] مفتاح ضبط عمود الجر

[5] خراطيم الهواء

8

قم بتوصيل الكابلات كما هو موضح.

[1] 32-10029 مشبك/فك مشبك الملف اللولبي

[2] 33-1890 إلى I/O PCB P55

[3] اندفاع الهواء 36-30672

[4] 33-2061 إلى I/O PCB P66

9

قم بتثبيت اللوحة الخلفية [3]، والغطاء الخلفي للكابل الأفقي [2]، والغطاء الخلفي للكابل الرأسي [1] وغطاء ذراع وحدة التحكم المحمولة [4].

قم بتشغيل الماكينة. قم بتشغيل الهواء.

ضبط قوة المشبك

1

يخبرك هذا الإجراء بكيفية التأكد من أن أداة الغلق بطوق هوائي (ACC) OL-1 تعمل بشكل صحيح وضبط قوة المشبك ACC.

 تنبيه: تأكد من أن ضغط الهواء المتجه إلى اسطوانة الهواء هو 45 - 50 psi. ضغط الهواء الزائد قد يضر بأداة الغلق بطوق هوائي.

 ملحوظة: تمت إزالة أجزاء الضميمة الخارجية للوضوح وإخلاء المكان.

قم بتنفيذ الخطوات التالية للتأكد من عمل الملف اللولبي بشكل سليم والتوصيلات الصحيحة لخرطوم الهواء قبل التعديل النهائي.

  1. قم بإدراج الطوق [1] في عمود الدوران.
  2. قم بتعيين مفتاح تعديل عمود الجر للطوق [2] لأسفل.
  3. اضغط على زر CHUCK [3] وتأكد من أن الطوق يشبك.
  4. اضغط على زر CHUCK مرة أخرى وتأكد من أن الطوق فك. يجب أن يتناوب الطوق في الشبك والفك مع كل ضغطة على زر CHUCK.
  5. في وضع "التشبيك"، فسيرتخي ACC بعد ثانيتين. هذه الحركة كافية لفك البكرات على رافعة عمود الجر من كتف عمود الجر، ولكن ليس على طول الطريق إلى وضع "فك التشبيك".

 ملحوظة: إذا لم تعمل ACC بشكل صحيح، تأكد من توصيل الملف اللولبي وخراطيم الهواء لـ ACC بشكل صحيح وأن الملف اللولبي لـ ACC يعمل بشكل صحيح.

2

مع وجود الشغلة في الطوق، لف المقبض المخرّش [1] في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة واشبك بعد كل تعديل حتى تحصل على قوة الشبك المطلوبة. سيختلف هذا التعديل وفقًا للمهمة. يتطلب كل تعديل الخطوات التالية:

  1. اضغط على زر CHUCK [3] لفك الطوق (تظهر عبارة UNCLAMPED على الشاشة).
  2. قم بتعيين مفتاح تعديل عمود الجر للطوق [2] إلى الوسط لترييح الضغط على المكبس.
  3. إذا كان هذا هو التعديل الأول، لف المقبض المخرّش [1] (في اتجاه عقارب الساعة للتشديد، عكس اتجاه عقارب الساعة للتخفيف) حتى يتم تشديد إحكام ربط الشغلة في الطوق باليد. لف المقبض المخرّش لفة كاملة عكس اتجاه عقارب الساعة لتعيين الطوق في الموضع المتوسط.
  4. إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات إضافية، لف المقبض المخرّش [1] 1/8 لفة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة كل تعديل لتخفيف أو تشديد الطوق.

3

  1. تبديل مفتاح تعديل عمود الجر للطوق [2] لأسفل.
  2. اضغط على زر CHUCK [3] لتشبيك الطوق (تختفي عبارة UNCLAMPED من الشاشة).
  3. يتم ضبط الشغلة على نحوٍ مناسب عند تذبذب ذراع عمود الجر وصدور صوت "طقطقة" مسموع منه أثناء التشبيك، وبعد ذلك يستمر حتى نهاية شوط المكبس (كما يظهر في حالة عدم وجود شغلة في الطوق).
  4. إذا كان الذراع لا يتحرك لشوط كامل، أو لا يتذبذب أثناء التشبيك، لا تنشبك الشغلة بشكل صحيح، ويمكن إخراجها.

     تحذير: إذا تم إخراج الشغلة أثناء تشغيل الماكينة، فقد يسبب تلفًا أو إصابة.

  5. إذا لم يتم تثبيت الشغلة بشكل صحيح، كرر هذا الإجراء بعد كل تعديل حتى تحصل على قوة الشبك المطلوبة.

4

تأكد من أن البكرات [1] الموجودة على الرافعة تتحرك بحرية عندما يكون الطوق في وضع "التشبيك".

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255