My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
VF-10SS

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά VF
  3. VF-10SS

VF-10SS

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 3048 x 813 x 762 mm

Τα υψηλής απόδοσης, υπερταχεία κάθετα κέντρα κατεργασίας της Haas παρέχουν τις υψηλές ταχύτητες ατράκτου, τις γρήγορες ταχείες μετατοπίσεις και τις γρήγορες αλλαγές εργαλείων που απαιτούνται για παραγωγή υψηλού όγκου και μειωμένη διάρκεια κύκλου. Κάθε μηχάνημα SS διαθέτει μια άτρακτο με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά 12.000 rpm, μια υπερταχεία πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων και ταχείες κινήσεις υψηλής ταχύτητας σε όλους τους άξονες. Το VF-10SS προσφέρει διαδρομή άξονα Χ 120" (3048 mm) για μεγάλα τεμάχια.

  • Διαδρομή άξονα Χ 120"
  • Άτρακτος υψηλής ταχύτητας
  • Γρήγορες ταχείες κινήσεις
  • Υπερταχεία πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

ΣΕΙΡΑ VF

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Προδιαγραφές
    • Αυτοματισμός
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 120.00 in 3048 mm
    Άξονας Y 32.00 in 813 mm
    Άξονας Z 30.00 in 762 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 34.0 in 864 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
    Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Coolant Jacket Coolant Jacket
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 120.0 in 3048 mm
    Πλάτος 28.0 in 711 mm
    Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.92 in 125 mm
    Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 5 5
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 360 ipm 9.1 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 360 ipm 9.1 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 600 ipm 15.2 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 3400 lbf 15124 N
    Μέγιστη ώση Y 3400 lbf 15124 N
    Μέγιστη ώση Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 16.00 in 406 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.83 s 1.83 s
    Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 3.28 s 3.28 s
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
    Βάρος 30100 lb 13654.0 kg
    Παλέτα εσωτερικού χώρου με επιλογή EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών με επιλογή EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
    Βάρος με επιλογή EC 30100 lb 13654 kg
    Παλέτα εσωτερικού χώρου με 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών με 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
    Βάρος με 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg
    Παλέτα εσωτερικού χώρου με επιλογή EC και 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών με επιλογή EC και 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
    Βάρος με επιλογή EC και 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού
    • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
    • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
    • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • HaasDrop
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού

    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

    ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 12.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης ταχείας πλευρικής αλλαγής εργαλείων 30+1

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού
    • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
    • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
    • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • HaasDrop
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Πρότυπο αγκύρωσης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Product Image

    VF-7SS

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 2.134 x 813 x 762 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Y

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 3048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΩΝΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

    Haas VF-1050

    VF-10/50

    Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 3.084 x 813 x 762 mm

    • 50 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    TH450 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA2TS VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5CS VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC160 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC210 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160-2 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SP VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SS VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210-2 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210M VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210SP VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310SP VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT450 VF-10SS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    HRTA5 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRTA6 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C2 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C3 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C4 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR160 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR160-2 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR200Y VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR210 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR310 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT100 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT160 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT210 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT70 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210HT VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TH240 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210SS VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C-T VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2-T VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3-T VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4-T VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT310 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310SS VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    LT350 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210VM VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    LT260 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT200HS VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HQDA5 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HQDA6 VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210S VF-10SS ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HDD255 VF-10SS ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.