My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VM-3/50

  1. Vertikalne glodalice
  2. Strojevi za modeliranje
  3. VM-3/50

VM-3/50

    SAMO CNY
 
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC vertikalni stroj za modeliranje s konusom 50 s hodom 2134 x 1016 x 762 mm

Strojevi Haas serije VM visoko su učinkoviti VMC-ovi koji nude točnost, krutost i termalnu stabilnost potrebne za izradu kalupa, rad s bojama i alatima te druge industrije za koje je potrebna preciznost.

Naši VM modeli konus 50 imaju velikodušni kubni prostor, stol sa više steznih naprava i snažno glavno vreteno mjenjačke mjenjačka kutija od 10.000 rpm. Standardne značajke uključuju brzu Haas kontrolu s cjelovitim učitavanjm unaprijed, bočno pričvršćen izmjenjivač alata, programabilnu mlaznicu rashladne tekućine, automatski zračni pištolj i još puno toga.

  • Glavno vreteno s mjenjačkom kutijom od 10.000 rpm, 60 hp (44,7 kW)
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata
  • Stol sa više steznih naprava
  • Softver za obradu materijala visokim brzinama rezanja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 50 Konus
  • 3 Os
  • 10k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

EU SERIJA

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju
    • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 40.00 in 1016 mm
    Os Y 26.00 in 660 mm
    Z os 25.00 in 635 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 32.9 in 836 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 7.9 in 200 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 60.0 hp 44.7 kW
    Maks. ocjena 60.0 hp 44.7 kW
    Maks. brzina 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. brzina 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. obratni moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Maks. obratni moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Konus CT or BT 50 CT or BT 50
    Konus CT or BT 50 CT or BT 50
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 54.0 in 1372 mm
    Širina 24.5 in 622 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Udaljenost središta T-utora 3.94 in 100 mm
    Broj standardnih T-utora 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 500 ipm 12.7 m/min
    Brzi pomaci na X 710 ipm 18.0 m/min
    Brzi pomaci na Y 710 ipm 18.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 4100 lbf 18238 N
    Maksimalni potisak Y 4100 lbf 18238 N
    Maksimalni potisak Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16.00 in 406 mm
    Maksimalna težina alata 30.0 lb 13.6 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 4.20 s 4.20 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 6.30 s 6.30 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
    Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 156.0 in x 102.0 in x 105.0 in 397 cm x 260 cm x 267 cm
    Izvozna paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Težina 12720 lb 6940.0 kg
    Domaća paleta s 50+1 SMTC 156 in x 102 in x 125 in 397 cm x 260 cm x 318 cm
    Izvozna paleta s 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Težina s 50+1 SMTC 15600 lb 7077 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno visokih performansi s 10.000-rpm

    Izmjenjivači alata

    • Izmjenjivač alata s bočnim montiranjem (SMTC) 30+1, 50 konus

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
    • Automatski zračni pištolj
    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Window Air Blast
    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
    • Kruto urezivanje navoja
    • Korisnički definirani makro
    • Koordinate rotacije i skaliranja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Interni visokonaponski izolacijski transformator
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Dodatni dovod zraka na stolu
    • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno visokih performansi s 10.000-rpm

    Izmjenjivači alata

    • Izmjenjivač alata s bočnim montiranjem (SMTC) 30+1, 50 konus

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
    • Automatski zračni pištolj
    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Window Air Blast
    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
    • Kruto urezivanje navoja
    • Korisnički definirani makro
    • Koordinate rotacije i skaliranja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Interni visokonaponski izolacijski transformator
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Dodatni dovod zraka na stolu
    • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP) (Dolazi uskoro)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    Videozapisi
    Ispuhivanje zrakom kroz alat – TAB
    Haas TAB funkcionira kao rashladna tekućina kroz glavno vreteno osim što koristi mlaz zraka velikog volumena umjesto visokog tlaka. Ako ne možete koristiti rashladno sredstvo, a morate očistiti strugotine, pokušajte s TAB-om.
    Sustav minimalne količine maziva
    Ne možete koristiti vodeno rashladno sredstvo na dijelovima… ali još uvijek morate podmazivati svoje alate za rezanje? Haas sustav minimalne količine maziva može vam pomoći.
    Izbjegavanje udarca
    U ovom Haas Savjetu dana Mark daje smjernice za upotrebu postavki na Haas kontroli da biste spriječili lom alata ili nešto još gore!
    Kako započeti posao usred programa
    Je li vam ikada nestalo struje usred programa? Ili ste možda slomili alat ili trebali promijeniti umetak ili pak htjeli provjeriti dio tijekom završnog prolaza. Uz Haas ponovno pokretanje programa nema problema!
    POVEZANI PROIZVODI

    Inačica s konusom 40

    Haas VM-3

    VM-3

    CNC vertikalni stroj za modeliranje s hodom 1016 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    Manji omot obratka

    Haas VM-2

    VM-2

    CNC stroj za izradu vertikalnog kalupa s hodom 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    Veći radni prostor

    Haas VM-3

    VM-5/50

    CNC vertikalni stroj za modeliranje s konusom 50 s hodom 1270 x 1016 x 762 mm

    • 50 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price
    HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
    HA2TS VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C2 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C3 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C4 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5CS VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRC160 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRC210 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT160 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT160-2 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT160SP VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT160SS VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT210 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT210M VM-3/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HRT210SP VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT310 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT310SP VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT450 VM-3/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HRTA5 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRTA6 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    T5C VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    T5C2 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    T5C3 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    T5C4 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TR160 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TR160-2 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TR200Y VM-3/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    TR210 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TR310 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TRT100 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TRT210 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TRT70 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TRT160 VM-3/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HRT100 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT210HT VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TH450 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT210SS VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TH240 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C-T VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C3-T VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C4-T VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    TRT310 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT310SS VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HA5C2-T VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    LT350 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT210-2 VM-3/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    LT260 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT210VM VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT200HS VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HQDA5 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HQDA6 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HRT210S VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
    HDD255 VM-3/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

    Početak

    Trebate više informacija?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.