My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • View All
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VM-3/50

  1. Függőleges marók
  2. Formázógépek
  3. VM-3/50

VM-3/50

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

50-es főorsókúpú CNC függőleges formázógép 1016 x 660 x 635 mm járatokkal

A Haas VM sorozatú gépek nagy teljesítményű VMC-k, amelyek biztosítják az öntőforma készítéshez, sajtolószerszámos munkához, valamint egyéb precíziós iparágakhoz szükséges pontosságot, szilárdságot és hőstabilitást.

Az 50-es főorsókúp VM modelljeink bőséges megmunkálási térfogattal, több befogós asztallal és nagy teljesítményű, 10 000 rpm fordulatszámú sebességváltó orsóval rendelkeznek. A standard funkciók közé tartozik a Haas nagy sebességű vezérlés, teljes előzetes elemzéssel, oldalsó felszerelésű szerszámváltóval, programozható hűtőközeg-fúvókával, automatikus légpisztollyal és még sok mással.

  • 10 000 f/perc fordulatszámú sebességváltós orsó, 60 LE (44,7 kW)
  • Oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Több befogós asztal
  • Nagysebességű megmunkálási szoftver

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

VM SOROZAT
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
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 40.00 in 1016 mm
    Y tengely 26.00 in 660 mm
    Z tengely 25.00 in 635 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 32.9 in 836 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 7.9 in 200 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
    Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
    Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
    Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
    Max. nyomaték 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Max. nyomaték 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
    Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 54.0 in 1372 mm
    Szélesség 24.5 in 622 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 3.94 in 100 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 500 ipm 12.7 m/min
    Gyorsjárat – X 710 ipm 18.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 710 ipm 18.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
    Max. tolóerő Y 4100 lbf 18238 N
    Max. erő a Z tengely irányában 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
    Max. szerszámtömeg 30.0 lb 13.6 kg
    Szerszámcsere (átl) 4.20 s 4.20 s
    Forgácsolások között (átl.) 6.30 s 6.30 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 10000 rpm 10000 rpm
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
    Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 156.0 in x 102.0 in x 105.0 in 397 cm x 260 cm x 267 cm
    Export raklap 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Tömeg 12720 lb 6940.0 kg
    Belföldi raklap 50+1 SMTC-vel 156 in x 102 in x 125 in 397 cm x 260 cm x 318 cm
    Export raklap 50+1 SMTC-vel 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Súly 50+1 SMTC-vel 15600 lb 7077 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • Nagy teljesítményű 10 000 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50-es kúp

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Automatikus légfúvópisztoly
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Asztal kiegészítő légbemenete
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • Nagy teljesítményű 10 000 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50-es kúp

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Automatikus légfúvópisztoly
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Asztal kiegészítő légbemenete
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz (hamarosan)
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    Videók
    Szerszámon keresztüli légbefúvás –TAB
    A Haas TAB ugyanúgy működik, mint az orsón keresztüláramló hűtőközeg, azzal a különbséggel hogy nagynyomású, nagy mennyiségű légáramot használ. Ha nem használhat a hűtőközeget, de el kell távolítania a forgácsot, válassza a TAB-ot.
    Minimális mennyiségi igényű kenési rendszer
    Nem használhat vízalapú hűtőközeget a munkadarabokra . . . de mégis kenés kell a forgácsszerszámainak? A Haas Minimális mennyiségi igényű kenési rendszere segítséget nyújthat Önnek.
    Törés elkerülése
    Ebben a Haas Nap tippjében Mark néhány útmutatást ad a Haas vezérlés beállításaihoz a szerszámtörés - vagy még rosszabb! - elkerüléséhez.
    Hogyan kezdjünk el egy feladatot a program közepén
    Megtörtént már Önnel, hogy elment az áram pont egy program végrehajtása közben? Vagy talán eltört egy szerszámot, vagy cserélnie kellett egy betétet, vagy ellenőrizni akarta a munkadarabot a simítófogások során. A Haas program újraindításával ez nem probléma!
    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    40-es kúpú verzió

    Haas VM-3

    VM-3

    CNC függőleges formázógép 1016 x 660 x 635 mm járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Kisebb munkatér

    Haas VM-2

    VM-2

    CNC Függőleges Formázógép 762 x 508 x 508 mm járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Nagyobb munkatér

    Haas VM-3

    VM-5/50

    50-es főorsókúpú CNC függőleges öntőforma-készítő gép 1270 x 660 x 635 mm járatokkal

    • 50 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
    HA2TS VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210M VM-3/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRT210SP VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SP VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT450 VM-3/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRTA5 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C2 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C3 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C4 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160-2 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR200Y VM-3/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    TR210 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR310 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT210 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT160 VM-3/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRT100 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH450 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH240 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT310 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SS VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2-T VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT350 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 VM-3/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    LT260 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210VM VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA6 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HDD255 VM-3/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.