My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
SR-4020P Install Guide

[VODIČ] PRIJE UGRADNJE

Vaš preglednik ne podržava HTML5 videozapis. Vaš preglednik ne podržava HTML5 videozapis.

SR-4020P Install Guide

    SAMO CNY
Usmjernik ploča s hodom 4289 x 2195 x 331 mm i ATC-om

  • ISO30 Konus
  • 3 Os
  • 24k o/min
  • 8 Kapacitet alata

  • VODIČ KORAK PO KORAK
  • Pregledni nacrt
  • Upute za podizanje
  • Zrak / elektrika / rashladna tekućina / slanje
  • Rotaciona sprega
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
Stroj morate postaviti na čvrst i stabilan betonski temelj. Standardni 6" (150 mm) betonski pod u industrijskim objektima obično je dovoljan. Međutim, za teške i složene strojeve, kao što su glodalice s velikim okvirima i UMC-ovi, može biti potreban betonski temelj od 12" (300 mm) kako bi se osigurala točna geometrija. 

Pročitajte ove specifikacije.
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
Za najbolje performanse rezanja tvrtka Haas preporučuje sidrenje stroja. Kliknite ovdje kako biste prikazali komplete za sidrenje vašeg stroja.

Kompleti za sidrenje stroja dostupni su kod vašeg HFO-a. Ti kompleti ne zadovoljavaju građevinske, seizmološke ni specifikacije za ugradnju stacionarne opreme. Ako morate zadovoljiti te specifikacije, obratite se stručnjaku.
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
Morate imati pristup upravljačkom ormariću radi sigurnosti i normalnih radnji. Pobrinite se da između upravljačkog ormarića i svih konstrukcija postoji razmak od 3' (1 m).
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
4020P nije prikladan za podizanje kranom. Nema ugrađene opremu za podizanje i mora se podići viličarom.

Zahtjevi za zrak | Dimenzije za transport | električne specifikacije

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 24000 rpm 24000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 10.0 hp 7.5 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 60 A 60 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
Težina 6580 lb 2984.7 kg


*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće instalirati na terenu; mora se naručiti sa strojem.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

Zahtjevi za zrak za vaš Haas stroj

Vaš stroj mora imati dovod čistog, suhog zraka s minimalnim tlakom i volumenom za pravilan rad. Pogledajte tablicu u nastavku.

  • Za lokaciju ulaza za zrak pogledajte nacrt stroja koji se nalazi na http://haascnc.com.

Napomena: ako izvedete pomoćne priključke za zrak, moraju se nalaziti na ulaznoj (nereguliranoj) strani filtra/regulatora ventila za zatvaranje zraka.

  • Dovod zraka izvedite s kompresorom snage od najmanje 2 KS (1,5 kW) sa spremnikom od najmanje 20 galona (75 litara) predviđenim za kontinuirani rad.
  • Vaš kompresor mora imati 2 KS (1,5 kW) za svaki stroj (npr. za ugradnju 5 strojeva potreban je kompresor od 10 KS (7,5 kW).

* Ako je tlak ulaznog zraka viši od 120 psi (8.2 bara), morate ugraditi regulator tlaka zraka.

Rashladno sredstvo


Oprez:
 nemojte koristiti čista mineralna ulja kao rashladno sredstvo. Ti proizvodi uzrokuju oštećenja cijevi i brtvi i cijevi u stroju. Ako koristite sustav minimalnog podmazivanja, koristite samo preporučena ulja.

Napomena: obavezno održavajte mješavinu rashladnog sredstva kako biste koncentrat rashladnog sredstva držali na prihvatljivim razinama. Neispravno održavane mješavine rashladnog sredstva mogu uzrokovati hrđanje komponenti stroja. Oštećenje od hrđe nije pokriveno jamstvom.

  • Posjetite naš resurs za rashladnu tekućinu za strojne alate na www.haascnc.com/video. Niz videozapisa o rashladnoj tekućini za strojne alate pružaju vam cjelovite informacije o održavanju rashladne tekućine.
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
  • Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 V AC napajanja. Opcijski interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele izuzev desktop strojeva, CL-1 i CM-1.
  • Napomena: opcijski interni visokonaponski transformator nije moguće ugraditi na terenu, potrebno ga je naručiti zajedno sa strojem.

Uzemljenje

  • Za siguran i pravilan rad potreban je vodič uzemljenja.
  • Zasebnu žicu za uzemljenje treba spojiti na šasiju stroja. 
  • Žica za uzemljenje mora biti dovedena natrag na servisnu ploču koja napaja stroj.
  • Ne koristite vod kao vodič uzemljenja.
  • Ne koristite cijev za hladnu vodu ili šipku uzemljenja za spajanje na sabirnicu uzemljenja stroja.

Trofazno napajanje

  • Za glodalice iz serije malih glodalica, neke opcije, kao što je rashladna tekućina kroz glavno vreteno potrebno je trofazno napajanje.
  • Mnogi strojevi koriste trofazno napajanje. To može biti tip spoja zvijezda ili trokut.
  • Izvor napajanja morate uzemljiti. Jedna nožica ili središnja nožica za spoj trokut. Neutralna za spoj zvijezda.
  • Sve faze moraju biti uravnotežene. Naponi moraju biti konstantni unutar ±10%.

Jednofazno napajanje

  • Za neke ćete strojeve moći koristiti jednofazno napajanje. Pogledajte tablicu „Električne specifikacije” iznad.
  • Dovedeno napajanje mora biti 208-240 VAC i biti konstato unutar ±10%.
  • Za glodalice iz serije malih glodalica, neke opcije, kao što je rashladna tekućina kroz glavno vreteno potrebno je trofazno napajanje.

Veličina vodiča

  • Zahtjevi za veličinu vodiča ovise o duljinama vaših vodiča. Proučite lokalne električne propise.

Radni prekidač kruga

  • Pobrinite se da prekidač strujnog kruga koji spaja stroj zadovoljava specifikacije tvrtke Haas. Pogledajte stupac „Struja pod punim opterećenjem” u tablici „Električne specifikacije” iznad.
  • Uporabite sljedeći veći industrijski prekidač kruga koji zadovoljava lokalne propise i uredbe.

Pretvarači faze

  • Ne koristite pretvarač faze ako to nije neophodno.
  • Pretvarači faze mnogu uzrokovati rad stroja sa snagom manjom od maksimalne.

Raspored usklađenosti okretno nagibnih aparata sa Haas strojevima

HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE

* Ako rotacijski proizvod nije naveden, nije kompatibilan s ovom glodalicom.
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.