MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
    • View All
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CL-1

  1. Tornos
  2. Torno de Bucha
  3. CL-1

CL-1

Preço Inicial: US$51,995 APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Torno de bucha CNC com capacidade de barra de 25 mm

O inovador CL-1 é um torno de bucha ultracompacto que vem de fábrica com uma torreta automática de 8 estações, sendo ideal para produção de peças pequenas dedicadas, peças de segunda mão ou pequenas tiragens e protótipos de peças pequenas, tais como encontrado nas indústrias de comunicações, aeroespacial, médica e odontológica. O CL-1 pode ser facilmente deslocado com um empilhador hidráulico ou equipamento de transporte, e é suficientemente pequeno para caber na maioria dos elevadores de carga.

  • Torno de bucha ultracompacto
  • Funciona com uma corrente monofásica ou trifásica
  • Pode ser movido facilmente com um empilhador hidráulico
  • Fácil acesso ao tanque e bomba para limpeza de limalha 

See Available Stock

Tempo de espera atual

3 Disponível - As configurações variam

7 Weeks - Construído por pedido

Contacte o seu HFO para saber mais

Filtros

  • 5C Nose Tamanho da bucha
  • 1.0" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 5 hp Potência

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações

Loading
×

CONSIGA O SEU ORÇAMENTO IMEDIATO AGORA.

Introduza as suas informações abaixo para receber um orçamento imediato. Para ignorar este passo no futuro, basta inserir a palavra-passe abaixo para criar a sua conta MyHaas gratuita.

Já tem uma conta? Iniciar a sessão

< Devolução

Contact Information

+ Adicionar morada

Introduza uma palavra-passe para criar uma conta MyHaas! (opcional)

Quer partilhar o seu orçamento? (opcional)


+ Outro

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 6000 rpm

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta da ferramenta de 8 estações

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Jato de ar da janela
  • Depósito do fluido de refrigeração de 13 galões

O controlador Haas

  • Ecrã tátil de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • Orientação do spindle
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável

Ferramentas e Fixação

  • Kit de ferramentas padrão tipo Gang com 1/2" de altura central

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

Torretas e ferramenta motorizada

  • Opção CL-1 com Eixo C
  • Ferramenta motorizada CL-1 de alto desempenho com eixo C

O controlador Haas

  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • 8 funções M suplentes
  • Sistema visual de programação da peça
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • Memória do programa alargada de 32 GB
  • Memória do programa alargada de 64 GB

Opções de Produtos

  • Câmara Wi-Fi
  • Porta automática para CL-1
  • Sistema de recolha de peças
  • Barra de incrementos CL-1
  • Alimentação de barra CL-1, 6 Pés

Dispositivo de aperto

  • Bucha autocentrante manual de 3 grampos de 102 mm

Envio

  • Embalagem para exportação

Garantia

  • Extensão de 1 ano da garantia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
  • Pacote de cobot de 5 kg Haas
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Manual do Utilizador
  • Folheto da série CL
VÍDEOS
Recently Updated

Como operar o CL-1


Esta explicação simples e passo-a-passo de como operar o CL-1 fará com que execute peças e esteja pronto para a produção em pouco tempo.

O torno de bucha Haas CL-1

O HAAS CL-1 na IMTS 2016

Demostração Haas CL-1

Use a sua broca de inserção como uma barra de perfuração! 2 Operações com 1 Ferramenta!

PRODUTOS RELACIONADOS

alternativa acessível

Haas TL-1

TL-1

Torno ferramenteiro CNC com capacidade máxima de 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Tamanho da bucha
  • 2.3" Capacidade da barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potência
A partir de US$35,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIS VELOCIDADE E MAIS FERRAMENTAS

Haas ST-10

ST-10

Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potência
A partir de US$60,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

PRODUÇÃO SUPERIOR

Haas ST-10Y

ST-10Y

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 279 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potência
A partir de US$97,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Swing Diameter S.A.E METRIC
Corrediça transversal 11.0 in 279 mm
Sobre a mesa 4.95 in 126 mm
Capacities S.A.E METRIC
Tamanho da bucha (máx.) 4.0 in 102 mm
Diâmetro máximo de corte 4.95 in 126 mm
Capacidade da barra 1.00 in 25 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 12.00 in 305 mm
Eixo Z 8.00 in 203 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 500 ipm 12.7 m/min
Rápidos em X 757 ipm 19.2 m/min
Rápidos em Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 1149 lbf 5111 N
Impulso máximo Z 1149 lbf 5111 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle 5C (collet) Type Nose 5C (collet) Type Nose
Rosca do bico 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Velocidade máxima 6000 rpm 6000 rpm
Furo do spindle ø 1.25 in 31.8 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Velocidade máxima 160 rpm 160 rpm
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
Holding Torque 3.00 ft-lbf 4.1 Nm
Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Ferramentas S.A.E METRIC
Ferramentas Gang Style-Any Combination Gang Style-Any Combination
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 70 psi 4.8 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 6000 rpm 6000 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 5.0 hp 3.7 kW
Tensão de C.A. de entrada (1 fase) 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (1 fase) 16 A 16 A
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Palete de exportação 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
Peso 1940 lb 917.0 kg
Palete doméstica c/ barra de incrementos de 1 m 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Palete de exportação c/ barra de incrementos de 1 m 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
Peso c/ barra de incrementos de 1m 2060 lb 935 kg
Palete doméstica c/ barra de incrementos de 6’ 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Palete de exportação c/ barra de incrementos de 6’ 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
Peso c/ barra de incrementos de 6’ 2240 lb 1017 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255