MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
    • View All
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. Fresadoras verticais
  2. Fresadoras compactas
  3. CM-1

CM-1

Preço Inicial: US$73,995 APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Fresadora vertical CNC compacta com percursos de 305 x 254 x 356 mm

O fabrico de peças pequenas pode apresentar importantes desafios de maquinagem para o trabalho por projeto normal. Os orifícios minúsculos, as funcionalidades ao minuto, as precisões extremas e os acabamentos de superfície pormenorizados das superfícies podem revelar-se difíceis para as máquinas CNC de maior dimensão.

A Fresadora compacta CM-1 é uma solução de área útil de cobertura pequena e de elevada precisão para produzir e fazer protótipos de peças 2D e 3D pequenas e de elevada precisão, como as encontradas nos sectores da comunicações, aeroespacial, da medicina e da medicina dentária.

  • Funciona com uma corrente monofásica ou trifásica
  • Área útil de cobertura ultra-compacta
  • Trocador de ferramenta de 20 bolsas
  • Spindle de 30 000 rpm

See Available Stock

Tempo de espera atual

3 Disponível - As configurações variam

7 Weeks - Construído por pedido

Contacte o seu HFO para saber mais

Filtros

  • 20 Cone
  • 3 Eixo
  • 30k RPM
  • 20 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações
  • Gráfico de encaixe rotativo

CM-1Build-&-Price

Preço Base

US$73,995

Opções de construção

Preço total

US$73,995

Pagamentos tão baixos quanto

US$1,241/mo  

Opções atualizadas

Preço total US$73,995

Monthly Payment

US$1,241/mo

Opções atualizadas

Preço total US$73,995
  O seu resumo das opções
Loading
×

CONSIGA O SEU ORÇAMENTO IMEDIATO AGORA.

Introduza as suas informações abaixo para receber um orçamento imediato. Para ignorar este passo no futuro, basta inserir a palavra-passe abaixo para criar a sua conta MyHaas gratuita.

Já tem uma conta? Iniciar a sessão

< Devolução

Contact Information

+ Adicionar morada

Introduza uma palavra-passe para criar uma conta MyHaas! (opcional)

Quer partilhar o seu orçamento? (opcional)


+ Outro

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 30 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramentas estilo carrossel de 20 bolsas

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Jato de ar da janela
  • Depósito do fluido de refrigeração de 13 galões

O controlador Haas

  • Ecrã tátil de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Maquinagem de alta velocidade
  • Roscagem rígida
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • Rotação e escala de coordenadas
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

Spindles

  • Spindle de 50 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Comutador de ferramentas estilo carrossel de 36 bolsas

4.º | 5.º eixo

  • Transmissão de 4.º eixo e cablagem
  • Transmissão de 5.º eixo e cablagem

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

O controlador Haas

  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • 8 funções M suplentes
  • Segunda posição inicial
  • Montagem do Código M/Cabo MFIN
  • Sistema visual de programação da peça
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Orientação do spindle
  • Memória do programa alargada de 32 GB
  • Memória do programa alargada de 64 GB
  • Disposição Rotativa de Terceiros

Opções de Produtos

  • Ar programável
  • Ar programável, prensa dupla
  • Câmara Wi-Fi
  • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
  • Porta automática para fresadoras
  • Porta automática

Envio

  • Embalagem para exportação

Garantia

  • Extensão de 1 ano da garantia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
  • Pacote de cobot de 5 kg Haas
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Folheto da série CM
Vídeos
3 formas fáceis de configurar desvios da ferramenta usando o VPS
Pode já conhecer estes atalhos para introduzir os seus desvios da ferramenta mais rapidamente, mas, se assim não for, o Andrew irá apresentar-lhe 3 formas simples de acelerar as coisas e poupar minutos preciosos durante a configuração do trabalho.
Sistema de sondagem intuitivo sem fios Haas
Com o sistema de sondagem intuitivo sem fios da Haas (WIPS), pode definir ferramentas e desvios de trabalho numa fração de tempo. Não há mais localizadores de bordas ou pedaços de papel sob a ferramenta necessária.
Demonstração de corte CM-1 e TRT70
A Fresadora compacta é a nossa solução de pequena área útil de cobertura e de elevada precisão para fazer protótipos de peças 2D e 3D pequenas e de elevada precisão, como as encontradas nos setores das comunicações, aeroespacial, da medicina e da medicina dentária. É pequeno o suficiente para caber na maioria dos elevadores de carga não acompanhados, o CM-1 pode ser facilmente movido com uma empilhador hidráulico ou um carrinho de equipamentos.
Exiba imagens e vídeos no seu controlador Haas usando o M130
Com o M130, pode exibir folhas de configuração, listas de ferramentas, instruções de trabalho e até vídeos – tudo no seu programa. Já não é necessário gravar instruções de trabalho na máquina ou escrever notas manuais informando o seu operador como carregar ou inspecionar uma peça; coloque tudo no seu programa NC!
TESTEMUNHOS DE CLIENTES

METALART sieraden


“Como um ourives que faz joias usando técnicas de maquinagem, estou muito satisfeito com a chegada da nova Haas CM-1. O software e a máquina estão muito bem coordenados. Graças à Haas CM-1, posso fazer algo único para os nossos clientes.”

– Joeri Dijkman, ourives

PRODUTOS RELACIONADOS

TORNO DE BUCHA COMPACTO

Haas CL-1

CL-1

Torno de bucha CNC com capacidade de barra de 25 mm

  • 5C Nose Tamanho da bucha
  • 1.0" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 5 hp Potência
A partir de US$51,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR ÁREA DE TRABALHO

Haas DT-1

DT-1

Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$64,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

COMPACTO CONE ISO40

Super Mini fresadora Haas

Super Mini Mill

Minifresadora Vertical com Super Velocidade com percursos de 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 10 Capacidade da ferramenta
A partir de US$52,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 12.00 in 305 mm
Eixo Y 10.00 in 254 mm
Eixo Z 14.00 in 356 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 16.6 in 422 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Velocidade máxima 30000 rpm 30000 rpm
Torque máximo 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Cone ISO 20 ISO 20
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Air Cooled Air Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 22.5 in 572 mm
Largura 10.0 in 254 mm
Largura da ranhura T 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
Distância do centro da ranhura T 3.38 in 86 mm
Número de ranhuras T padrão 3 3
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 500 ipm 12.7 m/min
Rápidos em X 757 ipm 19.2 m/min
Rápidos em Y 757 ipm 19.2 m/min
Rápidos em Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 1149 lbf 5111 N
Impulso máximo Y 1149 lbf 5111 N
Impulso máximo Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo Carousel Carousel
Capacidade 20 20
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.3 in 58 mm
Peso máximo da ferramenta 5.0 lb 2.3 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 3.20 s 3.20 s
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 30000 rpm 30000 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 5.0 hp 3.7 kW
Tensão de C.A. de entrada (1 fase) 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (1 fase) 16 A 16 A
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Palete de exportação 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Peso 2200 lb 998.0 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO WARNING
HRT100 CM-1 ENCAIXE POSITIVO
TRT70 CM-1 ENCAIXE POSITIVO

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255