MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Glodalica za džepove
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Haas dodavač šipke 12
    • Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Konzolna glodalica
      • Tračna pila
      • Konzolne glodalice
      • Vertikalna pila
      • Nagibna preklopna pila
    • Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi View All
      • Kompaktni strojevi
      • Glodalica za džepove
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-1

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
  3. DM-1

DM-1

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC centar za bušenje/glodanje s hodom 508 x 406 x 394 mm

DM-1 kompaktan je i brzi centar za obradu materijala visokim brzinama rezanja jednak po konstrukciji i specifikacijama kao DT-1, ali uz zamjenu glavnog vretena s konusom 40 u liniji Haas i 18+1 izmjenjivača alata. Visoki faktor ubrzavanja, velike brzine osi i kratko vrijeme izmjene alata čine DM-1 privlačnim obradnim centrom velike produktivnosti.

DM-1 pogonima omogućuje upotrebu postojećih alata s konusom 40 i uživanje u pogodnostima većeg glavnog vretena. Ima elegantan stil, kompaktnu tlocrtnu dimenziju stroja čime se vrlo učinkovito iskorištava dragocjen prostor pogona.

  • Moćno glavno vreteno s konusom 40 s linijskim direktnim pogonom glavnog vretena
  • Obradni centar velike produktivnosti s kompaktnom tlocrtnom dimenzijom stroja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 10k o/min
  • 18+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Specifikacije
  • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 10.000-rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 18+1

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Jednofazna pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Praktičan paket
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju DT/DM
  • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
  • Automatski držač obratka i tablica konfiguracije

OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

VIDEOZAPISI
VMC usporedba
Pogledajte kako tri naše najpopularnije glodalice Haas obrađuju isti dio i koji će stroj završiti prvi.
Predstavljamo DM-1
Centar za bušenje/glodanje DM-1 omogućuje istu veliku brzinu i izvedbu kao i, u pogonu dokazani, DT-1 centar za bušenje/narezivanje ali s većim glavnim vretenom s konusom 40 izravno spojenim na motor i 18+1 izmjenjivačem alata.
Upoznajte svoju novu kompaktnu 5-osnu jedinicu
Ako proizvodite male dijelove i imate više priprema, ovaj je rotacijski stroj savršeno rješenje. Brz kao munja i precizan, TRT100 pristaje gotovo svakoj Haas glodalici i skratit će vremena ciklusa te povećati učinkovitost pogona.
DM-2 i DT-2
Bob i Bryan govore o novim centrima za bušenje/rezanje/glodanje DM-2 i DT-2 te pokazuju primjer rezanja koji ističe značajke stroja, poput 2400 ipm (doziranje u inčima po minuti) brzih hodova i iznimno brze zamjene alata.
Svjedočenja kupaca

MTLWRX INC.

„Ne mogu dovoljno nahvaliti Haas i članove tima. Uvijek ste tu kad je važno i uvijek to uspijete u svemu! Ova 2 nova stroja učinila su nemoguće mogućim. Od svih nas u MtlWrxu, hvala vam. Inače, DM-1 je skinuo 37 sekundi vremena ciklusa [per part] od obrade 6000 dijelova. Tako je ušteđeno preko 60 sati! Nenadmašna prodaja, podrška i usluga razlozi su zbog kojih MtlWrx odabire Haas.”

– Jeremy Kliewer, predsjednik, MtlWrx, INC

SRODNI PROIZVODI

MANJE SUŽENJE VRETENA

Haas DT-1

DT-1

CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Konus
  • 3 Os
  • 10k o/min
  • 20+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI OMOT OBRATKA

Haas DM-2

DM-2

CNC centar za bušenje/glodanje s hodom 711 x 406 x 394 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 10k o/min
  • 18+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆA BRZINA VIŠE ALATA

Haas VF-2SS

VF-2SS

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • 10.000-rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 18+1

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Jednofazna pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Praktičan paket
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 20.00 in 508 mm
Os Y 16.00 in 406 mm
Z os 15.50 in 394 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 21.5 in 546 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. brzina 10000 rpm 10000 rpm
Maks. obratni moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Air Cooled Air Cooled
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 26.0 in 660 mm
Širina 15.0 in 381 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
Broj standardnih T-utora 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 1200 ipm 30.5 m/min
Brzi pomaci na X 2400 ipm 61.0 m/min
Brzi pomaci na Y 2400 ipm 61.0 m/min
Brzi pomaci na Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 2550 lbf 11343 N
Maksimalni potisak Y 2550 lbf 11343 N
Maksimalni potisak Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 18+1 18+1
Maks. promjer alata (puni) 2.5 in 64 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 7 in 178 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.75 s 1.75 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks. brzina narezivanja 5000 rpm 5000 rpm
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 10000 rpm 10000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Izvozna paleta 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Težina 5150 lb 2336.0 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA WARNING
HA2TS DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C DM-1 POZITIVNI SKLOP
HA5C2 DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C3 DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C4 DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5CS DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRC160 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRC210 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT160 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT160-2 DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT160SP DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT160SS DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT210 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT210-2 DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT210SP DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRTA5 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRTA6 DM-1 POZITIVNI SKLOP
T5C DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
TRT100 DM-1 POZITIVNI SKLOP
TRT70 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT210HT DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT100 DM-1 POZITIVNI SKLOP
TH240 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT210SS DM-1 POZITIVNI SKLOP
HA5C2-T DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C-T DM-1 POZITIVNI SKLOP
HA5C3-T DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C4-T DM-1 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
LT260 DM-1 POZITIVNI SKLOP
HRT200HS DM-1 POZITIVNI SKLOP
HQDA5 DM-1 POZITIVNI SKLOP

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Usklađenost s propisima o izvozu
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255