MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-1

  1. VMT-serien
  2. Drill/Tap/Mill-serien
  3. DM-1

DM-1

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-Drill/Mill (fräs- och borrmaskin) med 508 x 406 x 394 mm rörelse

DM-1 är en kompakt höghastighetsbearbetande maskin. Den är identisk med DT-1 i konstruktion och specifikationer men har istället en inbyggd in-linedirektdriven Haas-spindel med 40-kona och en 18+1-verktygsväxlare. Maskinens höga accelerationshastigheter, snabba axelhastigheter och korta tider för verktygsbyten gör DM-1 till en mycket tilltalande och högproduktiv fleroperationsmaskin.

Med DM-1 kan verkstaden använda sina befintliga verktyg med 40-kona och dra nytta av fördetaljerna med en större spindel. Du har ett kompakt format för ”lean manufacturing” och ger högt utnyttjande av verkstadsytan.

  • Kraftfull in-line-direktdriven spindel och 40-kona
  • Högproduktivitetsmaskin med ett kompakt format

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 10k RPM
  • 18+1 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA HELA BESTÅNDET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Specifikationer
  • Anpassningstabell för rundmatning

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

EXEMPAL FRÅN KUNDER

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 10 000 rpm

Verktygsväxlare

  • 18+1 sidomonterad verktygsväxlare

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Enkelstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Bekvämlighetspaket
  • Telefonladdningsstation

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Informationsblad om DT/DM-serien
  • Alternativ och konfigurationer för automatisering
  • Tabell för automatisk uppspänning och konfigurering

TABELL ÖVER ALTERNATIV OCH KONFIGURATIONER FÖR HAAS SKRUVSTYCKE

PNEUMATISKA SKRUVSTYCKEN | HYDRAULISKA SKRUVSTYCKEN

VIDEOR
Jämförelse mellan olika VMT-serien
Se hur tre av Haas populäraste fräsar kör samma del och se vilken maskin som blir klar först.
Presentation av DM-1
DM-1 Drill/Mill-maskin erbjuder samma höga hastighet och prestanda som vår verkstadsbeprövade DT-1 Drill/Tap-maskin, men med en större 40-kona in-linedirektdriven spindel och 18+1 verktygsväxlare.
Möt ditt nya och kompakta 5-axlade maskin
Om du tillverkar små delar och har flera installationer är det här rundmatningsbordet den perfekta lösningen. Blixtsnabb och korrekt, TRT100 passar i nästan alla Haas-fräsar och kommer att hjälpa dig att minska cykeltiden och öka effektiviteten i din verkstad.
DM-2 och DT-2
Bob och Bryan talar om DM-2 och DT-2 Drill/Tap/Mill-maskiner och visar en bra skärningsdemo som markerar maskinens funktioner, såsom snabbmatningar på 2 400 ipm och ultrasnabba verktygsväxlingar.
Kundreferenser

MTLWRX INC.

”Jag kan inte lovorda Haas och era teammedlemmar tillräckligt. Ni lyckas alltid att klara av en kritisk situation och lösa problemet! Dessa två nya maskiner har gjort det omöjliga möjligt. Tack från oss alla på MtlWrx. Förresten så har DM-1 minskat cykeltiden för en 6 000-delars körning med 37 sekunder [per del] med 6 000 delar. Det är över 60 timmar som sparas! En oslagbar försäljning, support och service är anledningen till varför MtlWrx väljer Haas.”

– Jeremy Kliewer, VD på MtlWrx, INC

RELATERADE PRODUKTER

MINDRE SPINDELKONA

Haas DT-1

DT-1

CNC-Drill/Tap-maskin med 508 x 406 x 394 mm rörelse

  • 30 Kona
  • 3 Axel
  • 10k RPM
  • 20+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE ARBETSOMRÅDE

Haas DM-2

DM-2

CNC-Drill/Mill-maskin med 711 x 406 x 394 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 10k RPM
  • 18+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

HÖGRE HASTIGHET OCH FLER VERKTYG

Haas VF-2SS

VF-2SS

Supersnabb vertikal CNC-fräs med 762 x 406 x 508 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 3 Axel
  • 12k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 10 000 rpm

Verktygsväxlare

  • 18+1 sidomonterad verktygsväxlare

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Enkelstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Bekvämlighetspaket
  • Telefonladdningsstation

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 20.00 in 508 mm
Y-axel 16.00 in 406 mm
Z-axel 15.50 in 394 mm
Spindelnos till bord (~ max) 21.5 in 546 mm
Spindelnos till bord (~ min) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maxvarvtal 10000 rpm 10000 rpm
Maximalt vridmoment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kona CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmörjning Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kylning Air Cooled Air Cooled
Bord S.A.E METRIC
Längd 26.0 in 660 mm
Bredd 15.0 in 381 mm
T-spårsbredd 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spårcentrumavstånd 4.92 in 125 mm
Antal standard T-spår 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 1200 ipm 30.5 m/min
Snabbmatningar på X 2400 ipm 61.0 m/min
Snabbmatningar på Y 2400 ipm 61.0 m/min
Snabbmatningar på Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 2550 lbf 11343 N
Max axialtryck Y 2550 lbf 11343 N
Max axialtryck Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacitet 18+1 18+1
Max verktygsdiameter (fullständig) 2.5 in 64 mm
Max verktygslängd (från mätlinje) 7 in 178 mm
Max verktygsvikt 12.0 lb 5.4 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 1.75 s 1.75 s
Spån till spån (genomsnitt) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Max gängningshastighet 5000 rpm 5000 rpm
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindeleffekt 15.0 hp 11.2 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Exportera pall 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Vikt 5150 lb 2336.0 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

HAAS RUNDMATNINGSBORD HAAS-MASKIN TYP AV RUNDMATNINGSJUSTERING WARNING
HA2TS DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HA5C DM-1 POSITIV JUSTERING
HA5C2 DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HA5C3 DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HA5C4 DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HA5CS DM-1 POSITIV JUSTERING
HRC160 DM-1 POSITIV JUSTERING
HRC210 DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT160 DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT160-2 DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HRT160SP DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT160SS DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT210 DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT210-2 DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HRT210SP DM-1 POSITIV JUSTERING
HRTA5 DM-1 POSITIV JUSTERING
HRTA6 DM-1 POSITIV JUSTERING
T5C DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
TRT100 DM-1 POSITIV JUSTERING
TRT70 DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT210HT DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT100 DM-1 POSITIV JUSTERING
TH240 DM-1 POSITIV JUSTERING
HRT210SS DM-1 POSITIV JUSTERING
HA5C2-T DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HA5C-T DM-1 POSITIV JUSTERING
HA5C3-T DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
HA5C4-T DM-1 ALTERNATIV JUSTERING: VARNING ALTERNATIV JUSTERING: VARNING Denna rundmatningsenhet passar till denna särskilda maskin, men kan kräva alternativ fixturmontering för korrekt positionering, såsom en underplatta eller ett alternativt T-spår.
LT260 DM-1 POSITIV JUSTERING

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255