MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Laserový rezný stroj
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. Horizontálne obrábacie centrá
  2. Kužeľ 50
  3. EC-1600

EC-1600

Počiatočná cena: US$306,995 IBA CNY
US$256,995
Not Currently Available In Your Region
CNC horizontálna frézovačka s posuvmi 1 626 x 1 270 x 813 mm

Veľmi obľúbené vodorovné obrábacie centrá Haas série EC ponúkajú veľký pracovný priestor a maximálnu kapacitu pre obrobky s hmotnosťou až 10 000 libier, vďaka čomu sú najlepším riešením vašich potrieb v oblasti obrábania veľkých obrobkov. Modely sa dodávajú so 4-osovou otočnou platňou zabudovanou v stola s T-drážkou, poskytujúcou prístup k štyrom stranám obrobku alebo upínaciemu stĺpu, a umožňujúcou aj obrábanie naraz po 4 osiach.

  • Štandardný bočný menič nástrojov (SMTC), 50+1 nástrojov
  • Vreteno s kužeľom 50 a 2-stupňovou prevodovkou
  • Extrémne veľký pracovný priestor obrobku
  • Maximálny náklon obrobku 50" s integrovanou 4. osou (voliteľné)

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 7 500 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 50 + 1, kužeľ 50

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok
  • Odsávací systém krytu
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série EC
  • Kompatibilita otočných zariadení
VIDEÁ

Vodorovné obrábacie centrum EC-1600

Inštalácia stroja EC-1600 u zákazníka

HaasBuilt – EC-1600

Recently Updated

Horizontálna frézka: Stručný prehľad


Či už potrebujete horizontálne obrábacie centrum pre veľkosériovú výrobu a bezobslužnú prevádzku, alebo naozaj veľké pracovné priestory a maximálnu nosnosť, spoločnosť Haas má horizontálne obrábacie centrum, ktoré určite zodpovedá svojej cene. Video prináša prehľad o našich frézkach s výmenou paliet, horizontálnych obrábacích centrách s dlhým rámom a päťosových horizontálnych frézkach.

Bezdrôtový intuitívny snímací systém Haas

Haas EC-1600ZT-5AX

Prezerajte si obrázky a videá na vašom riadení Haas pomocou príkazu M130

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV


Overton Industries

 

„Máme dva stroje E-1600. Tie pracujú primárne na veľkých komponentoch pre naše vlastné zariadenie, ktoré zostavujeme pre našich zákazníkov. Sú to napríklad bočné tabule, konzolové základne alebo predná a zadná časť stroja, čo je tá veľká podporná konštrukcia pre naše stroje. Stroje Haas nám umožňujú vytvárať nastavenie, ktoré nám pomáha zbavovať sa triesok, čo nám umožňuje vyrábať nie len kvalitnejšie obrobky, ale aj obrábať ich rýchlejšie ako na vertikálnom stroji.“

– Steve Overton, generálny riaditeľ

 

 


CM Shredders

 

Spoločnosť CM Shredders zo Sarasoty, FL, vyrába priemyselné skartovače pneumatík a používajú dvojicu horizontálnych obrábacích centier Haas EC-1600 na obrábanie držiakov nožov s veľkým priemerom, ktoré sa nachádzajú v ich strojoch. Generálny riaditeľ Charles Astafan diskutuje o tom, ako stroje EC-1600s ľahko zvládajú tesné tolerancie potrebné pre čepele skartovača a hovorí o viac ako 20-ročnej histórii spoločnosti so spoločnosťou Haas.

SÚVISIACE VÝROBKY

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC horizontálna frézovačka s posuvmi 1 626 x 1 270 x 1 016 mm

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$358,995 IBA CNY
US$308,995
Viac informácií Build & Price

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas VF-840

VF-8/40

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1 626 mm x 1 016 mm x 762 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$191,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price


Priemer platne – doplnková 4. os: 30" (762 mm)


Max. obežný priemer obrobku, EC-1600: 50" (1 270 mm)

Všetky stojany VF-2 sú vyrobené na EC-1600s

STROJE HAAS VYRÁBAJÚCE STROJE HAAS!

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 64.00 in 1626 mm
Os Y 50.00 in 1270 mm
Os Z 32.00 in 813 mm
Stredová čiara vretena voči stolu 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 7500 rpm 7500 rpm
Max. krútiaci moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 64.0 in 1626 mm
Šírka 36.0 in 914 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 7 7
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Stôl 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Priemer platne 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Max. náklon obrobku 50.0 in 1270 mm
Maximálna nosnosť platne 10000 lb 4536.0 kg
Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
Rotačný krútiaci moment (nepretržitý) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Prevodový pomer 500:1 500:1
Krútiaci moment brzdy 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min. rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Presnosť pootočenia ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Opakovateľnosť 15 arc-sec 15 arc-sec
Rýchloposuvy na osi B 36 °/sec 36 °/sec
Max. pri obrábaní na osi B 36 °/sec 36 °/sec
Stredová čiara vretena voči stolu 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 500 ipm 12.7 m/min
Rýchloposuvy na osi X 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4000 lbf 17793 N
Max. rezný tlak Y 8000 lbf 35586 N
Max. rezný tlak Z 8000 lbf 35586 N
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 4.0 in 102 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 10.0 in 254 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 20 in 508 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 8.00 s 8.00 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 7500 rpm 7500 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
Exportná debna 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Hmotnosť 30000 lb 13608.0 kg
Exportná debna s dopravníkom 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Hmotnosť s dopravníkom 900 lb 409 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255