MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
    • Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
    • Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento View All
      • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT-5AX

  1. Fresadoras horizontais
  2. Cone ISO50
  3. EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

Preço Inicial: US$484,995 APENAS CNY
US$434,995
Not Currently Available In Your Region
Fresadora horizontal CNC de 5 eixos com percursos de 1626 x 1270 x 1016 mm

Flash Sale!

Os altamente apreciados HMCs da Série EC da Haas oferecem grandes cubos de trabalho e uma capacidade máxima de peças de 10.000 lb, tornando-os soluções perfeitas para os seus requisitos de maquinagem de peças grandes. 

O EC-1600ZT-5AX possui uma prato rotativo de 4.º eixo integrada na mesa de ranhura T que fornece ± 30 graus de inclinação. O 5.º eixo consiste num HRT310 com um A-suporte de estrutura montado num bloco de elevador removível que pode suportar uma peça de até 55,875" de comprimento.

  • Percurso do eixo Z ampliado
  • Spindle de cone de ISO50 com uma caixa engrenagem de 2 velocidades
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral standard, 50+1 ferramentas
  • Inclui DWO/TCPC e sistema de sondagem intuitivo sem fios
  • Oscilação da peça max. 78" sobre o 4.º eixo integrado

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 50 Cone
  • 5 Eixo
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações

Loading
×

CONSIGA O SEU ORÇAMENTO IMEDIATO AGORA.

Introduza as suas informações abaixo para receber um orçamento imediato. Para ignorar este passo no futuro, basta inserir a palavra-passe abaixo para criar a sua conta MyHaas gratuita.

Já tem uma conta? Iniciar a sessão

< Devolução

Contact Information

+ Adicionar morada

Introduza uma palavra-passe para criar uma conta MyHaas! (opcional)

Quer partilhar o seu orçamento? (opcional)


+ Outro

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 7500 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramentas de instalação lateral 50+1, cone 50

4.º | 5.º eixo

  • Transmissão de 5.º eixo e cablagem
  • Prato rotativo de 4.º eixo incorporado

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Parafuso sem fim da limalha
  • Sistema de escape do compartimento
  • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
  • Kit de filtro de bandeja de limalha
  • Bomba de refrigeração monofásica

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Cabo de 28,5 pés

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Suporte Triangular, 9"
  • Mesa rotativa com servo motor de 310 mm

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

Spindles

  • Spindle de alto desempenho de 7500 rpm
  • Spindle de alto desempenho de 10 000 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramentas de instalação lateral 70+1, cone 50

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de alta pressão
  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Transportador de limalhas no depósito
  • Refrigeração através do spindle, 300 psi (21 bar)
  • Líquido de refrigeração através do fuso, 1000 psi
  • Líquido de refrigeração através do spindle pronto, sistema de terceiros
  • Jato de ar através da ferramenta
  • Escumador de óleo do reservatório do líquido de refrigeração
  • Filtro De Refrigeração Auxiliar
  • Reabastecimento automático do líquido de refrigeração
  • Desinfetantede refrigeração

O controlador Haas

  • 8 funções M suplentes
  • Montagem do Código M/Cabo MFIN
  • Maquinagem de alta velocidade
  • Memória do programa alargada de 32 GB
  • Memória do programa alargada de 64 GB
  • Disposição Rotativa de Terceiros
  • Transformador padrão de baixa tensão
  • Transformador de baixa tensão para serviços pesados
  • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
  • Transformador de isolamento de alta voltagem para uso intensivo

Opções de Produtos

  • Câmara Wi-Fi
  • Luz de mesa de trabalho de 24 V

Ferramentas e Fixação

  • Placa adaptadora para bloco de maquinagem no HRT310
  • Sistema de bloco de maquinagem, 19" x 6"
  • Pedra tumular de alumínio, 6" x 6" x 19"
  • Kit de fixação de máquina

Envio

  • Embalagem para exportação

Garantia

  • Extensão de 1 ano da garantia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Folheto da série EC
VÍDEOS
Recently Updated

Fresadora horizontal: Visão geral rápida


Quer precise de um centro de maquinagem horizontal para produção de alto volume e operação não vigiada ou de cubos de trabalho realmente grandes e com capacidade máxima de peso, a Haas possui um HMC que deve atender à fatura. Este vídeo fornece uma visão geral das nossas fresadoras de troca de paletes, HMC de estrutura grande e fresadoras horizontais de cinco eixos.

EC-1600

Sistema de sondagem intuitivo sem fios Haas

EC-1600ZT-5AX

Exiba imagens e vídeos no seu controlador Haas usando o M130

PRODUTOS RELACIONADOS

ABORDAGEM DIFERENTE

Product Image

VF-6/40TR

Fresadora Vertical CNC Trunnion com percursos de 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$245,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MENOR ÁREA DE TRABALHO

Haas UMC-750

UMC-750

Fresadora Vertical CNC de 5 eixos com percursos de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Capacidade da ferramenta
A partir de US$182,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Todas as colunas VF-2 são maquinadas nas EC-1600

AS MÁQUINAS HAAS A FAZEREM MÁQUINAS HAAS!

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 64.00 in 1626 mm
Eixo Y 50.00 in 1270 mm
Eixo Z 40.00 in 1016 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 7500 rpm 7500 rpm
Torque máximo 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cone CT or BT 50 CT or BT 50
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 64.0 in 1626 mm
Largura 32.0 in 813 mm
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distância do centro da ranhura T 5.70 in 145 mm
Número de ranhuras T padrão 5 5
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Mesa 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Diâmetro da placa magnética 30.00 in 762 mm
Percurso ± 30 ° to 30- ° 30 ° to 30- °
Oscilação máxima da peça 78.0 in 1981 mm
Peso máximo na placa magnética 10000 lb 4536.0 kg
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Torque rotativo (contínuo) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Relação de engrenagem 500:1 500:1
Torque de travagem 4000 ft-lbf 5423 Nm
Resolução mín. 0.001 ° 0.001 °
Rigor de indexação ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repetibilidade 15 arc-sec 15 arc-sec
Rápidos em B 36 °/sec 36 °/sec
Corte máximo de B 36 °/sec 36 °/sec
Linha central do fuso à tabela 5.75 in 146 mm
5th Axis (HRT310) A Axis S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Diâmetro da placa magnética 12.20 in 310 mm
Número de ranhuras T padrão 6 EA @ 60 ° 6 EA @ 60 °
Velocidade máxima 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Torque de travagem 500 ft-lbf 678 Nm
Altura do centro 9.000 in 228.60 mm
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 218 lb 98.9 kg
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 435 lb 197.3 kg
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 50+1 50+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 4.0 in 102 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 10.0 in 254 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 20 in 508 mm
Peso máximo da ferramenta 30.0 lb 13.6 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 8.00 s 8.00 s
Limalha a limalha (média) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 7500 rpm 7500 rpm
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255