MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. ماكينات تفريز أفقية
  2. مستدق 40
  3. EC-400

EC-400

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مركز تشغيل أفقي ثنائي المنصة 400 مم بتنقلات تبلغ 559 × 635 × 559 مم

تم تصميم EC-400 الجديدة كليًا لتحقيق الإنتاج بكميات كبيرة والعملية ذاتية التشغيل، وهي أسرع وأصغر وأكثر صلابة وقدرة من أي وقتٍ مضى. وتتميز بنطاق عمل أكبر ومسارعات أسرع ونظام المحور الرابع الدوار الكامل للحركة المتزامنة وإدارة البرادة بشكل أفضل. للإنتاج الموسَّع وقدرة "إطفاء الأنوار" الحقيقية، يتوفر مجمع المنصات  ذي 6 محطات ومبادل الأدوات ذو السعة العالية. ملاحظة: يتطلب مجمع المنصات 50 + 1 أو 100 + 1 مبادل أدوات اختياري ذا تركيب جانبي.    

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي قياسي 30+1 أداة،  مع خيارات لـ 50+1 أو 100+1
  • مبادل المنصة المدمج مع منصات 400 مم
  • نظام المحور الرابع الدوار الكامل
  • يتوفر مجمع المنصات ذو 6 محطات

ملاحظة: المنصات غير قابلة للتبديل مع الجيل السابق من EC-400.

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 4 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 8100 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • مركز الماكينات الأفقية (HMC) لناقل البُرادة بنمط السير
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • تدريجات الجزء الدوَّار رباعي المحاور
  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

قطع العمل

  • طقم منصة EC-400، بالبوصة
  • طقم منصة EC-400، متري

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • الرسم التخطيطي لناقل نظام ترشيح قرص ضميمة البُرادة وسائل التبريد
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة EC-400
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
الفيديوهات
Recently Updated

EC-400


تم تحسين EC-400 المعاد تصميمها بالكامل من الألف إلى الياء، بإضافة جميع المسبوكات الجديدة لزيادة الصلابة ولتحقيق أداء أفضل للقطع، و127 مم إضافية لحركة انتقال المحور Y، وإخراج محسن كثيرًا لالبُرادة، وتوافر مبادل أدوات 100 جيب. انظر كيف طور مهندسو Haas أحدث HMC (مركز الماكينات الأفقية) لدينا إلى المستوى التالي.

Recently Updated

ماكينة تفريز أفقية: نظرة عامة سريعة


سواء كنت بحاجة إلى مركز تشغيل أفقي للإنتاج بكميات كبيرة والعمليات ذاتية التشغيل أو مكعبات العمل الكبيرة حقًا وأقصى سعة للوزن، فإن Haas تمتلك ماكينة مركز التشغيل الأفقي المناسب للميزانية. يقدم هذا الفيديو نظرة عامة على ماكينات تفريز بنظام تغيير المنصات، ومراكز تشغيل أفقي ذات إطار كبير، وماكينات التفريز الأفقية ذات الخمسة محاور.

شهادات عملائنا

Lyntech Engineering, Inc. 

"إدارة عمر الأداة على ماكينات EC-400 من Haas لا مثيل له. وقد ساعدنا ذلك على زيادة إنتاجنا، من خلال تنفيذ تبديل الأداة الوقائي/التوقعي، بناءً على التغذية الراجعة من نظام إدارة الأداة. الشيء الآخر هو الاختبار. لدينا بعض الأبعاد بالغة الأهمية على قطعنا، ونحن قادرون على استخدام الاختبار أثناء التصنيع بين العمليات لمنع أي اختلافات في القطع."

جايسون هودكينز، رئيس شركة Lyntech Engineering

Phillips Precision 

"إننا في الأساس ورشة عمل، لكن نمتلك أيضًا خط منتجاتنا الذي يميزنا عن غيرنا. لدينا عميل يقدم طلبًا عاليًا لقطعنا، لذلك اشترينا EC-400. رأيت مجمع المنصات 6+1 الذي كان متوفرًا، ولم يكن الأمر يحتاج تفكيرًا. عملت الماكينة بدون توقف وبدون خلل. نحمّل جميع المنصات السبع ليلاً عندما يعود عمالنا إلى منازلهم لهذا اليوم، وتعمل الماكينة طوال الليل. يساعدنا مجمع المنصات على إنجاز الأعمال قبل موعدها، ويتيح لنا إنجاز المزيد من الأعمال. ربما وفرت EC-400 لنا 25% من وقت تشغيلنا. حققنا سرعات ومعدلات تغذية أسرع تبلغ 15000 لفة في الدقيقة، ومعدلات تبديل أدوات أسرع بكثير، ونحقق عمليات إنهاء رائعة ودقة جيدة جدًا، وما من مشكلة في قابلية التكرار".  

– ستيف فيليبس، الرئيس

تسليط الضوء على العملاء - KM Engineering, Inc.

أسس كل من جايسون كيتريدج ومايكل مارازو K&M Engineering في عام 2013 بماكينة VF-2 وماكينة تفريز صغيرة من Haas (في مرآب). واستثمرت K&M Engineering في عام 2020 في أول مركز تشغيل أفقي ثنائي المنصة، وهو EC-400 من Haas، لإكمال أسطولها المتزايد من ماكينات Haas الرأسية. وقد أتاحت لهم إمكانيات المحاور الأربعة في EC-400 تبسيط عمليات الإعداد الصعبة والتخلص منها، مع الحفاظ على التفاوتات المحكمة والمتسقة، مع كل تشغيل.

 

 

المنتجات ذات الصلة

مغزل عمودي

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 1016 مم × 660 مم × 635 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نهج مختلف

Haas UMC-750

UMC-750

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30-50 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

طاقة مستدق 50

EC-1600 من Haas

EC-1600

ماكينة التفريز الأفقية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1626 × 1270 × 813 مم

  • 50 مستدق
  • 3 المحور
  • 7.5k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

يتوفر مجمع المنصات 6+1


سواء أكنت تقوم بأعمال الإنتاج بكميات كبيرة، أو تصنيع آلي بحجم منخفض/مزيج عالٍ، أو تريد فقط التشغيل بدون توقف، يمكنك تعزيز إنتاجية EC-400 من خلال مجمع المنصات 6+1 المتكامل تمامًا. ملاحظة: يتطلب مجمع المنصات مبادل أدوات اختياري ذا تركيب جانبي 50+1 أو 100+1.

معرفة المزيد

نظرة عامة

عندما شرعت Haas Automation في تطوير مركز التشغيل الأفقي لتبادل المنصات سعة 400 مم الرائج بالفعل، حلَّلنا تعليقات العملاء، وكانت آرائهم أنها ماكينة تصنيع مذهلة يتغنى بأدائها أكثر الميكانيكيين تشككًا.

جعل أدوات الماكينات الرائعة أفضل

  • يتوفر مبادل الأدوات ذو 100 جيب لتحقيق إنتاج بكميات كبيرة
  • زيادة انتقال المحور Y لسعة أكبر
  • سبك مخطط لمزيدٍ من الاستقرار
  • يوفر التفريغ الخلفي لالبُرادة مساحة أرضية الورشة القيمة

مقارنة المواصفات (بوصة)

  النموذج الجديد النموذج السابق
انتقال المحور (X وY وZ) 559 × 635 × 559 مم 508 × 508 × 508 مم
الحد الأقصى لسرعة المغزل الاختيارية 15000 rpm 12000 rpm
سعة مبادل الأدوات 30+1 24+1
سعة مبادل الأدوات الاختيارية 50+1، 100+1 40+1، 70+1
المسارع (X وY وZ) 1400 بوصة/دقيقة 1000 بوصة/دقيقة
الحد الأقصى لمعدل التغذية 833 بوصة/دقيقة 500 بوصة/دقيقة
زمن التدوير 90° 3 ثوانٍ 5.5 ثوانٍ
الحد الأقصى للوزن على المنصة 880 lb 660 lb
عزم دوراني (متواصل) 424 ft-lb 300 ft-lb

مقارنة المواصفات (متري)

  النموذج الجديد النموذج السابق
انتقال المحور (X وY وZ) 559 × 635 × 559 مم 508 × 508 × 508 مم
الحد الأقصى لسرعة المغزل الاختيارية 15000 rpm 12000 rpm
سعة مبادل الأدوات 30+1 24+1
سعة مبادل الأدوات الاختيارية 50+1، 100+1 40+1، 70+1
المسارع (X وY وZ) 35.6 مترًا/دقيقة 25.4 مترًا/دقيقة
الحد الأقصى لمعدل التغذية 21.2 مترًا/دقيقة 12.7 مترًا/دقيقة
زمن التدوير 90° 3 ثوانٍ 5.5 ثوانٍ
الحد الأقصى للوزن على المنصة 400 كجم 300 كجم
عزم دوراني (متواصل) 575 نانومتر 407 نانومتر

نظام إدارة البُرادة EC-400

تم تحسين EC-400 المعاد تصميمها بالكامل من الألف إلى الياء، بإضافة جميع المسبوكات الجديدة لزيادة الصلابة ولتحقيق أداء أفضل للقطع، و127 مم إضافية لحركة انتقال المحور Y، وتوافر مبادل أدوات 100 جيب متاح، وإخراج محسن كثيرًا للبُرادة.

يوجد في قلب نظام إدارة البُرادة المحسَّن EC-400 ناقل بُرادة أوسع بنمط سير، ويقع في مركز الماكينة، تحت المغزل مباشرةً. تنقل الجدران شديدة الانحدار للضميمة الداخلية البُرادة بسهولة إلى الناقل. 

يصرف الناقل البُرادة على ارتفاع برميل صناعي كامل الحجم. تتم تغذية فوهات الشطف بالماء المثبتة في السقف بمضخة سائل تبريد منفصلة، وتسمح لك بتوجيه تدفق سائل التبريد إلى المناطق التي قد تتجمع بها البُرادة، لتعزيز إفراغ البُرادة. 

حلقة سائل التبريد EC-400


يتم وضع حلقة سائل التبريد ذات الفوهات الأربع والمحيطة بمُقَدِّمَة عَمُودِ الدَّوَرَانِ بإتقان حتى يمكن للفوهات أن تكون موجهة إلى أقصر الأدوات، ويمكن وضع الحلقات الأخرى لأدوات أطول. يمنع التصميم الأسطواني المدمج تَجمُّع البُرادة على القمة. ملاحظة: فوهة تبريد قابلة للبرمجة (P-COOL) من Haas ليست متوفرة في EC-400.

جدول مواقيت المنصة EC-400


في ماكينات مبادلة منصات السابقة من Haas، تم استخدام الرمز G188 لاستدعاء برنامج القطعة من جدول مواقيت المنصة (PST)، بناءً على أي منصة تم تحميلها. وتم تحقيق التشغيل المتواصل من خلال تشغيل برنامجٍ رئيسي مكون من رمز M50 لإجراء مبادلة منصة، والرمز G188 لاستدعاء البرنامج للمنصة التي تم تحميلها، ورمز M99 لتكرار العملية بأكملها. تم تحميل المنصة المجدولة التالية بواسطة الرمز M50، بينما استدعى الرمز G188 البرنامج المخصص لتلك المنصة.

ومع ذلك، مع الرمز G188، إذا قمت بإعادة التشغيل الآلي في منتصف أحد برامج المنصات لم يسمح لك بالعودة إلى البرنامج الرئيسي لمواصلة التشغيل الآلي المستمر. وكان عليك الانتظار حتى ينتهي برنامجك الذي أُعيد تشغيله، وتحديد برنامجك الرئيسي مرةً أخرى ثم بدء دورتك المستمرة.

طوَّرنا رمز M جديد لحل هذه المشكلة. يُستخدم M199 في نهاية البرنامج. إذا تم تشغيل البرنامج بالضغط على [CYCLE START] في وضع Memory (الذاكرة)، يعمل M199 تمامًا كرمز M30 (إنهاء البرنامج وإعادة التعيين). لكن إذا تم بدء البرنامج بالضغط على [INSERT] أثناء عرض جدول مواقيت المنصة، فسوف يُصدِر M199 أمرًا بمبادلة المنصة لتحميل المنصة المجدولة التالية وتشغيل البرنامج المرتبط بتلك المنصة. وهذا يسمح للمستخدم ببدء التشغيل الآلي على أي منصة ومواصلة التشغيل الآلي طالما أن المنصات مجدولة.

المحرك الدوَّار الدويري EC-400

يوفر نظام الدفع الدوَّار الدويري، المصمم لماكينات التصنيع والروبوتات، خليطًا رائعًا من السرعة والدقة والمتانة للمحور B. ويوفر التصميم المتين مدة خدمة أطول مع قليل من الصيانة أو عدم الحاجة إلى الصيانة على الإطلاق، وهو مقاوم بشكلٍ خاص للتحطم. يمكن إرجاع محرك الوحدة الدوّارة الحلزوني لامتصاص الطاقة من أي صدمة. تبلغ سعة تحمل الصدمات 5 أضعاف عزم الدوران المقدر لعلبة التروس، وعلبة التروس بأكملها هي بديل بسيط في حالة حدوث تلف.

نظام تشبيك المنصة الهيدروليكي EC-400

توفر وحدة الطاقة الهيدروليكية الطاقة اللازمة لتشبيك المنصات في مستقبل المنصات، فضلاً عن رفع آلية مبادل المنصة وخفضها.

انتقال المحور الزائد للماكينة EC-400


زيادة انتقال المحور Y بقدر إضافي يبلغ 5 بوصات (127 مم)  يمكن أن تصنع فارقًا هائلاً. والآن، يمكن للخط المركزي للمغزل الارتفاع بمقدار 27.13 بوصة (689 مم) فوق سطح المنصة. لقد زِدنا أيضًا انتقال المحورين X وZ بمقدار 2 بوصة (51 ملليمتر) لكلٍ منهما.

قاعدة وعمود EC-400 المتدرجان

يُزيد تصميم القاعدة والعمود المتدرجين للماكينة EC-400 من صلابة واستقرار مجموعة عمود رأس المغزل، حيث يقع أحد قضبان المرشد الخطى للمحور X على مستوى أفقي مختلف عن الآخر. أصبحت الماكينة EC-400 أكثر صلابة من أي وقت مضى تمامًا، بفضل تثبيت المنصة الهيدروليكية وتصميم القاعدة/العمود المتدرج! 

ناهض الفحص التلقائي لماكينة EC-400


يُخزِّن ذراع الفحص التلقائي فحص إعدادات الأدوات في حجيرة وقائية أثناء التشغيل الآلي. عندما تكون هناك حاجة إلى فاحص الأدوات، يقوم رمز M104 بتنشيط ذراع الفحص التلقائي لرفع المسبار وقفله في مكانه. عند اكتمال الفحص، يقوم M105 بسحب المسبار إلى الحجيرة الوقائية.

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 22.00 in 559 mm
المحور Y 25.00 in 635 mm
المحور Z 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 8100 rpm 8100 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
زمن التدوير 90 درجة (الرابع كامل) 3.0 s 3.0 s
أقصى وزن على الطبق 880 lb 400.0 kg
عزم دوراني (متواصل) 424 ft-lbf 575 Nm
حركة ارتجاعية 30 arc-sec 30 arc-sec
معدل سرعة التروس 106:1 106:1
عزم الدوران للفرامل 2500 ft-lbf 3390 Nm
الحد الأدنى للدقة 0.001 ° 0.001 °
دقة الفهرسة ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
قابلية التكرار 10 arc-sec 10 arc-sec
المسارعات على المحورB 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 833 ipm 21.2 m/min
المسارع على X 1400 ipm 35.6 m/min
المسارع على المحور Y 1400 ipm 35.6 m/min
المسارع على Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 3380 lbf 15035 N
أقصى قوة دافعة Y 2810 lbf 12500 N
أقصى قوة دافعة Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
الكمية بالمنصة 2 2
طول المنصة 15.75 in 400 mm
عرض المنصة 15.75 in 400 mm
أقصى تحميل للمنصة 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
وقت تغيير المنصة 15 s 15 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 12 in 305 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 2.80 s 2.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 1/2 in 1/2 in
مقرنة (هوائية) 1/2 in 1/2 in
الحد الأدنى لضغط هواء 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 8100 rpm 8100 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
صندوق تصدير 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
الوزن 17520 lb 7947.0 kg

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255