MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500

  1. Yatay Frezeler
  2. 40 Konikli
  3. EC-500

EC-500

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
813 x 635 x 711 mm hareket ile 500 Çift Palet HMC

Daha büyük parçalar ve sertleştirilmiş bloklarda yüksek hacimli üretim ve gözetimsiz operasyon için tasarlanan EC-500, çok satılan EC-400 modeli ile aynı yüksek performans ve özellikleri sağlamanın yanı sıra daha büyük bir çalışma alanı ve daha büyük paletler sunar. Yüksek hız, senkronize hareket için tam 4 eksenli döner sistem ve daha iyi talaş yönetimi için arkadan çıkışlı talaş konveyörü özelliklerine sahiptir. 

  • Standart 30+1 yana monteli takım değiştirici,  50+1 veya 100+1 seçenekleri ile birlikte
  • 500 mm'lik paletli dahili palet değiştiricisi
  • Tam 4 eksenli döner sistem

Not: Paletler önceki nesil EC-500 ile değiştirilemez.

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 4 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 8.100 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • Kayış Tipi Talaş Konveyörü HMC
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • 4. Eksen Döner Tabla Cetvelleri
  • Telefon Şarj Standı

İş Parçası Bağlama

  • EC-500 Palet Kiti, İnç
  • EC-500 Palet Kiti, Metrik

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • CDF Konveyör Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • EC Serisi Broşürü
VİDEOLAR
Recently Updated

Yatay Freze: Hızlı Genel Bakış


İster yüksek hacimli üretim ve gözetimsiz operasyon için bir yatay işleme merkezine, ister gerçekten büyük iş küplerine ve maksimum ağırlık kapasitesine ihtiyacınız olsun, Haas’ta her bütçeye uygun bir HMC vardır. Bu video, palet değiştirme frezelerimize, büyük çerçeveli HMC'lere ve beş eksenli yatay frezelere genel bir bakış sağlar.

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI


TMF Center

"TMF Center, çok sayıda büyük kesim işi yapıyor. Haas makineler 50 konik rijitlik ile atölyemize çok faydalı oldu. Haas EC-500’ü piyasaya sürdüğünde çok heyecanlandık. Olağanüstü pürüzsüzlükte kesim yapıyor, sessiz, çift palet gibi mükemmel bir özellikle birlikte daha birçok çok faydalı özelliğe sahip. EC-500 üretken kalmamızı sağlıyor, parça değiştirirken diğer palet üretime devam ediyor. Haas makineler satışlarımızı 5 milyondan 50 milyonun üzerine çıkarmamıza yardımcı oldu."

– Lori Van Meter, Başkan 

 

 

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas EC-400

EC-400

559 x 635 x 559 mm hareket ile 400 mm Çift Palet HMC

  • 40 Konik
  • 4 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

FARKLI YAKLAŞIM

Haas UMC-750

UMC-750

762 x 508 x 508 mm hareketli 5 Eksen CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

50 KONİKLİ GÜÇ

Haas EC-1600

EC-1600

1626 x 1270 x 813 mm hareketli CNC Yatay İşleme Merkezi

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Genel Bakış

Haas Automation olarak, zaten beğenilen 500 mm palet değiştiren yatay işleme merkezini geliştirmeye başlarken, müşteri geri bildirimlerini  analiz ettik ve ortaya en şüpheci operatörlerin bile övgüler yağdırdığı harika bir tezgah takımı çıkardık.

Mükemmel Makine Aracını Daha da Geliştirme

  • Yüksek Hacimli Üretim için 100 Paket Takım Değiştirici mevcut
  • Daha fazla kapasite için Artan Y Eksen Hareketi
  • Daha Fazla Kararlılık için Kademeli Döküm
  • Arka Talaş Boşaltma Dükkanda Alan Kazandırır

Teknik Özellik Karşılaştırması (İnç)

  YENİ MODEL ÖNCEKİ MODEL
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Maksimum İsteğe Bağlı İş Mili Hızı 15.000 dev/dk 12.000 dev/dk
Takım Değiştirici Kapasitesi 30+1 40+1
Opsiyonel Takım Değiştirici Kapasitesi 50+1, 100+1 70+1
Hızlı Hareketler (X, Y, Z) 1400 inç/dk 1000 inç/dk
Maksimum İlerleme Hızı 833 inç/dk 500 inç/dk
90° Dönme Süresi 3 sn 5,5 sn
Paletteki Maksimum Ağırlık 880 lb 660 lb
Dönme Torku (Sürekli) 424 ft-lb 300 ft-lb

Teknik Özellik Karşılaştırması (Metrik)

  YENİ MODEL ÖNCEKİ MODEL
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Maksimum İsteğe Bağlı İş Mili Hızı 15.000 dev/dk 12.000 dev/dk
Takım Değiştirici Kapasitesi 30+1 40+1
Opsiyonel Takım Değiştirici Kapasitesi 50+1, 100+1 70+1
Hızlı Hareketler (X, Y, Z) 35,6 m/dk 25,4 m/min
Maksimum İlerleme Hızı 21,2 m/dk 12,7 m/dk
90° Dönme Süresi 3 sn 5,5 sn
Paletteki Maksimum Ağırlık 400 kg 300 kg
Dönme Torku (Sürekli) 575 Nm 407 Nm

EC-500 Talaş Yönetimi

Tamamen yeniden tasarlanan EC-500, artırılmış rijite ve daha iyi kesme performansı için bütünüyle yeni döküm parçaları, 127 mm fazladan Y eksen hareketi, 100 cepli takım değiştirici ve büyük ölçüde geliştirilen talaş boşaltma özelliğiyle her açıdan geliştirilmiştir.

EC-500’ün geliştirilmiş talaş yönetimi sisteminin temelinde doğrudan iş milinin altında, makinenin merkezinde daha geniş bir kayış tipi talaş konveyörü bulunmaktadır. İç muhafazanın dik duvarları, talaşları kolayca konveyöre geçirir. 

Konveyör, talaşları tam boyutlu bir endüstriyel varil yüksekliğinden tahliye eder. Tavana monteli yüksek basınçla yıkama nozulleri ayrı bir soğutucu pompa tarafından beslenir soğutma sıvısını talaşların toplanabileceği alanlara yönlendirmenizi sağlayarak talaş tahliyesini daha da iyi hale getirir. 

EC-500 Soğutma Sıvısı Halkası


İş mili uç normunu çevreleyen 4-nozul soğutma sıvısı halkası mükemmel şekilde konumlandırılmıştır ve böylece nozuller en kısa takıma çevrilebilirken diğerleri daha uzun takımlara konumlandırılabilir. Kompakt, silindir şeklinde tasarımı talaşların üstte birikmesini önler. NOT: EC-500’de Haas Programlanabilir Soğutma Nozulu (P-COOL) bulunmaz.

EC-500 Dairesel Döner Tabla Sürücüsü

Takım tezgahları ve robotikler için tasarlanan dairesel döner tabla tahrik sistemi, B eksenine mükemmel bir hız, hassasiyet ve dayanıklılık kombinasyonu sunar. Dayanıklı tasarımı sayesinde az bakımla veya hiç bakım gerektirmeden uzun kullanım ömrü sunar ve özellikle çarpmalara karşı dayanıklıdır. Sikloidal döner tahrik, darbeden enerji almak için geri hareket ettirilebilir. Şok yükü kapasitesi, şanzıman kutusunun anma torkunun 5 katıdır ve bir hasar meydana geldiğinde tüm şanzıman kutusu basitçe değiştirilebilir.

EC-500 Hidrolik Palet Kelepçeleme Sistemi

Hidrolik güç ünitesi, paletleri palet alıcısına kelepçelemek, palet değiştirme mekanizmasını kaldırmak ve indirmek için güç sağlar.

EC-500 Artırılmış Eksen Hareketi


Y-ekseni hareketinde ekstra 5" (127 mm), dünya çapında büyük bir fark yaratabilir. Artık, iş mili merkez hattı palet yüzeyinin 26,1 " (663 mm) üzerine çıkabilir. 

EC-500 Kademeli Taban ve Kolon

EC-500’ün X ekseni lineer kızak raylarından biri diğerinden farklı yatay düzlemde olan kademeli taban ve kolon tasarımı iş mili kafası kolon tertibatının sağlamlığını ve dengesini arttırır.  Hidrolik palet kelepçeleme özelliği ve kademeli taban/kolon tasarımı ile EC-500 her yönüyle her zamankinden daha rijit! 

EC-500 Otomatik Prob Merdiven


Otomatik prob kolu, işleme sırasında koruyucu bölümde takım ayar probunu saklar. Takım probu gerektiğinde, M104 kodu otomatik prob kolunu çalıştırır ve probu kaldırıp konuma kilitler. Problama bittiğinde, M105 kodu probu koruma yuvasına geri çeker.

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 32.00 in 813 mm
Y Ekseni 25.00 in 635 mm
Z Ekseni 28.00 in 711 mm
Palete İş Mili Merkez Çizgisi 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 8100 rpm 8100 rpm
Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° Dönme Süresi (tam 4'üncü) 3.0 s 3.0 s
Tabla Üstünde Maksimum Ağırlık 880 lb 400.0 kg
Dönme Torku (sürekli) 424 ft-lbf 575 Nm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
Dişli Oranı 106:1 106:1
Fren Torku 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
İndeksleme Hassasiyeti ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Tekrarlanabilirlik 10 arc-sec 10 arc-sec
B'de Hızlar 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 833 ipm 21.2 m/min
X'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
Y'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
Z'de Hızlar 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 3380 lbf 15035 N
Maks. İtme Y 2810 lbf 12500 N
Maks. İtme Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palet Miktarı 2 2
Palet Uzunluğu 19.69 in 500 mm
Palet Genişliği 19.69 in 500 mm
Maks. Palet Yükü 880 lb 400.0 kg
Maks. Parça Çapı 29.5 in 749 mm
Maks. Parça Yüksekliği 36.5 in 927 mm
Palet Değiştirme Süresi 15 s 15 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 5.0 in 127 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 12 in 305 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 2.80 s 2.80 s
Talaşlar Arası (ort.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 1/2 in 1/2 in
Kaplin (Hava) 1/2 in 1/2 in
Min. Hava Basıncı 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 8100 rpm 8100 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
İhracat Paleti 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
Ağırlık 20120 lb 9126.0 kg

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255