MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة جسرية
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
ماكينة تفريز جسرية بنظام التحكم الرقمي ذات خمسة محاور بتنقلات 3683 × 2223 × 998 مم

GM-2-5AX هي عبارة عن ماكينة تفريز جسرية ذات خمسة محاور مصممة خصيصًا لتصنيع القطع المعقدة الكبيرة، مثل مكونات هيكل الطائرة، وقوالب الطبقات، والهياكل المركبة. يوفر البناء القوي من الصلب للماكينة منصة قطع ثابتة للغاية، مع طاولة ألومنيوم بسمك 1 بوصة كمعيار قياسي. يحمي حاجز الانتقال المشغِّل من البُرادة وسائل التبريد، ويحافظ على مساحة العمل نظيفة.

  • يوفر رأس المغزل ذو المحور الثنائي ±245 درجة من دوران المحور C و±120 درجة من إمالة المحور B 
  • مغزل HSK 63F يدور بمعدل 20000 rpm    
  • بنية قوية من الصلب
  • حاجز انتقال لاحتواء البُرادة
  • طاولة ألومنيوم بسمك 1 بوصة

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • HSK 63F مستدق
  • 5 المحور
  • 20k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل HSK 63F يدور بمعدل 20000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1، HSK

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • طاولة ألومنيوم
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة GM
الفيديوهات
Recently Updated

القطع التجريبي لماكينة GM-2-5AX


تمكنك رأس GM-2-5AX البارزة من إدارة الماكينة من جميع الجوانب الخمسة، مما يتيح لك تنفيذ جميع العمليات بإعداد فردي. شاهد عمل GM-2-5AX في هذا العرض الترويجي القصير.

Recently Updated

نظرة عامة على طراز السلسلة الجسرية


تقوم هذه الماكينات بتصنيع الصفائح الكبيرة بسهولة، أو يمكنها تصنيع الآلاف من القِطع الصغيرة. تعرف على ماكينة Haas الجسرية المناسبة لك!

منتجات ذات الصلة

غلاف عمل أصغر

Haas GM-2

GM-2

ماكينة تفريز جسرية بنظام التحكم الرقمي ذات ثلاثة محاور بتنقلات تبلغ 3683 × 2223 × 559 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نظرة عامة

هناك عدد من التفاصيل الفنية التي تجعل ماكينة التفريز الجسرية GM-2-5AX مختلفة تمامًا عن جميع ماكينات Haas الأخرى ذات خمسة محاور المتاحة حاليًا. ويتم إيضاح هذه الاختلافات في الخانات التالية. استمر في الانتقال للحصول على فهم أفضل لقدرات هذه الماكينة الفريدة ذات خمسة محاور.

مغزل
 

تتميز GM-2-5AX بمغزل HSK يدور بمعدل 20000 rpm، وهو مثالي لتقليم الهياكل المركبة وصقل تنميط للأسطح ثلاثية الأبعاد وعمل الفجوات. 

يلائم المغزل عالي السرعة بشكل أفضل القطع المركبة والألومنيوم والبلاستيك ولوحة Ren والمواد الأخرى التي لا تحتوي على الحديد. تسمح السرعة التي تبلغ 20000 rpm لطول السطح المرتفع للغاية بالقدم لمهمات الصقل الرائعة والأدوات الصغيرة.  

يتيح تصميم المغزل المتكامل معدلات تسارع سريعة لرفع سرعة المغزل وخفضها سريعًا. ارجع إلى مخطط عزم الدوران للتطبيق الخاص بك.

الرأس ذات المحورين
 

تعتبر GM-2-5AX ماكينة "برأس ذي محورين" كاملة ذات خمسة محاور، حيث يتم تثبيت كلا المحورين الدوارين على ذراع المحور Z وتدوير مجموعة المغزل/أداة القطع، في حين تكون الشُّغْلَة ثابتة على طاولة الماكينة. وهذا يسمح لأداة القطع بالإشارة إلى أي زاوية داخل حدود نقل المحور الدوار.

نظام إحداثيات الميزة G268

نظام إحداثيات الميزة (G268) هو ميزة جديدة في عنصر التحكم من Haas فريدة من نوعها لهذا الماكينة على غرار "الرأس ذي المحورين". بحكم التعريف، فإن مستوى العمل متعامد على محور الخط المركزي. على جميع ماكينات التفريز ذات خمسة محاور الأخرى من Haas، يكون محور الخط المركزي للمغزل متوازيًا مع المحور Z، لذلك، بغض النظر عن اتجاه الشُّغْلَة المثبتة على طاولة دوارة، يكون مستوى العمل متعامدًا على المحور Z. يفترض هذا عدم استخدام رؤوس الزاوية الثابتة . . . المزيد حول ذلك لاحقًا.

نظام إحداثيات الميزة G268 (يتبع)

الآن، بعد أن أصبح المحور المركزي للمغزل (أداة القطع) يمكنه الميل إلى أي زاوية تقريبًا، صممنا نظام إحداثيات الميزة G268 لتبسيط برمجة مسارات الأدوات المستوية في مستويات العمل المائلة بما في ذلك الدورات المعلبة والاستيفاء الدائري وتعويض القاطع.

اختر أمر G268 مع إحداثيات المحور X وY وZ في نظام إحداثيات الشُّغْلَة لتأسيس نقطة الصفر لنظام إحداثيات الميزة. ستكون زاوية مستوى العمل المائلة عمودية على اتجاه محور الأداة الحالي باستخدام زوايا محور الأداة الفعلية (محورا B وC في ماكينة GM-2-5AX). يمكن أيضًا تحديد اتجاه محور الأداة باستخدام رموز العناوين الاختيارية I، وJ، وK مع G268. تسمح هذه الطريقة البديلة لتحديد الزوايا باستخدام نظام إحداثيات الميزة G268 برؤوس ذات زاوية ثابتة على ماكينات تفريز ثلاثية المحاور بالإضافة إلى مخارط ثنائية وثلاثية المحاور.

توجيه كود G253 للمغزل بحيث يكون في الوضع العادي لنظام إحداثيات الميزة

يؤدي توجيه كود G253 للمغزل بحيث يكون في الوضع العادي لنظام إحداثيات الميزة إلى تسهيل برمجة مستويات العمل المائلة عند استخدام أدوات متعددة في المستوى المائل ذاته.

عند تنشيط الكود G268 (مستوى العمل المائل)، يتم تخزين اتجاه محور الأداة ونظام إحداثيات الميزة في عنصر التحكم. عند الانتهاء من العمل باستخدام أداة قطع معينة في المستوى المائل، يمكنك الرجوع إلى موضع آمن والتحكم في تغيير الأداة. بمجرد تغيير الأداة وإعادة تحديد موقعها إلى مكان آمن، أصدر أمر الكود G253 (اتجاه المغزل بحيث يكون في الوضع العادي لنظام إحداثيات الميزة) لإرجاع محور الأداة إلى مستوى العمل المائل. ليست هناك حاجة لإلغاء مستوى العمل المائل وتحديده مرة أخرى للأداة التالية لمجرد تغييرك الأداة. 

الزعزعة الناقلة

تحتاج الماكينات والتي تضم رؤوس ذات محورين إلى مسار للزعزعة على طول ناقل محور الأداة. نشّط وضع الزعزعة الناقلة بالضغط على مفتاحيّ الحرفين [V]، ثم [J] متبوعًا بمفتاح [يد الزعزعة HANDLE JOG]. يمكن أن تحدث الزعزعة فقط عن طريق تدوير عجلة يد الزعزعة. الخروج من وضع الزعزعة الناقلة من خلال الضغط على أحد مفاتيح محور الزعزعة المفردة. تتيح الماكينات التي لا تحتوي على رأس ذي محورين ولكن مزودة بحوامل أدوات ذات رؤوس بزاوية ثابتة للمستخدم إدخال الزاوية الثابتة بعد الدخول إلى وضع الزعزعة الناقلة.

تساعد ميزة الزعزعة الناقلة في الاسترداد من انقطاع التيار أثناء حفر حفرة بزاوية. عند استعادة الطاقة، تعلم عناصر التحكم أن المحاور الدوَّارة لم تكن صفرية، وبالتالي فهي تنشط وضع الاسترداد. تُستخدم الزعزعة الناقلة لإزالة أداة القطع من الشُغلة قبل تشغيل وظيفة رفع الطاقة/إعادة البدء (Power Up/Restart) لإيواء محاور الماكينة. يعمل هذا أيضًا على استعادة السداد الملولب إذا كانت الماكينة في دورة استدقاق عند انقطاع الطاقة.

 

تصميم ماكينات الرأس ذات المحورين يجعلها مفيدة جدًا للكثير من التطبيقات، ولكن نفس الميزات التي تجعلها مفيدة أيضًا تجعلها أكثر عرضة للتعطل. تعني حقيقة أن المحاور الدوَّارة يمكنها توجيه أدوات القطع في أي زاوية تقريبًا أن حدود النقل الآمنة لهذه الماكينة ديناميكية وتتغير مع تغير موضع الماكينة. تشترك المحاور المتعددة في تعريف هذه الحدود وتتقيد بها.

يحتوي برنامج GM-2-5AX على عناصر دائمة (انظر أعلاه في الجانب الأيمن والأيسر)، والتي يمكن أن تكون مساهمة في تعطل طاولة الماكينة وعمود الماكينة ورأس المغزل ومبادل الأدوات وجسر الماكينة. وتحتوي أيضًا على عناصر غير دائمة لنأخذها بعين الاعتبار، مثل طول الأداة وأبعاد القِطع على الطاولة.

يكمن الهدف في التخلص من احتمالية حدوث تعطل بين العناصر الدائمة للماكينة.

 

يحدد برنامج GM-2-5AX مناطق التعطل المحتملة هذه ويخزن مواقعها استنادًا إلى البيانات التي يتم جمعها أثناء معايرة المسبار ودورات معايرة المنطقة الآمنة.

وبمجرد تثبيت التحكم، فإنه يؤدي إلى منع الحركة في المناطق المحظورة بناءً على أوامر الموضع الحالي والقادم لجميع المحاور.

أبسط مثال مبين أدناه. يتم زيادة انتقال المحور Z إلى أقصى حد، بحيث يمكن استخدام الماكينة مع جعل المحور B يدور إلى 90 درجة (كما هو موضح بالصورة أدناه على اليسار) بالقرب من طاولة الماكينة بأمان قدر الإمكان. تكمن المشكلة في أن مقدمة المغزل يمكن أن يصدر لها الأمر بالذهاب إلى الطاولة إذا كان المحور B عند درجة الصفر (الصورة أدناه، على اليمين). تقيد ميزة المنطقة الآمنة انتقال المحور Z عندما يكون المحور B عند الصفر، وتزيل حد النقل في المنطقة الآمنة عندما تكون زاوية المحور B قدرها 90 درجة (أو ناقص 90 درجة).

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 145.00 in 3683 mm
المحور Y 87.50 in 2223 mm
المحور Z 39.30 in 998 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 37.0 in 940 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 16.0 hp 12.0 kW
السرعة القصوى 20000 rpm 20000 rpm
أقصى عزم دوران 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
مستدق HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
تشحيم المحمل Grease Packed Grease Packed
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
إمالة المحور B S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
السرعة القصوى 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
الحركة ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
السرعة القصوى 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
طاولة S.A.E METRIC
الطول 144.0 in 3658 mm
العرض 72.0 in 1829 mm
السماكة 1.0 in 25 mm
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 6000 lb 2722 kg
بين الأعمدة 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على X 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على المحور Y 1889 ipm 48.0 m/min
المسارع على Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4500 lbf 20017 N
أقصى قوة دافعة Y 1650 lbf 7340 N
أقصى قوة دافعة Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 3.5 in 89 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 11 in 279 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 20000 rpm 20000 rpm
نظام الدفع Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
طاقة المغزل 16.0 hp 12.0 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
صندوق تصدير 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
الوزن 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
الوزن الخاص بصندوق الصفائح المعدنية 1400 lb 1400 lb

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255