MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة جسرية
  3. GM-2

GM-2

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
ماكينة تفريز جسرية بنظام التحكم الرقمي ذات ثلاثة محاور بتنقلات تبلغ 3683 × 2223 × 559 مم

تعد GM-2 ماكينة تفريز جسرية ذات 3 محاور متينة مصممة خصيصًا لتصنيع القطع الكبيرة، مثل مكونات هيكل الطائرة، واللوحات الكبيرة، وقوالب البثق الطويلة. توفر البنية القوية من الصلب للماكينة منصة قطع ثابتة للغاية، مع طاولة ألومنيوم بسمك 1 بوصة (25 مم) كمعيار قياسي. يحمي حاجز الانتقال المشغِّل من البُرادة وسائل التبريد، ويحافظ على مساحة العمل نظيفة.

  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن المتين بمستدق 40
  • 75 بوصة (1905 مم) بين الأعمدة للقِطع الكبيرة    
  • بنية قوية من الصلب
  • حاجز انتقال لاحتواء البُرادة
  • طاولة ألومنيوم بسمك 1 بوصة (25 مم)

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 8100 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • طاولة ألومنيوم
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة GM-2
الفيديوهات
Recently Updated

القطع التجريبي لماكينة GM-2


تعتبر ماكينة تفريز GM-2 الجسرية كبيرة الإطار النموذج المثيل المناسب للخدمة الشاقة لجهاز التوجيه الجسري GR-712. روعي في تصميم ماكينة GM-2 تنفيذ عمليات قطع أشق، وتدمج قطعتي سبك أثقل وبراغي بكريات للمحور X الثنائي، ومزيدًا من انتقال المحور Z وقوة دافعة أعلى للمحور ومغزلاً داخليًا 30 hp ومبادل أدوات ذا تركيب جانبي 30+1. تنشئ هذه الخواص معًا قوة عمل قوية وتصنيعًا شاقًا يناسب القِطع الكبيرة.

Recently Updated

نظرة عامة على طراز السلسلة الجسرية


تقوم هذه الماكينات بتصنيع الصفائح الكبيرة بسهولة، أو يمكنها تصنيع الآلاف من القِطع الصغيرة. تعرف على ماكينة Haas الجسرية المناسبة لك!

المنتجات ذات الصلة

خمسة محاور + مزيد من القوة

GM-2-5AX من Haas

GM-2-5AX

ماكينة تفريز جسرية بنظام التحكم الرقمي ذات خمسة محاور بتنقلات 3683 × 2223 × 998 مم

  • HSK 63F مستدق
  • 5 المحور
  • 20k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نظرة عامة

تعتبر ماكينة التفريز الجسرية GM-2 ماكينة تفريز ذات إطار مقاس كبير قادرة على إزالة المعادن القوية، وتشكل تطورًا في منصة جهاز التوجيه الجسري الخاصة بنا. ترد أدناه مقارنة للمزايا التي تميز GM-2 (ماكينة التفريز الجسري) عن GR-712 (جهاز التوجيه الجسري).

تحسينات تصميم ماكينة التفريز الجسري:

  • تصميم جسري محسَّن
  • براغي لولبية ثنائية المحور X
  • مجموعة رأس المغزل GM/UMC
  • الحد الأقصى لعزم الدوران
  • زيادة القوة الدافعة للمحور
  • سعة أعلى لمبادل الأدوات
  • المزيد من حركة انتقال المحور Z
  • مثاقيب لإزالة البُرادة
  • قلادة تحكم مستقلة

 

تصميم جسري محسَّن

عززنا المحور X بشكل كبير، للسماح لماكينة التفريز الجسرية بإجراء مزيد من عمليات القطع الأثقل، وأعدنا تصميم أعمدة التجميع الجسري لتحسين الاستقرار والصلابة. توجد شاحنات التوجيه الخطي ذات المحور X الموجودة في الجزء الأمامي الآن في محلها أمام الجسر، وتحرك مركز الجاذبية للخلف، ومن ثم يتم تحميل شاحنات المحور X بصورة أكثر توازنًا. كما يوجد الآن أربع شاحنات توجيه خطي في كل جانب، وتتميز كل شاحنة بمعدل تحميل أعلى من المعدلات الموجودة في ماكينات سلسلة جهاز التوجيه الجسري.

براغي لولبية ثنائية المحور X

طورنا نظام الدفع الخاص بالمحور X من خلال إضافة مجموعة محرك/برغي لولبي ثانية للمحور X، للحصول على أقصى استفادة من تصميم الجسر والعمود المحسَّن. يضمن دفع الحامل الجسري بشكل متزامن من كلا الجانبين، بدلاً من دفعه من خلال وصلة واحدة في المنتصف، استمرار ثبات الحامل الجسري وصلابته أثناء الحركة، ويمنع الانحراف.

كما أن مجموعتي محرك المحور X تضاعفان تقريبًا القوة الدافعة للمحور X للماكينة، مما يوفر المزيد من القوة لعمليات القطع الثقيل وإزالة المواد بشكل أسرع.

مجموعة رأس المغزل GM/UMC

أهم ما يميز GM-2 هو مغزل مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن لها والذي تبلغ قوته 30 hp (22.4 كيلووات). وهو نفس مغزل عالي الأداء المستخدم في ماكينات تفريز السلاسل VF وEC وUMC - حيث يتوفر الآن لمعالجة أكبر مهامك في هذه الماكينة الكبيرة ذات الإطار المفتوح.

تأتي ماكينة GM-2 قياسية بمغزل بسرعة 8100 rpm، وهو أمر متميز بالنسبة لجميع أغراض أعمال الماكينات. تتوفر مغازل عالية السرعة اختيارية تبلغ سرعتها 10000 rpm و15000 rpm، من أجل عمليات تشغيل الماكينات عالية السرعة ومعدلات التغذية العالية بأدوات صغيرة. تعتبر المغازل هذه قادرة على عمل rpm عالية، دون التضحية بعزم الدوران منخفض السرعة أو الطاقة عالية السرعة.

تشتمل ماكينة GM-2 أيضًا على مجموعة رأس المغزل القوية المأخوذة من سلسلة UMC-1000 الناجحة للغاية، والتي تستخدم شاحنات توجيه خطي بمعدل حمولة أعلى بكثير من أجل إضافة الصلابة، مما يحول جهاز التوجيه الجسري الناجح للغاية ذا الإطار بمقاس كبير إلى ماكينة تفريز جسرية عالية الأداء.

كما يعني هذا التغيير أن خيارات الإنتاجية العالية مثل سائل التبريد العابر للمغزل واندفاع الهواء العابر للأداة تتوفر في ماكينة GM-2.

الحد الأقصى لعزم الدوران

تعمل مجموعة محرك/المغزل المُحسَّنة في GM-2 على مضاعفة عزم الدوران المتوفر بأكثر من ثلاثة أضعاف ويضاعف تقييم الطاقة للمغزل، مقارنةً بجهاز التوجيه الجسري GR-712.

ستحصل على 90 ft-lb (122 نيوتن متر) من عزم الدوران خلال 2000 rpm، ونظام تحكم موجه بقوة 30 قدة حصانية (22,4 كيلو واط)، وهو نفس الأداء الذي تحصل عليه تمامًا من نماذج سلسلة VF وUMC ذائعة الصيت. لست مضطرًا الآن للتخلي عن معدلات إزالة المعادن العالية من أجل تحقيق غلاف عمل ضخم.    

القوة الدافعة للمحور

لا تعني زيادة طاقة المغزل وصلابته شيئًا إذا لم تتمكن من دفع جزء القطع عبر المواد. لذا، عززنا مجموعات الحامل الجسري والعمود والجسر ورأس المغزل الخاصة بماكينة GM-2 للتعامل مع القوى الإضافية الناتجة أثناء عمليات القطع الثقيل، ثم أضفنا مجموعة محرك/برغي لولبي ثانية للمحور X لزيادة القوة الدافعة للمحور.

زادت القوة الدافعة للمحور X في GM-2 بنسبة 80% لتصل إلى 4500 lb لكل قدم (20017 نيوتن)، وزاد للمحور Y بنسبة 60% ليصل إلى 1650 lb لكل قدم (7340 نيوتن)، وذلك أكثر من كاف لعمليات القطع الثقيل وإزالة المواد بسرعة.

سعة مبادل الأدوات

تتميز ماكينة GM-2 أيضًا بمبادل أدوات ذي تركيب جانبي للأداة 30+1 مع قرص دائري عالي السرعة للتمركز المباشر. يضاعف مبادل الأداة هذا قدرة الأداة أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بأجهزة التوجيه الجسرية لسلسلة GR، ويتميز بفوائد إضافية لتوفير تبديل الأداة بشكل أسرع، وتخزين الأداة خارج نطاق عمل الماكينة.

انتقال المحور Z

تمكنا من زيادة انتقال المحور Z بسهولة عبر نماذج جهاز التوجيه الجسري، من خلال إضافة سبك رأس المغزل ومجموعة محرك المغزل من نماذج سلسلة UMC.

في الواقع، ضاعفنا انتقال المحور Z من 11 بوصة (279 مم) إلى 22 بوصة (559 مم) بصورة فعالة.

إضافة إلى ذلك، قمنا بزيادة أبعاد مقدمة المغزل باتجاه الطاولة لإتاحة توفير مساحة أكبر لقطع العمل النموذجي المستخدم في تطبيقات التفريز. زاد البعد الأدنى لمُقَدِّمَةُ اتجاه الطاولة من 2.5 بوصة (64 مم) على ماكينة GR-712 إلى 4 بوصات (102 مم) على ماكينة GM-2. زاد البعد الأقصى لمُقَدِّمَةُ اتجاه الطاولة من 13.5 بوصة (343 مم) على ماكينة GR-712 إلى 26 بوصة (660 مم) على ماكينة GM-2.

مثاقيب لإزالة البُرادة

يعني زيادة مُقَدِّمَةُ اتجاه الطاولة أنك ستنتج الكثير من البرادات كل ساعة.

تأتي GM-2 قياسية مع نظام البريمة للتخلص من البُرادة الثنائي، واحد على كل جانب من الطاولة، بطول المحور X. تأتي الماكينة أيضًا بألواح الحاجز الرشاش القابلة للإزالة، والتي تساعد على تقييد معظم سائل التبريد على الطاولة، وإزالته بسهولة، بحيث يمكن تنظيف البُرادات وسائل التبريد في أحواض المثقاب على جانبي الطاولة.

تأتي جميع نماذج سلسلة GM مجهزة أيضًا بضمائم نقل، مع حواجز بُرادة مرنة. تنشئ هذه الشرائط البلاستيكية الشفافة المتداخلة "ستارة" مرنة التي تقيد البُرادات وسائل التبريد المتطاير من أداة القطع إلى المنطقة المحيطة بالمغزل داخل ضميمة الألواح المعدنية.

قلادة تحكم مستقلة

تتيح قلادة التحكم المستقلة الخاصة بماكينة GM-2 على العجلات للمشغل تحريك وحدة التحكم إلى أي موضع مناسب، بدلاً من تثبيتها بشكل دائم باللوحة الكهربائية في نهاية الماكينة، مثل نماذج جهاز التوجيه الجسري.

تستخدم الماكينة أيضًا مستشعرات سلامة تلامس أكثر ملاءمة، لذا يمكنك الآن الاقتراب من ماكينة دون بدء عملية تعليق التغذية. يجب عليك في الواقع الاتصال بمستشعر الأمان لبدء عملية تعليق التغذية. وهذا يسمح للمشغل بالعمل بأمان على الطاولة بعيدًا عن منطقة التشغيل الآلي، وقت تشغيل الماكينة.

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 145.00 in 3683 mm
المحور Y 87.50 in 2223 mm
المحور Z 22.00 in 559 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 26.0 in 660 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 8100 rpm 8100 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT or BT 40 CT or BT 40
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Coolant Jacket Coolant Jacket
طاولة S.A.E METRIC
الطول 144.0 in 3658 mm
العرض 72.0 in 1829 mm
السماكة 1.0 in 25 mm
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 6000 lb 2722 kg
بين الأعمدة 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على X 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على المحور Y 1889 ipm 48.0 m/min
المسارع على Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4500 lbf 20017 N
أقصى قوة دافعة Y 1650 lbf 7340 N
أقصى قوة دافعة Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 3.5 in 89 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 11 in 279 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 8100 rpm 8100 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
صندوق تصدير 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
الوزن 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
الوزن الخاص بصندوق الصفائح المعدنية 1400 lb 1400 lb

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255