MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10LY

  1. المخارط
  2. سلسلة ST
  3. المحور Y
  4. ST-10LY

ST-10LY

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات محور Y بسعة قصوى 279 مم × 826 مم وسعة عمود 44 مم

يوفر مركز الخراطة ST-10LY ضعف انتقال المحور Z وطول مركز الخراطة ST-10Y القياسي لميكنة القطع الأطول مع الحفاظ على أداء تقطيع فائق ومساحة صغيرة. ويقدم مجموعة كبيرة من الخيارات المُعزِّزة للإنتاجية وميزات وقيم أكثر من ذي قبل.

  • برج BMT45 ذو 12 محطة
  • بصمة صغيرة للغاية
  • معدل rpm عالٍ وسرعات مرتفعة
  • تفريز وحفر واستدقاق بالمحور Y
  • انتقال مطول للمحور Z لميكنة القطع الأطول
  • غراب متحرك يدوي قياسي مع ريشة هيدروليكية
  • يوفر جيب الأدوات المطول في الحاجز خلوصًا للأدوات الطويلة
  • مثالية للبيئات كبيرة الحجم وعالية الإنتاج

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 6.5" مقاس الظرف
  • 1.75" سعة العمود
  • 6k RPM
  • 15 hp الطاقة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • نظرة عامة
  • الأتمتة
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 6000 rpm

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • أدوات دوارة بمعدل 4000-rpm مع برج BMT45 ذو 12 محطة ومحور C

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • خزان سائل التبريد 30 جالونًا

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • اتجاه المغزل
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات الموجه BMT45
  • طقم حامل الأدوات القياسي BMT45
  • طقم حامل الأدوات القياسي المتري BMT45

قطع العمل

  • غراب متحرك يدوي مع ريشة هيدروليكية
  • ظرف هيدروليكي 165 مم، A2-5

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

أدوات BMT45 الدوارة أصبحت قياسية الآن!

✓ خلوص أفضل للأداة | ✓ موصّل أداة أكثر صلابة | ✓ المزيد من خيارات الأدوات وتعدد الاستخدامات | ✓ أدوات ER20 الدوارة

Product Image

الأدوات الدوارة BMT45 ذات 12 محطة

خلوص أفضل، موصّل أداة أكثر صلابة، وأكثر تعددًا للاستخدامات

  • 4 آلاف السرعة
  • 10 hp الطاقة
  • داخلي الدفع
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة ST-Y
  • مخطط مقارنة الظرف ومقدمة المغزل

مُخطَّط مقارنة نطاق العمل لمخرطة HAAS

حجم الظرف | سعة العمود | نطاق العمل | خيارات الأتمتة

تنزيل المخطط
الفيديوهات

VF-3YT/50

ST-10Y + حزمة روبوت Haas 1

الحفر بالمخرطة: كل ما تحتاج إلى معرفته

تقليل أزمنة الدورات وتحديد تموضع البرج باستخدام G53

برج BMT65 الدوّار من HAAS

إعداد الأدوات المباشرة

منتجات ذات الصلة

غلاف عمل أكبر

ST-15LY من Haas

ST-15LY

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات محور Y بسعة قصوى 279 مم × 826 مم وسعة عمود 63.5 مم

  • 8.3" مقاس الظرف
  • 2.5" سعة العمود
  • 4k RPM
  • 20 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

سرعات أسرع

Haas ST-20Y

ST-20LY

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات المحور Y بسعة قصوى 298 × 1080 مم صة وسعة عمود 63.5 مم صات

  • 8.3" مقاس الظرف
  • 2.5" سعة العمود
  • 4k RPM
  • 20 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

قدرة عمود عِدَّة أكبر وظرف لمزيدٍ من الطاقة

Haas ST-25Y

ST-25LY

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات المحور Y بسعة قصوى 298 × 1080 مم صة وسعة عمود 76 مم صات

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 3.4k RPM
  • 30 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 6000 rpm

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • أدوات دوارة بمعدل 4000-rpm مع برج BMT45 ذو 12 محطة ومحور C

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • خزان سائل التبريد 30 جالونًا

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • اتجاه المغزل
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات الموجه BMT45
  • طقم حامل الأدوات القياسي BMT45
  • طقم حامل الأدوات القياسي المتري BMT45

قطع العمل

  • غراب متحرك يدوي مع ريشة هيدروليكية
  • ظرف هيدروليكي 165 مم، A2-5

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

ST-10Y + حزمة روبوت Haas 1

اجمع بين مركز الخراطة ST-10Y ذي البصمة الصغيرة مع حزمة روبوت Haas 1 وزن 7 كجم، واحصل على القدرة لتشغيل الأجزاء المعقدة ذاتية التشغيل في نظام مدمج ومتكامل بالكامل.

Capacities S.A.E METRIC
مقاس الظرف 6.5 in 165 mm
أقصى تأرجح للقِطعة 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
الطول الأقصى للقطع (يختلف حسب قطع العمل) 32.5 in 826 mm
سعة العمود 1.75 in 44 mm
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 7.88 in 200 mm
المحور Y ± 2.0 in ± 51 mm
المحور Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
المسارع على X 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على المحور Y 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 2400 lbf 10676 N
أقصى قوة دافعة Y 2300 lbf 10231 N
أقصى قوة دافعة Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
مقدمة المغزل A2-5 A2-5
أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
السرعة القصوى 6000 rpm 6000 rpm
أقصى عزم دوران 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
تجويف أنبوب الجذب ø 1.8 in 46 mm
تجويف المغزل ø 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
السرعة القصوى 60 rpm 60 rpm
تموضع (±) 0.02 ° 0.02 °
قُطر الفرامل 9.5 in 241 mm
عزم الدوران القابض للفرامل 140 ft-lbf 190 Nm
نوع التحكم Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
مقاس الظرف 5.3 in 135 mm
مقدمة المغزل A2-5 A2-5
السرعة القصوى 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
مستدق MT3 MT3
نقل الريشة الهيدروليكية 3.8 in 95 mm
تحديد موقع الجسم يدويًا 44.0 in 1118 mm
أقصى قوة دافعة (ريشة هيدروليكية فقط) 1130 lbf 5026 N
أقل قوة دافعة (ريشة هيدروليكية فقط) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
عدد الأدوات 12 Stations 12 Stations
مقارنة بين الأداتين OD وID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
الخلوص الخلفي لعمود الحفر (من خلف البرج الدوّار) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
السرعة القصوى 4000 rpm 4000 rpm
الأدوات BMT45 BMT45
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 6000 rpm 6000 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
طاقة المغزل 15.0 hp 11.2 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
منصة تصدير 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
الوزن 10000 lb 4536.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255